< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 268.5 дюйм3 4.4 Н Less
Полная мощность — стандартная 101.0 л.с. 74.5 кВт Less
Полная мощность — вариант 1 126.0 л.с. 93.1 кВт Less
Максимальный крутящий момент — вариант 1 496 Н·м/1400 об/мин 496 Н·м/1400 об/мин Less
Максимальный крутящий момент — стандартный 410 Н·м/1400 об/мин 410 Н·м/1400 об/мин Less
Двигатель — вариант 1 Cat C4.4 ACERT* Cat C4.4 ACERT* Less
Двигатель — стандартный Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* Less
Примечание Все значения мощности двигателя (hp) являются метрическими. Все значения мощности двигателя (hp) являются метрическими. Less
Примечание *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage IIIA и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США. *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage IIIA и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США. Less

Масса

Эксплуатационная масса с кареткой и вилами 18364.0 фунты 8330.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальная грузоподъемность 8157.0 фунты 3700.0 кг Less
Максимальная высота подъема 20.01 футы 6100.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы вперед 10.2 футы 3109.0 мм Less
Максимальная скорость хода 24.85 миль/ч 40.0 км/ч Less
Грузоподъемность при подъеме на максимальную высоту 5512.0 фунты 2500.0 кг Less
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы 3307.0 фунты 1500.0 кг Less
Радиус поворота по вилам 15.32 футы 4670.0 мм Less
Радиус поворота по внешней стороне шин 12.14 футы 3700.0 мм Less

Шины

Стандартная 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Гидросистема

Максимальное давление в системе 3626.0 фунтов/кв. дюйм 250.0 бар Less
Максимальная подача насоса 39.63 галл/мин 150.0 л/мин Less
Тип насоса Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Less
Вспомогательное питание гидросистемы — прерывистый режим 21.13 галл/мин 80.0 л/мин Less
Вспомогательное питание гидросистемы — постоянное 15.85 галл/мин 60.0 л/мин Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 39.63 галл. США 150.0 Н Less
Гидробак 23.78 галл. США 90.0 Н Less

Производительность стрелы

Подъем стрелы 5.1 Секунды 5.1 Секунды Less
Опускание стрелы 4.9 Секунды 4.9 Секунды Less
Складывание телескопической стрелы 4.4 Секунды 4.4 Секунды Less
Выдвижение телескопической стрелы 4.6 Секунды 4.6 Секунды Less
Прямой ход ковша (разгрузка) 3.1 Секунды 3.1 Секунды Less
Обратный ход ковша 2.5 Секунды 2.5 Секунды Less
Комбинированный — вверх и наружу 8.0 Секунды 8.0 Секунды Less
Комбинированный — вниз и внутрь 6.0 Секунды 6.0 Секунды Less
Усилие отрыва ковша по ISO 8313 12364.0 фунты 55.0 кН Less
Тяговое усилие — вариант 1 19109.0 фунты 85.0 кН Less
Тяговое усилие — стандартное 17535.0 фунты 78.0 кН Less
Усилие отрыва стрелы 8093.0 фунты 36.0 кН Less

Тормоза

Стояночный тормоз Механический на переднем мосту Механический на переднем мосту Less
Рабочие тормоза С сервоприводом на переднем мосту С сервоприводом на переднем мосту Less

Звукозащищенная

Внешний уровень шума 74,5 кВт — 106 дБ(A); 93,1 кВт — 107 дБ(A) 74,5 кВт — 106 дБ(A); 93,1 кВт — 107 дБ(A) Less
Уровень шума, воздействующий на оператора 80.0 дБ(А) 80.0 дБ(А) Less

Скорости коробки передач — только двигатель C4.4 ACERT (стандарт)

1-я передача переднего хода 4.23 миль/ч 6.8 км/ч Less
2-я передача переднего хода 8.26 миль/ч 13.3 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.3 миль/ч 19.8 км/ч Less
4-я передача переднего хода 18.95 миль/ч 30.5 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.23 миль/ч 6.8 км/ч Less
2-я передача заднего хода 8.26 миль/ч 13.3 км/ч Less
3-я передача заднего хода 18.95 миль/ч 30.5 км/ч Less

Скорости коробки передач — только двигатель C4.4 ACERT (вариант 1)

1-я передача переднего хода 4.1 миль/ч 6.6 км/ч Less
2-я передача переднего хода 6.21 миль/ч 10.0 км/ч Less
3-я передача переднего хода 8.08 миль/ч 13.0 км/ч Less
4-я передача переднего хода 11.99 миль/ч 19.3 км/ч Less
5-я передача переднего хода 18.39 миль/ч 29.6 км/ч Less
6-я передача переднего хода 24.85 миль/ч 40.0 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.1 миль/ч 6.6 км/ч Less
2-я передача заднего хода 8.08 миль/ч 13.0 км/ч Less
3-я передача заднего хода 18.39 миль/ч 29.6 км/ч Less