< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя TD 2.9L L4* TD 2.9L L4* Less
Полная мощность 74.0 л.с. 55.0 кВт Less
Рабочий объем 177.0 дюйм3 2.9 л Less
Максимальный крутящий момент при 1800 об/мин 192.0 фунто-фут 260.0 Н·м Less
Примечание *Соответствует требованиям стандарта Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. *Соответствует требованиям стандарта Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. Less

Масса

Эксплуатационная масса с кареткой и вилами 11045.0 фунты 5010.0 кг Less

Эксплуатационные показатели

Номинальная грузоподъемность 5512.0 фунты 2500.0 кг Less
Максимальная высота подъема 18.37 футы 5600.0 мм Less
Максимальный передний вылет 10.83 футы 3300.0 мм Less
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема 2998.0 фунты 1360.0 кг Less
Грузоподъемность при максимальном вылете 1720.0 фунты 780.0 кг Less
Максимальная скорость хода — шины 12 × 16.5 15.0 миль/ч 24.0 км/ч Less
Максимальная скорость хода — шины 14 × 17.5 17.0 миль/ч 27.0 км/ч Less
Радиус поворота по шинам — шины 12 × 16.5 126.0 дюймов 3200.0 мм Less
Радиус поворота по шинам —шины 14 × 17.5 122.0 дюймов 3100.0 мм Less

Шины

Стандартная комплектация 12.00 × 16.5 12.00 × 16.5 Less
Дополнительное оборудование 14,00 × 17,5; 10,5 × 18,0 14,00 × 17,5; 10,5 × 18,0 Less

Заправочные емкости

Топливный бак 24.0 галл. 91.0 л Less
Гидравлическая система 24.0 галл. 91.0 л Less

Показатели работы стрелы

Стрела поднята 6.6 Секунды 6.6 Секунды Less
Стрела опущена 8.2 Секунды 8.2 Секунды Less
Телескопической стрела втянута 3.5 Секунды 3.5 Секунды Less
Телескопической стрела выдвинута 6.7 Секунды 6.7 Секунды Less
Напорное усилие на ковше 1.8 Секунды 1.8 Секунды Less
Разгрузка ковша 2.3 Секунды 2.3 Секунды Less
Тяговое усилие (под нагрузкой) 8902.0 фунты 39.6 кН Less

Тормоза

Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые дисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим выключением Маслоохлаждаемые дисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим выключением Less
Рабочие тормоза Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем мосте Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем мосте Less

Мосты

Типы Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Less
Типы Планетарные редукторы на переднем и заднем мостах. Планетарные редукторы на переднем и заднем мостах. Less

Коробка передач

Передний ход Регулируемая частота вращения Регулируемая частота вращения Less
Задний ход Регулируемая частота вращения Регулируемая частота вращения Less
Коробка передач Гидростатический Гидростатический Less

Оборудование

Типы Индикаторы моточасов, уровня топлива, режима рулевого управления и давления системы рулевого управления Индикаторы моточасов, уровня топлива, режима рулевого управления и давления системы рулевого управления Less
Типы Индикатор на приборной панели означает включенные тормоза. Индикатор на приборной панели означает включенные тормоза. Less
Типы Индикаторы заряда аккумуляторной батареи, температуры охлаждающей жидкости, стояночного тормоза и предпускового подогрева двигателя Индикаторы заряда аккумуляторной батареи, температуры охлаждающей жидкости, стояночного тормоза и предпускового подогрева двигателя Less
Типы Для работы в ночное время панели и переключатели оснащены подсветкой. Для работы в ночное время панели и переключатели оснащены подсветкой. Less
Типы Звуковой сигнал движения задним ходом. Звуковой сигнал движения задним ходом. Less

Гидросистема — рабочее оборудование

Дополнительный контур гидросистемы Используется для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Состоит из клапанов, органов управления и гидравлических трубопроводов. Используется для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Состоит из клапанов, органов управления и гидравлических трубопроводов. Less
Максимальная подача насоса 19.1 галл/мин 72.3 л/мин Less
Максимальное давление в системе 3495.0 фунтов на кв. дюйм 241.0 бар Less
Тип насоса Шестеренчатый насос Шестеренчатый насос Less