< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Время — деньги. Оптимизация времени разгрузки — вот главный фактор при выборе машины. Можно загружать различные типы машин в трюме, но ни одна из них не будет подходить столь же идеально, как гусеничный погрузчик, благодаря комбинации гусеничных лент, обеспечивающих тягу, стрелы погрузчика для большей дистанции выполнения работ и размещенного в задней части двигателя для соблюдения баланса машины.

Полезная мощность на маховике 263.0 л.с. 196.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.41 дюймы 112.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 Н Less
Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Полезная мощность 263.0 л.с. 196.0 кВт Less
Нормативные требования Номинальные характеристики при 1900 об/мин Номинальные характеристики при 1900 об/мин Less
Ход поршня 5.86 дюймы 149.0 мм Less

Масса

Эксплуатационная масса — ковш общего назначения с зубьями 61857.0 фунты 28058.0 кг Less
Эксплуатационная масса с ковшом общего назначения и зубьями 61857.0 фунты 28058.0 кг Less
Эксплуатационная масса с отвалом для зачистки 62084.0 фунты 28161.0 кг Less
Эксплуатационная масса — отвал для зачистки всех материалов 62084.0 фунты 28161.0 кг Less

Ходовая часть

Давление на грунт — дополнительные башмаки 10.1 фунтов/кв. дюйм 69.5 кПа Less
Давление на грунт — стандартные башмаки 12.4 фунтов/кв. дюйм 85.5 кПа Less
Давление на грунт — стандартные башмаки и отвал для зачистки 12.4 фунтов/кв. дюйм 85.7 кПа Less
Высота грунтозацепа — двойной грунтозацеп 1.92 дюймы 49.0 мм Less
Типы башмаков гусеницы С двойными грунтозацепами и с центральным отверстием или без него С двойными грунтозацепами и с центральным отверстием или без него Less
Ширина башмака гусеничной ленты — дополнительн. 26.6 дюймы 675.0 мм Less
Ширина башмака гусеничной ленты — стандартн. 21.6 дюймы 550.0 мм Less

Система привода

Насос привода Два поршневых насоса переменной производительности с поршнями, имеющими уменьшенную поверхность трения Два поршневых насоса переменной производительности с поршнями, имеющими уменьшенную поверхность трения Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 6527.0 фунтов/кв. дюйм 45000.0 кПа Less
Гидромоторы Два гидромотора переменной производительности с наклонным блоком цилиндров Два гидромотора переменной производительности с наклонным блоком цилиндров Less
Тип Система привода Гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости машины до 10,0 км/ч (6,2 миль/ч) Система привода Гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости машины до 10,0 км/ч (6,2 миль/ч) Less

Основные заправочные емкости

Система охлаждения 11.6 галл. США 44.0 Н Less
Топливный бак 164.0 галл. США 621.0 Н Less
Гидробак 49.9 галл. США 189.0 Н Less

Ковши

Вместимость — общего назначения 4.2 ярд3 3.21 м3 Less
Ширина ковша общего назначения 114.56 дюймы 2910.0 мм Less
Ширина ковша — универсальный 112.91 дюймы 2868.0 мм Less
Вместимость ковша общего назначения 4.2 ярд3 3.21 м3 Less
Вместимость — универсальный 3.92 ярд3 3.05 м3 Less
Вместимость — универсальный 3.92 ярд3 3.05 м3 Less

Отвал

Вместимость отвала для зачистки — для всех материалов 4.67 ярд3 3.57 м3 Less
Вместимость ковша для зачистки — угольный ковш Могут разрабатываться на заказ Могут разрабатываться на заказ Less

Отвал для зачистки

Вместимость — для всех материалов 4.67 ярд3 3.57 м3 Less

Гусеничные погрузчики

Работы в трюмах/портовые работы


Навесное и дополнительное оборудование

Предназначено для удовлетворения ваших потребностей


Особенности

При наличии навесного оборудования стандартный гусеничный погрузчик, используемый для работы в трюмах/портовых работ, должен быть оборудован следующим рекомендованным оборудованием:

  • Четыре подъемные проушины
  • Джойстик управления коробкой передач
  • Передняя защита гидробака
  • Щитки гидроцилиндров подъема и перекоса
  • Защита опорных катков
  • Бампер для тяжелых условий эксплуатации/li>
  • Реверсивный вентилятор
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Гусеничные ленты E-SALT с башмаками с центральными отверстиями
  • Отвал для зачистки или ковш (с устройством для быстрой смены навесного оборудования или без него)
  • Передние, задние и боковые фонари
  • Герметизированное ветровое стекло
  • Система наклона кабины с гидроприводом