< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Экономьте средства и время транспортировки с одной надежной машиной для расчистки территории, копания, профилирования, загрузки самосвалов, работы на склонах и многого другого. Гусеничные погрузчики обеспечивают уменьшенное давление на грунт и лучшее сцепление, что позволяет начать выполнение работы раньше и работать дольше на мягких грунтах. Специально разработанные конфигурации для работы с отходами, загрузки судов и сталелитейного производства способны выдерживать работу в самых тяжелых условиях. Новое поколение гусеничных погрузчиков Cat® предоставляет лучшее из перечисленного, а также повышенную производительность и топливную эффективность.
Для получения подробной информации о технических характеристиках машины и доступных конфигурациях обратитесь к вашему дилеру Cat или посетите сайт www.cat.com.

Мощность на маховике 193.0 л.с. 144.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349 193.0 л.с. 144.0 кВт Less
Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 л.с. 144.0 кВт Less
Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / Stage IV ЕС и китайского стандарта Stage III, эквивалентного стандартам Tier 3/Stage IIIA Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / Stage IV ЕС и китайского стандарта Stage III, эквивалентного стандартам Tier 3/Stage IIIA Less
Примечание Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim и Final, Stage IIIB и IV ЕС и корейского стандарта Tier 4 Final, должны работать только на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше либо на смеси дизельного биотоплива B20 и ULSD. Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim и Final, Stage IIIB и IV ЕС и корейского стандарта Tier 4 Final, должны работать только на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше либо на смеси дизельного биотоплива B20 и ULSD. Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины. Less
Примечание Жидкость для очистки выхлопных газов (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO). Жидкость для очистки выхлопных газов (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO). Less

Ходовая часть

Опорная длина гусеничной ленты 100.0 дюймы 2542.0 мм Less
Ширина колеи 72.8 дюймы 1850.0 мм Less
Ширина стандартного башмака гусеницы 22.0 дюймы 550.0 мм Less
Ширина башмака гусеницы, поставляемой по заказу 18.0 дюймы 450.0 мм Less
Количество опорных катков/башмаков — с каждой стороны 7/38 7/38 Less
Площадь опорной поверхности со стандартными башмаками 4900.0 дюйм2 3.2 м2 Less
Площадь опорной поверхности с башмаками гусениц, поставляемых по заказу 4013.0 дюйм2 2.6 м2 Less
Давление на грунт(1) — стандартный башмак 9.1 фунтов/кв. дюйм 62.9 кПа Less
Давление на грунт(1) — башмак, поставляемый по заказу 11.1 фунтов/кв. дюйм 76.9 кПа Less
Давление на грунт со стандартными башмаками 9.0 фунтов/кв. дюйм 62.0 кПа Less
Давление на грунт с башмаками гусениц, поставляемых по заказу 11.0 фунтов/кв. дюйм 75.8 кПа Less
Высота грунтозацепов - двойные грунтозацепы 1.65 дюймы 42.0 мм Less
Примечание (1) Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов Tier 4 Final/Stage IV. (1) Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов Tier 4 Final/Stage IV. Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 84.5 галл. 320.0 л Less
Бак для жидкости DEF(1) 4.22 галл. 16.0 л Less
Примечание (1) Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов Tier 4 Final/Stage IV. (1) Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов Tier 4 Final/Stage IV. Less

Массы

Эксплуатационная масса 44138.0 фунты 20021.0 кг Less
Эксплуатационная масса(1) 44771.0 фунты 20308.0 кг Less
Примечание (1) Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов Tier 4 Final/Stage IV. (1) Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов Tier 4 Final/Stage IV. Less

Ковши

Вместимость ковша общего назначения 3.2 ярд3 2.5 м3 Less
Вместимость — серия Performance 3.7 ярд3 2.8 м3 Less
Вместимость многофункционального ковша 2.6 ярд3 2.0 м3 Less
Ширина — общего назначения 102.8 дюймы 2612.0 мм Less
Ширина — серия Performance 106.8 дюймы 2712.0 мм Less
Ширина — универсальная 101.3 дюймы 2575.0 мм Less

Размеры

Габаритная ширина машины / без ковша / со стандартными гусеничными лентами — башмаки шириной 550 мм (21,6 дюйма) 94.5 дюймы 2400.0 мм Less
Дорожный просвет 18.5 дюймы 471.0 мм Less
Высота до верха кабины 130.9 дюймы 3325.0 мм Less
Габаритная длина машины* 275.6 дюймы 7001.0 мм Less
Угол въезда в положении перемещения материала 15° 15° Less
Глубина выемки грунта* 5.4 дюймы 138.0 мм Less
Максимальный угол наклона ковша назад на земле/в положении перемещения материала 43°/50° 43°/50° Less
Высота ковша в положении перемещения материала 18.0 дюймы 457.0 мм Less
Вылет при полном подъеме и угле разгрузки 45°* 54.0 дюймы 1373.0 мм Less
Высота при полном подъеме и угле разгрузки 45°* 114.8 дюймы 2915.0 мм Less
Максимальный угол наклона ковша назад/разгрузка, крайнее верхнее положение 52°/53° 52°/53° Less
Угол профилирования 63° 63° Less
Высота до оси шарнира ковша 155.1 дюймы 3940.0 мм Less
Габаритная высота машины при полном подъеме ковша 212.7 дюймы 5402.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 115.7 дюймы 2940.0 мм Less
Угол въезда 29° 29° Less
Примечание *С ковшом общего назначения и зубьями повышенной прочности. *С ковшом общего назначения и зубьями повышенной прочности. Less

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха данной машины содержит фторированный хладагент парниковых газов R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,1 кг хладагента, обладающего CO2-эквивалентом 1,573 метрических тонны. Система кондиционирования воздуха данной машины содержит фторированный хладагент парниковых газов R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,1 кг хладагента, обладающего CO2-эквивалентом 1,573 метрических тонны. Less

Универсальность

  • Стальная ходовая часть позволяет работать в условиях влажного мягкого грунта или на чувствительных поверхностях.
  • Завершение работы за меньшее время — гусеничные погрузчики могут начинать выполнение работы раньше и продолжать дольше, чем другие машины, за счет сниженного давления на грунт и увеличенного тягового усилия.
  • Готовность к быстрой смене навесного оборудования — устройства для быстрой смены навесного оборудования Fusion™ (по заказу) позволяют использовать вилы, ковши и т. п. с колесных погрузчиков и других совместимых с Fusion машин.

Эффективность

  • Модель 963K использует на 10-25% меньше топлива в час, чем предыдущая модель.*
  • Эффективное использование жидкости для выхлопных систем дизельных двигателей(1) — обычно 2,5-3% от расхода топлива — гарантирует превосходную общую эффективность жидкости.
  • Дополнительный ковш серии Performance помогает вам перемещать на 5% больше материала в час.
  • Откидная кабина и удобный доступ к точкам технического обслуживания для простого обслуживания и ремонта.
  • Автоматический вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение, а также удобный доступ для технического обслуживания.
  • Дистанционный контроль с помощью Product Link/VisionLink® помогает вам более эффективно управлять парком техники и получать больше прибыли.

Производительность

  • Более плавная работа навесного оборудования и отклик органов рулевого управления, а также улучшенная маневренность по сравнению с предыдущей моделью.*
  • Такие функции, как гидросистема с регулированием по нагрузке и цилиндры с датчиками положения обеспечивают точную и быструю работу.
  • Двигатель Cat® C7.1 ACERT™ обеспечивает оптимальную мощность и быстрый отклик при работе машины под нагрузкой.
  • Низкий уровень шума* — меньше шума для оператора и других людей на рабочей площадке.

Простота эксплуатации

  • Выберите джойстик или два рычага для управления рабочим оборудованием в соответствии с предпочтениями оператора или выполняемой операцией.
  • Органы рулевого управления и управления скоростью доступны в виде джойстика или V-образного рычага и ножных педалей.
  • Обновленная кабина обеспечивает комфорт оператора за счет сиденья с пневматической подвеской, регулируемых подлокотников и органов управления, а также улучшенной системы кондиционирования воздуха.
  • Отличный обзор ковша и зоны вокруг машины повышает безопасность и помогает оператору работать увереннее.
  • Поручни и ступени позволяют операторам без лишних усилий попадать в машину и покидать ее с передней или задней части гусеничных лент.
  • Задайте отклик рабочего оборудования — точный, нормальный или грубый — в соответствии с предпочтениями оператора или выполняемой операцией.
  • Технология снижения вредных выбросов (1) проста и понятна для оператора.

*В сравнении с моделью 963D.

(1) Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС.