< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Погрузчики 963D обладают повышенной мощностью, прекрасной маневренностью и обновленной кабиной, которая обеспечивает улучшенный комфорт оператора.

Мощность на маховике 189.0 л.с. 141.0 кВт Less
Модель двигателя Двигатель Cat® C6.6 ACERT™ Двигатель Cat® C6.6 ACERT™ Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 189.0 л.с. 141.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 189.0 л.с. 141.0 кВт Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 189.0 л.с. 141.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 402.76 дюйм3 6.6 Н Less
Полезная мощность — согласно стандарту Cat 189.0 л.с. 141.0 кВт Less

Ходовая часть

Типы башмаков гусеницы Двойные грунтозацепы Двойные грунтозацепы Less
Ширина башмака гусеничной ленты — стандартн. 21.6 дюймы 550.0 мм Less
Ширина башмака гусеничной ленты — дополнительн. 17.7 дюймы 450.0 мм Less
Количество опорных катков — с каждой стороны 7 7 Less
Количество башмаков — с каждой стороны 38 38 Less
Опорная длина гусеничной ленты 100.1 дюймы 2543.0 мм Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — стандартные башмаки 4340.0 in2 2.8 m2 Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — дополнительные башмаки 3565.0 in2 2.3 m2 Less
Давление на грунт — стандартные башмаки 10.3 фунтов/кв. дюйм 71.5 кПа Less
Давление на грунт — дополнительные башмаки 12.4 фунтов/кв. дюйм 85.5 кПа Less
Высота грунтозацепа — двойной грунтозацеп 1.65 дюймы 42.0 мм Less
Ширина колеи 72.8 дюймы 1850.0 мм Less

Система привода

Гидромоторы Два гидромотора переменной производительности с наклонным блоком цилиндров Два гидромотора переменной производительности с наклонным блоком цилиндров Less

Гидравлическая система - оборудование

Тип С закрытым центром и функцией измерения нагрузки / поршневая С закрытым центром и функцией измерения нагрузки / поршневая Less
Мощность 55.2 галл/мин 209.0 л/мин Less
Давление срабатывания предохранительного клапана силовой гидросистемы 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28000.0 кПа Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 105.6 галл. США 400.0 Н Less
Система охлаждения 8.3 галл. США 31.5 Н Less
Картер двигателя (с фильтром) 4.4 галл. США 16.5 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 4.0 галл. США 15.0 Н Less
Гидробак 23.7 галл. США 90.0 Н Less
Ось качания 0.48 галл. США 1.8 Н Less

Масса

Эксплуатационная масса 44577.0 фунты 20220.0 кг Less

Ковши

Вместимость ковша общего назначения 3.2 ярд3 2.45 м3 Less
Вместимость — универсальный 2.6 ярд3 2.0 м3 Less
Ширина ковша общего назначения 102.8 дюймы 2612.0 мм Less
Ширина ковша — универсальный 101.3 дюймы 2575.0 мм Less

Технические характеристики рыхлителя

Тип Радиальные Радиальные Less
Общая ширина/Балка 76.7 дюймы 1950.0 мм Less
Поперечное сечение стойки 58,5 x 138 мм 50 x 5,4 дюйма 58,5 x 138 мм 50 x 5,4 дюйма Less
Дорожный просвет 34.4 дюймы 874.0 мм Less
С усиленным проникновением 10.6 дюймы 271.0 мм Less
Ширина полосы рыхления 72.3 дюймы 1836.0 мм Less
Цилиндры — диаметр 4.49 дюймы 114.3 мм Less
Цилиндры — ход поршня 11.3 дюймы 289.0 мм Less
Число гнезд 3 3 Less
Увеличение длины машины при установке рыхлителя (в транспортном положении) 19.4 дюймы 494.0 мм Less

Соответствие стандартам

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Тормоза Тормоза Тормоза Less
Кабина Кабина Кабина Less

Продолжительность цикла работы ковша

Продолжительность цикла — разгрузка 1.3 Секунды 1.3 Секунды Less
Продолжительность цикла — опускание под собственным весом 2.9 Секунды 2.9 Секунды Less
Продолжительность цикла — подъем 5.8 Секунды 5.8 Секунды Less
Продолжительность цикла — полная 6.4 Секунды 6.4 Секунды Less

Двигатель

Обеспечивает необходимую мощность и надежность, заднее расположение двигателя позволяет использовать его в качестве "работающего" противовеса, обеспечивая оптимальную устойчивость машины.


Кабина оператора

Условия работы оператора стали комфортнее, позволяя ему легко выполнять свою работу в течение всего дня.


Система контроля

Приборная панель обеспечивает все необходимые функции и содержит всю необходимую информацию, удобно расположенную в поле зрения оператора.


Гидростатический привод

Гидростатический привод с электронным управлением обеспечивает повышенное быстродействие, способствуя сокращению продолжительности цикла и повышению производительности.


Система навесного оборудования

Работайте рационально, перемещайте больше материалов


Ходовая часть SystemOne™

Ходовая часть SystemOne разработана специально для машин Caterpillar и обеспечивает снижение эксплуатационных расходов, времени простоя и увеличение межсервисных интервалов.


Силовые элементы конструкции

Надежная плоская рама и передняя часть погрузчика: повышенная прочность, увеличенное пространство для размещения крупногабаритных компонентов.


Комплектации для выполнения специализированных работ

Комплектации для выполнения специализированных работ улучшают производительность 963D.


Универсальность

Универсальность гусеничного погрузчика Caterpillar обеспечивается возможностью выполнения разнообразных работ с использованием стандартной машины и навесного оборудования.


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка клиентов

Точки обслуживания сгруппированы в легкодоступных местах, что позволяет быстро и удобно выполнять плановое обслуживание 963D.


963D Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор, 24 В, для тяжелых условий эксплуатации, бесщеточный
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Электрический звуковой сигнал
  • 2 аккумуляторные батареи увеличенной емкости, не требующие обслуживания, ток холодного запуска - 1120 А
  • Переключатель, главный выключатель "массы"
  • Стартер электрический (для тяжелых условий, 24 В)
  • Четыре галогенные лампы, две переднего освещения, устанавливаемые на крышу; две заднего освещения, встроенные в блок системы кондиционирования

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина с избыточным давлением, звукоизоляцией и конструкциями ROPS/FOPS
  • Окна кабины, герметичные
  • Система кондиционирования воздуха, отопитель и оттаиватель с регулировкой температуры
  • Сиденье, с тканевой обивкой, с пневмоподвеской, регулируемое, с изолятором поперечного перемещения
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Электрогидравлические органы управления, встроенные в сиденье
  • Рычаг управления коробкой передач, V-образный рычаг
  • Управление, джойстик, ковш общего назначения
  • Электронная система контроля с индикаторами для: • температуры охлаждающей жидкости двигателя; • температуры гидравлического масла; • давления моторного масла; • уровня топлива.
  • Зеркало заднего вида, внутреннее
  • Комплект для подключения радиоприемника. Включает преобразователь с 24 на 12 вольт, динамики, антенну и розетку электропитания 12 В
  • Розетки электропитания, 12 В, 2 шт.
  • Крючок для одежды
  • Отсеки для хранения под левым подлокотником
  • Отсек для документации в правой консоли
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности
  • Стеклоомыватели и стеклоочистители ветрового стекла, передние и задние
  • Износостойкая металлическая крыша
  • Переключатель стояночного тормоза и световой индикатор включенного тормоза

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Caterpillar C6.6 ACERT с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха
  • Модульная система охлаждения воздухозаборника двигателя, масляная и водяная
  • Вентилятор радиатора с электронным управлением, гидроприводом и функцией измерения температуры, по запросу
  • Электронное управление гидростатической системой (EHC) для коробки передач с режимом движения и рабочим режимом
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Водоотделитель
  • Воздухозаборник
  • Воздушный фильтр сухого типа с осевым уплотнением, фильтром предварительной очистки, системой удаления пыли и электронным индикатором состояния фильтра
  • Глушитель (под капотом)
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Топливный бак

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Гусеничная ходовая часть Caterpillar SystemOne (38 секций), ширина колеи 1850 мм (72,8 дюйма)
  • Бортовой редуктор, стандартное исполнение
  • Гусеницы шириной 550 мм (21,6 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Гидравлическое устройство натяжения гусеничной ленты
  • Звездочка со сменными сегментами с болтовым креплением
  • 7 однофланцевых направляющих катков и два верхних поддерживающих катка с каждой стороны, смазанные на весь срок службы
  • Традиционные ленивцы, смазанные на весь срок службы
  • Скребки ленивцев
  • Качающиеся рамы опорных катков

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Устройство замены масла, стандартное
  • Гидравлическое масло
  • Гидравлический двухходовой клапан

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Щиток передний
  • Щиток задний
  • Защитные ограждения нижней части

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Запорный брус блокировки наклона кабины
  • Шумоизоляция, наружная
  • Рычажный механизм с брусом Z-образного профиля
  • Насос навесного оборудования с переменным рабочим объемом и регулированием по нагрузке
  • Гидроцилиндры навесного оборудования со встроенными датчиками положения
  • Программируемые ограничители подъема и наклона
  • Моторный отсек с запирающимися дверцами
  • Сердцевина радиатора 6,5 пластин на дюйм, с защитой от грязи
  • Решетка радиатора на шарнирах и откидной вентилятор
  • Экологически безопасные сливные краны гидробака
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Гидравлические шланги Caterpillar® XT
  • Гидравлическое масло HYDO Advanced 10

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ
  • Предупреждающие таблички, ANSI, для NACD
  • Предупреждающие таблички, ISO

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
  • Инструкции на английском языке входят в комплект поставки только для стран Северной Америки и Канады.

963D Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Фонари, четыре, дополнительные

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
  • Джойстик для управления ковшом общего назначения
  • Управление, джойстик, многофункциональный ковш
  • Управление, два рычага, ковш общего назначения

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Информационная система Cat® Messenger
  • Сиденье, с пневматической подвеской, с подогревом
  • Окна кабины, передние герметичные

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Вентилятор реверсивный с регулированием частоты вращения в зависимости от температуры двигателя
  • Топливный бак, быстрая заправка
  • Впуск воздуха, фильтр предварительной очистки, турбина
  • Система быстрой замены масла

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Гусеничная лента, 450 мм (17,7 дюйма), DG, узкая
  • Гусеничная лента, 550 мм (21,6 дюйма), DG, с центральным отверстием
  • Гусеничная лента, 450 мм (17,7 дюйма), DG, с центральным отверстием
  • Гусеничная лента, 560 мм (22 дюйма), SG, для тяжелых условий эксплуатации
  • Гусеничная лента, 450 мм (17,7 дюйма), с центральным отверстием, SG, для тяжелых условий эксплуатации
  • Гусеничная лента, 800 мм (31,5 дюйма), DG, увеличенная ширина колеи
  • Гусеничная лента, 560 мм (22 дюйма), с центральным отверстием, SG, для тяжелых условий эксплуатации
  • Ленивец с защитой уплотнений

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Защитное ограждение, ленивец
  • Защитное ограждение, опорные катки
  • Защита, фонари, установленные на кабине
  • Защита, трубопроводы подъема
  • Экран, ветровое стекло

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Гидравлическая жидкость, био
  • Гидросистема, многофункциональный ковш, передние трубопроводы
  • Гидросистема, рыхлитель, задние трубопроводы
  • Гидравлическая система, универсальный ковш и рыхлитель, передние и задние трубопроводы

КОВШ
  • Общего назначения
  • Общего назначения, установленный заподлицо переходник
  • Ковш общего назначения для закладки отходов
  • Многофункциональный ковш
  • Многофункциональный, для тяжелых условий эксплуатации
  • Многофункциональный, закладка отходов
  • Для погрузки мусора

ОСНАСТКА ДЛЯ КОВШЕЙ
  • Режущая кромка, болтовое соединение
  • Сегменты, болтовое соединение
  • Кромка, сегменты, болтовое соединение
  • Кромка, сегменты, для тяжелых условий эксплуатации
  • Зубья общего назначения, K80
  • Зубья улучшенного проникновения, K80
  • Зубья повышенной прочности, K80
  • Зубья общего назначения, K90
  • Зубья повышенной прочности, K90
  • Наконечники, общего назначения, установленный заподлицо переходник

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Подъемное устройство для наклона кабины, гидравлическое
  • Бампер
  • Рыхлитель, многостоечный
  • Сцепное устройство с тяговым брусом
  • Сцепное устройство, стандартное
  • Отбойные брусья, задние
  • Насос отстоя топливного бака
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В
  • Легкий противовес
  • Дополнительный противовес
  • Caterpillar Product Link 321
  • Антифриз, -50 °C (-58 °F)

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Щиток, передний усиленный
  • Группа трубопроводов GP- тормоз - M
  • Группа трубопроводов - тормоз- увеличенная ширина колеи