< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Увеличенная мощность двигателя, прекрасная маневренность, обновленный дизайн комфортной кабины, революционная ходовая часть SystemOneTM и новая система навесного оборудования позволили увеличить производительность и значительно снизить эксплуатационные расходы. Это обеспечивает непревзойденную универсальность новой модели 953D.

Мощность на маховике 148.0 л.с. 110.0 кВт Less
Модель двигателя Двигатель Cat® C6.6 ACERT™ Двигатель Cat® C6.6 ACERT™ Less
Полезная мощность — Caterpillar 148.0 л.с. 110.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 148.0 л.с. 110.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 148.0 л.с. 110.0 кВт Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 148.0 л.с. 110.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 402.76 дюйм3 6.6 Н Less

Ходовая часть

Типы башмаков гусеницы Двойные грунтозацепы Двойные грунтозацепы Less
Ширина башмака гусеничной ленты — стандартн. 18.9 дюймы 480.0 мм Less
Ширина башмака гусеничной ленты — дополнительн. 15.0 дюймы 380.0 мм Less
Количество опорных катков — с каждой стороны 6 6 Less
Количество башмаков — с каждой стороны 37,0 37,0 Less
Опорная длина гусеничной ленты 91.4 дюймы 2323.0 мм Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — стандартные башмаки 3565.0 in2 2.3 m2 Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — дополнительные башмаки 2790.0 in2 1.8 m2 Less
Давление на грунт — стандартные башмаки 9.5 фунтов/кв. дюйм 65.5 кПа Less
Давление на грунт — дополнительные башмаки 12.3 фунтов/кв. дюйм 84.6 кПа Less
Высота грунтозацепа — двойной грунтозацеп 1.4 дюймы 35.0 мм Less
Ширина колеи 71.0 дюймы 1800.0 мм Less

Система привода

Тип Гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости машины до 10,0 км/ч (6,2 миль/ч) Гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости машины до 10,0 км/ч (6,2 миль/ч) Less
Насос привода Два аксиально-поршневых насоса переменной производительности с поршнями, имеющими уменьшенную поверхность трения Два аксиально-поршневых насоса переменной производительности с поршнями, имеющими уменьшенную поверхность трения Less
Гидромоторы Два гидромотора переменной производительности с наклонным блоком Два гидромотора переменной производительности с наклонным блоком Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 6527.0 фунтов/кв. дюйм 45000.0 кПа Less

Гидравлическая система — управление

Продолжительность цикла — подъем 5.9 Секунды 5.9 Секунды Less
Продолжительность цикла — разгрузка 1.5 Секунды 1.5 Секунды Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 83.5 галл. США 316.0 Н Less
Система охлаждения 8.0 галл. США 31.0 Н Less
Картер двигателя (с фильтром) 4.4 галл. США 16.5 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 2.8 галл. США 10.8 Н Less
Гидробак 18.5 галл. США 70.0 Н Less
Ось качания 0.18 галл. США 0.7 Н Less

Электрическая система

Тип 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока Less
Емкость аккумуляторной батареи 950 A тока холодного пуска 950 A тока холодного пуска Less
Напряжение аккумуляторной батареи 12 12 Less
Кол-во аккумуляторных батарей 2 2 Less
Генератор 95 A, бесщеточный, для тяжелых условий эксплуатации 95 A, бесщеточный, для тяжелых условий эксплуатации Less

Масса

Эксплуатационная масса 34381.0 фунты 15595.0 кг Less

Ковши

Вместимость ковша общего назначения 2.42 ярд3 1.85 м3 Less
Вместимость — универсальный 2.09 ярд3 1.6 м3 Less
Ширина ковша общего назначения 97.8 дюймы 2485.0 мм Less
Ширина ковша — универсальный 97.3 дюймы 2471.0 мм Less

Эксплуатационные характеристики

Макс. Скорость хода 6.2 миль/ч 10.0 км/ч Less

Технические характеристики рыхлителя

Тип Радиальные Радиальные Less
Число гнезд 3 3 Less
Общая ширина/Балка 81.4 дюймы 2069.0 мм Less
Поперечное сечение стойки 50 x 109 мм 50 x 4,2 дюйма 50 x 109 мм 50 x 4,2 дюйма Less
Дорожный просвет 22.32 дюймы 697.0 мм Less
С усиленным проникновением 13.78 дюймы 302.0 мм Less
Ширина полосы рыхления 70.8 дюймы 1800.0 мм Less
Цилиндры — диаметр 4.0 дюймы 101.6 мм Less
Цилиндры — ход поршня 10.63 дюймы 270.0 мм Less
Увеличение длины машины при установке рыхлителя (в транспортном положении) 17.83 дюймы 453.0 мм Less

Соответствие стандартам

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Тормоза Тормоза Тормоза Less
Кабина Кабина Кабина Less

Гидравлическая система — рабочее оборудование

Продолжительность цикла — полная 6.5 Секунды 6.5 Секунды Less

Двигатель

Обеспечивает необходимую мощность и надежность, заднее расположение двигателя позволяет использовать его в качестве "работающего" противовеса, обеспечивая оптимальную устойчивость машины.


Кабина оператора

Условия работы оператора стали комфортнее, позволяя ему легко выполнять свою работу в течение всего дня.


Система контроля

Приборная панель обеспечивает все необходимые функции и содержит всю необходимую информацию, удобно расположенную в поле зрения оператора.


Гидростатический привод

Гидростатический привод с электронным управлением обеспечивает повышенное быстродействие, способствуя сокращению продолжительности цикла и повышению производительности.


Система навесного оборудования

Работайте рационально, перемещайте больше материалов


Ходовая часть SystemOne™

Ходовая часть SystemOne разработана специально для машин Caterpillar и обеспечивает снижение эксплуатационных расходов, времени простоя и увеличение межсервисных интервалов.


Силовые элементы конструкции

Надежная плоская рама и стойка погрузчика с увеличенным пространством для размещения крупногабаритных компонентов.


Комплектации для выполнения специализированных работ

Комплектации для выполнения специализированных работ улучшают производительность 953D.


Универсальность

Универсальность гусеничного погрузчика Caterpillar обеспечивается возможностью выполнения разнообразных работ с использованием стандартной машины и навесного оборудования.


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка клиентов

Точки обслуживания сгруппированы в легкодоступных местах, что позволяет быстро и удобно выполнять плановое обслуживание 953D.


953D Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор, 24 В, для тяжелых условий эксплуатации, бесщеточный
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Электрический звуковой сигнал
  • 2 аккумуляторные батареи увеличенной емкости, не требующие обслуживания, ток холодного запуска - 950 А
  • Переключатель, главный выключатель "массы"
  • Стартер электрический (для тяжелых условий, 24 В)
  • Четыре галогеновые лампы: две для переднего освещения, устанавливаемые на крышу; две для заднего освещения, встроенные в блок системы кондиционирования

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина с функцией увеличения давления, звукоизоляцией и конструкциями защиты при опрокидывании/защиты оператора от падающих предметов (ROPS/FOPS), с затемненными стеклами и сдвигающимися боковыми стеклами
  • Система кондиционирования и отопления
  • Отопитель/оттаиватель с автоматическим контролем температуры
  • Сиденье с регулируемой пневмоподвеской и амортизатором поперечных колебаний
  • Электрогидравлические органы управления, встроенные в сиденье
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Электронная система контроля с указателями следующих параметров:
  • Зеркало заднего вида, внутреннее
  • Комплект для подключения радиоприемника. Включает преобразователь 24/12 В, динамики, антенну и розетку электропитания 12 В
  • Крючок для одежды
  • Рычаг управления коробкой передач, V-образный рычаг
  • Управление, джойстик, ковш общего назначения
  • Отсеки для хранения под левым подлокотником
  • Отсек для документации в правой консоли
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности
  • Стеклоомыватели и стеклоочистители ветрового стекла, передние и задние
  • Окна кабины, передние, герметичные
  • Износостойкая металлическая крыша
  • Переключатель стояночного тормоза и индикатор включенного тормоза

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat® C6.6 ACERT™ с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха
  • Модульная система охлаждения воздухозаборника двигателя, масляная и водяная
  • Вентилятор с гидравлическим приводом, регулирующий частоту вращения в зависимости от потребностей системы
  • Топливный бак
  • Электронное управление гидростатической системой (EHC) для коробки передач с режимом движения и рабочим режимом
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Водоотделитель
  • Воздушный фильтр двигателя, предварительной очистки
  • Воздушный фильтр сухого типа с осевым уплотнением, с фильтром предварительной очистки, системой удаления пыли и электронным индикатором состояния фильтра
  • Глушитель (под капотом)
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Насос навесного оборудования с переменным рабочим объемом и регулированием по нагрузке

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Гусеничная ходовая часть Caterpillar SystemOne™ (38 секций), ширина колеи 1850 мм/72,8 дюйма
  • Гусеничная лента, 480 мм (18,9 дюйма) с двойным грунтозацепом
  • Бортовой редуктор, стандартное исполнение
  • Концевые направляющие щитки гусеничной ленты
  • Гидравлическое устройство натяжения гусеничной ленты
  • Звездочка со сменными жесткими стальными сегментами с болтовым креплением
  • Щиток звездочки
  • 7 одноребордных опорных катков и один верхний поддерживающий каток с каждой стороны, смазанные на весь срок службы
  • Традиционные ленивцы, смазанные на весь срок службы
  • Скребки ленивцев
  • Качающиеся рамы опорных катков

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Замена масла
  • Гидросистема ковша общего назначения

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Запорный брус блокировки наклона кабины
  • Шумоизоляция наружная
  • Z-образный рычажный механизм
  • Гидроцилиндры навесного оборудования со встроенными датчиками положения
  • Программируемые ограничители подъема и наклона
  • Моторный отсек с запирающимися дверцами
  • Сердцевина радиатора 6,5 пластин на дюйм, с защитой от грязи
  • Решетка радиатора на шарнирах и откидной вентилятор
  • Защитные ограждения нижней части
  • Бампер
  • Экологически безопасный слив из гидробака
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Шланги, Caterpillar XT
  • Предупреждающие таблички
  • Гидравлическое масло HYDO Advanced 10

953D Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • 4 дополнительных фонаря
  • Вращающийся проблесковый маячок

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Управление, джойстик, многофункциональный ковш
  • Управление, два рычага, ковш общего назначения
  • Сиденье Comfort с пневмоподвеской и подогревом
  • Окна кабины, передние, герметичные
  • Система Cat Messenger

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Вентилятор реверсивный с регулированием частоты вращения в зависимости от нагрузки
  • Топливный бак, быстрая заправка
  • Впуск воздуха, фильтр предварительной очистки, турбина

ГИДРАВЛИКА
  • Гидравлическая жидкость, био
  • Система быстрой замены масла
  • Передние трубопроводы гидравлической системы многоцелевого ковша
  • Задние трубопроводы гидравлической системы РЫХЛИТЕЛЯ
  • Гидравлическая система многофункционального ковша и РЫХЛИТЕЛЯ, передние и задние трубопроводы

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Задний отбойный брус
  • Многозубый рыхлитель
  • Сцепное устройство, стандартное
  • Удлиненное сцепное устройство
  • Легкий противовес
  • Дополнительный противовес

КОВШИ
  • Общего назначения, для землеройных орудий с болтовым креплением
  • Общего назначения, с установленным заподлицо переходником
  • Универсальный
  • Многофункциональный для закладки отходов
  • Общего назначения для закладки отходов, с установленным заподлицо переходником
  • Общего назначения для закладки отходов и сноса зданий

ОСНАСТКА ДЛЯ КОВШЕЙ
  • Зубья повышенной прочности
  • Зубья общего назначения
  • Зубья улучшенного проникновения
  • Режущая кромка с болтовым креплением
  • Сегменты режущей кромки с болтовым креплением
  • Сегмент режущей кромки
  • Наконечники повышенной прочности

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Защитное ограждение, опорные катки
  • Защитное ограждение, ленивец
  • Защита, фонари, установленные на кабине
  • Защита, трубопроводы подъема
  • Экран, ветровое стекло

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Башмаки гусеничных лент, 380 мм с двойным грунтозацепом
  • Башмаки гусеничных лент, 380 мм с тройным грунтозацепом
  • Башмаки гусеничных лент, 480 мм с центральным отверстием
  • Бортовой редуктор, для работы с отходами

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Гидравлическое подъемное устройство для наклона кабины
  • Радиоприемник AM/FM, проигрыватель компакт-дисков
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В
  • Топливозаправочный насос
  • Насос отстоя топливного бака
  • Caterpillar Product Link
  • Антифриз, -50 °C (-58 °F)