< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гусеничный погрузчик Cat® 973D является единственным гусеничным погрузчиком в своем размерном классе. Погрузчик обеспечивает комфорт оператора, высокую производительность и обладает универсальностью. Машина проектировалась с учетом обеспечения высокой производительности. В связи с этим погрузчик может использоваться для различных работ в тяжелых условиях без снижения производительности и эффективности. Погрузчик обладает прочной и надежной конструкцией, отличной управляемостью и простотой в эксплуатации. Узнайте, какие еще возможности предлагает вам данная машина...

Мощность на маховике 263.0 л.с. 196.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 263.0 л.с. 196.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 263.0 л.с. 196.0 кВт Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 263.0 л.с. 196.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.41 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.86 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 Н Less
Полезная мощность — согласно стандарту Cat 263.0 л.с. 196.0 кВт Less

Ходовая часть

Типы башмаков гусеницы С двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации С двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации Less
Ширина башмака гусеничной ленты — стандартн. 21.6 дюймы 550.0 мм Less
Ширина башмака гусеничной ленты — дополнительн. 26.6 дюймы 675.0 мм Less
Количество опорных катков — с каждой стороны 7 7 Less
Количество башмаков — с каждой стороны 40 40 Less
Опорная длина гусеничной ленты 115.3 дюймы 2930.0 мм Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — стандартные башмаки 4991.0 in2 3.22 m2 Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — дополнительные башмаки 6138.0 in2 3.96 m2 Less
Давление на грунт — стандартные башмаки 12.4 фунтов/кв. дюйм 85.5 кПа Less
Давление на грунт — дополнительные башмаки 10.1 фунтов/кв. дюйм 69.5 кПа Less
Высота грунтозацепа — двойной грунтозацеп 1.92 дюймы 49.0 мм Less
Ширина колеи 85.0 дюймы 2160.0 мм Less

Система привода

Тип Гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости машины до 11 км/ч (6,8 миль/ч) Гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости машины до 11 км/ч (6,8 миль/ч) Less
Насос привода Два поршневых насоса переменной производительности с поршнями, имеющими уменьшенную поверхность трения Два поршневых насоса переменной производительности с поршнями, имеющими уменьшенную поверхность трения Less
Гидромоторы Два поршневых гидромотора переменной производительности с наклонным блоком цилиндров Два поршневых гидромотора переменной производительности с наклонным блоком цилиндров Less
Максимальное давление в системе 6527.0 фунтов/кв. дюйм 45000.0 кПа Less

Гидравлическая система — рабочее оборудование

Продолжительность цикла — разгрузка 1.4 Секунды 1.4 Секунды Less
Продолжительность цикла — подъем 6.5 Секунды 6.5 Секунды Less
Опускание ковша под собственным весом 2.7 Секунды 2.7 Секунды Less
Выходная мощность — максимальная 91.4 галл/мин 346.0 л/мин Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 3988.0 фунтов/кв. дюйм 27500.0 кПа Less
Тип С закрытым центром, регулирование производительности в зависимости от нагрузки С закрытым центром, регулирование производительности в зависимости от нагрузки Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 164.0 галл. США 621.0 Н Less
Система охлаждения 11.6 галл. США 44.0 Н Less
Картер двигателя (с фильтром) 7.7 галл. США 29.0 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 7.5 галл. США 28.5 Н Less
Гидросистема (оборудование, силовая передача и бак) 89.8 галл. США 340.0 Н Less
Гидробак 49.9 галл. США 189.0 Н Less
Привод насоса 1.0 галл. США 3.8 Н Less
Ось качания 0.8 галл. США 3.0 Н Less

Электрическая система

Тип 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока Less
Емкость аккумуляторной батареи Сила тока для холодного запуска двигателя 1400 A Сила тока для холодного запуска двигателя 1400 A Less
Напряжение аккумуляторной батареи 12 12 Less
Кол-во аккумуляторных батарей 2 2 Less
Генератор 95 A, бесщеточный, для тяжелых условий эксплуатации 95 A, бесщеточный, для тяжелых условий эксплуатации Less

Масса

Эксплуатационная масса 61857.0 фунты 28058.0 кг Less
Транспортировочная масса — без ковша 55997.0 фунты 25400.0 кг Less

Ковши

Вместимость ковша общего назначения 4.2 ярд3 3.21 м3 Less
Вместимость — универсальный 3.92 ярд3 3.05 м3 Less
Ширина ковша общего назначения 114.56 дюймы 2910.0 мм Less
Ширина ковша — универсальный 112.91 дюймы 2868.0 мм Less

Эксплуатационные характеристики

Макс. Скорость хода 6.8 миль/ч 11.0 км/ч Less

Технические характеристики рыхлителя

Тип параллелограмм параллелограмм Less
Общая ширина/Балка 86.6 дюймы 2200.0 мм Less
Поперечное сечение стойки 74 x 175 мм 2,9 x 6,9 дюйма 74 x 175 мм 2,9 x 6,9 дюйма Less
Дорожный просвет 34.96 дюймы 888.0 мм Less
С усиленным проникновением 15.6 дюймы 397.0 мм Less
Ширина полосы рыхления 72.4 дюймы 1840.0 мм Less
Цилиндры — диаметр 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Цилиндры — ход поршня 9.3 дюймы 236.0 мм Less
Увеличение длины машины при установке рыхлителя (в транспортном положении) 23.1 дюймы 586.0 мм Less
Число гнезд 3 3 Less
Усилие внедрения на уровне земли 22500.0 фунты 100.0 кН Less
Угол въезда 28.5 градусы 28.5 градусы Less
Масса рыхлителя (с тремя стойками) 3747.8 фунты 1700.0 кг Less

Соответствие стандартам

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Тормоза Тормоза Тормоза Less
Кабина Кабина Кабина Less

Двигатель

Компактная конструкция ... Эксплуатация в тяжелых условиях.


Гидравлика

Работайте рационально ... Перемещайте больше материалов.


Кабина оператора

Превосходный комфорт будет поддерживать вашу производительность целый день.


Ходовая часть

Увеличенный срок службы позволяет сократить расходы на обслуживание и эксплуатацию.


Несущие конструкции

Прочный и износостойкий.


Навесное оборудование

Делайте больше с одной машиной.


Универсальная машина

Непревзойденная универсальность.


Комплект защиты важных узлов

Подходит для всех землеройных работ.


Удобство технического обслуживания

Безопасность как главная задача проектирования.


Product Link

Эффективная система сопровождения и поддержки вашей машины, где бы вы ни находились.


Поддержка

Партнеры в вашей отрасли производства.


973D Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор, 95 А, 24 В, для тяжелых условий эксплуатации, бесщеточный
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Электрический звуковой сигнал
  • 2 необслуживаемые аккумуляторные батареи, 1400 А
  • Преобразователь 24 В / 12 В
  • Переключатель, главный выключатель "массы"
  • Стартер, электрический (24 В)
  • Четыре галогенные лампы, две переднего освещения, устанавливаемые на крышу; две заднего освещения, встроенные в блок системы кондиционирования

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина с избыточным давлением, звукоизоляцией и конструкциями ROPS/FOPS
  • Кабина с затемненными стеклами и сдвигающимися боковыми стеклами
  • Система кондиционирования и отопления
  • Обогреватель, оттаиватель с автоматическим контролем температуры
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневмоподвеской
  • Встроенные в сиденье органы управления
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Электронная система контроля
  • Указатели:
  • Джойстик системы электрогидравлического управления навесным оборудованием
  • Комплект для подключения радиоприемника, включает преобразователь 24 / 12 В, динамики, антенну и два разъема 12 В
  • Зеркало заднего вида
  • Крючок для одежды
  • Регулируемый подлокотник
  • Управление переключением передач, джойстик или V-образный рычаг и педали управления
  • Запирающийся отсек для хранения под подлокотниками
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности
  • Стеклоомыватели и стеклоочистители ветрового стекла, передние и задние
  • Износостойкая металлическая крыша
  • Переключатель стояночного тормоза и индикатор включенного тормоза

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Caterpillar C9 ACERT
  • Модульная система охлаждения воздухозаборника двигателя, масляная и водяная
  • Электростартер, 24 В
  • Система охлаждения с регулируемым вентилятором и электронным управлением
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Электронное управление гидростатической системой (EHC) для коробки передач с режимом движения и рабочим режимом
  • Гидростатическая коробка передач с закрытым контуром с ПО DSR
  • Глушитель (под капотом)
  • Водоотделитель

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Расстояние между гусеницами 2160 мм/85 дюймов
  • Ограждения концевых направляющих гусеничной ленты
  • Гидравлическое устройство натяжения гусеничной ленты
  • Гусеничная лента EWL (40 секций, шаг 215 мм / 8,5 дюйма)
  • Пятисекционная ведущая звездочка
  • Семь опорных катков, смазанных на весь срок службы
  • Традиционные направляющие колеса со смазкой на весь срок службы
  • Качающиеся рамы опорных катков
  • Два поддерживающих катка на гусеницу
  • Быстросъемное замыкающее звено гусеницы
  • Защитное ограждение, ленивец

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Шумоизоляция, наружная
  • Z-образный рычажный механизм
  • Насос навесного оборудования с переменным рабочим объемом и регулированием по нагрузке
  • Гидроцилиндры навесного оборудования со встроенными датчиками положения
  • Программируемые ограничители подъема и наклона
  • Моторный отсек с запирающимися дверцами (перфорированные, отверстия 5 мм / 0,2 дюйма)
  • Шарнирно закрепленная решетка радиатора
  • Сердцевина охладителя и радиатора, 6,35 ребра на дюйм
  • Экологически безопасные сливные краны
  • Гидравлическое масло HYDO Advanced 10
  • Гидравлическое подъемное устройство для наклона кабины

973D Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Вращающийся проблесковый маячок

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Топливный бак, быстрая заправка

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Гидравлическое масло, биоразлагаемое

КОВШ
  • Общего назначения, для погрузки шлака

ОСНАСТКА ДЛЯ КОВШЕЙ
  • Зубья повышенной прочности, 8
  • Зубья улучшенного проникновения, 8
  • Режущая кромка, болтовое соединение

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Гусеницы шириной 500 мм (19,7 дюйма), плоские башмаки
  • Гусеницы шириной 500 мм (19,7 дюймов), плоские башмаки и башмаки с двойными грунтозацепами
  • Гусеницы шириной 675 мм (26,6 дюйма), очистительные отверстия,
  • ДВОЙНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ
  • ТРОЙНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ
  • ОДИНАРНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ ES

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Защита цилиндров наклона
  • Защитное ограждение, опорные катки

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Радиоприемник AM/FM, проигрыватель компакт-дисков
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В
  • Product Link
  • Противоугонная система машины
  • Антифриз, -50° C (-58° F)

КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТЫ ВАЖНЫХ УЗЛОВ 973D
  • Задняя защита, стандартная
  • Задняя защита, для тяжелых условий работы
  • Комплект для установки рыхлителя
  • Эксклюзивный комплект обслуживания
  • Дополнительное освещение, комплект
  • Защита ветрового стекла и фонарей
  • Комплект для установки отбойного бруса
  • Комплект для установки противовеса
  • Гидросистема 2W, джойстик
  • Гидросистема 3W, многоцелевой джойстик
  • Гидросистема 3W, универсальный джойстик
  • Гидросистема 4W, Многоцелевой джойстик
  • Гидросистема 2W, 2 рычага
  • Ковш общего назначения, 3,0 м³ (3,98 ярда³), комплект
  • Многоцелевой ковш, 2,8 м³ (3,6 ярда³), комплект
  • Ковш общего назначения, 3,0 м³ (3,98 ярда³), комплект
  • Универсальный ковш для закладки отходов, комплект
  • Широкий ковш, 3,3 м³ (4,37 ярдов³), комплект
  • Ковш общего назначения, 3,0 м³ (3,98 ярда³), для тяжелых условий работы, комплект
  • Многоцелевой ковш ES, 2,8 м³ (3,6 ярда³), комплект
  • Многоцелевой ковш, для закладки отходов, комплект