< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Первый гусеничный погрузчик компании Caterpillar был изготовлен в 1955 г. Благодаря высоким показателям при выемке грунта эта машина использовалась при закладке фундаментов миллионов зданий по всему миру. Спустя недолгое время клиенты потребовали адаптировать мощную и универсальную машину для выполнения лесотехнических работ, сноса зданий, сталелитейного производства и работы с отходами. После того как компания Caterpillar спроектировала и создала комплектацию для работы с отходами, гусеничный погрузчик стал второй по значимости (после уплотнителя) машиной для работы на свалках. Машина Cat® 973D является самым крупногабаритным и наиболее мощным гусеничным погрузчиком в мире. Кроме того, эта модель является самой безопасной, экологически чистой и эффективной среди гусеничных погрузчиков компании Caterpillar. Эта машина создана для работы с отходами - используйте ее возможности в полной мере. Далее приведена более подробная информация об оборудовании для работы с отходами, устанавливаемом на машину 973D, а также о преимуществах, которые предоставляет такое оборудование.

Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Мощность на маховике 263.0 л.с. 196.0 кВт Less

Ходовая часть

Ширина башмака гусеничной ленты — стандартн. 21.6 дюймы 550.0 мм Less
Ширина башмака гусеничной ленты — дополнительн. 26.6 дюймы 675.0 мм Less
Ширина колеи 85.0 дюймы 2160.0 мм Less
Давление на грунт — стандартные башмаки 12.4 фунтов/кв. дюйм 85.5 кПа Less
Давление на грунт — дополнительные башмаки 10.1 фунтов/кв. дюйм 69.5 кПа Less
Типы башмаков гусеницы С двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации С двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации Less

Система привода

Насос привода Два поршневых насоса переменной производительности с поршнями, имеющими уменьшенную поверхность трения Два поршневых насоса переменной производительности с поршнями, имеющими уменьшенную поверхность трения Less
Максимальное давление в системе 6527.0 фунтов/кв. дюйм 45000.0 кПа Less
Гидромоторы Два поршневых гидромотора переменной производительности с наклонным блоком цилиндров Два поршневых гидромотора переменной производительности с наклонным блоком цилиндров Less
Тип Гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости машины до 11 км/ч (6,8 миль/ч) Гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости машины до 11 км/ч (6,8 миль/ч) Less

Гидравлическая система — рабочее оборудование

Продолжительность цикла — разгрузка 1.4 Секунды 1.4 Секунды Less
Продолжительность цикла — подъем 6.5 Секунды 6.5 Секунды Less
Опускание ковша под собственным весом 2.7 Секунды 2.7 Секунды Less
Выходная мощность — максимальная 91.4 галл/мин 346.0 л/мин Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 3988.0 фунтов/кв. дюйм 27500.0 кПа Less
Тип С закрытым центром и функцией измерения нагрузки С закрытым центром и функцией измерения нагрузки Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 164.0 галл. США 621.0 Н Less
Система охлаждения 11.6 галл. США 44.0 Н Less
Гидробак 49.9 галл. США 189.0 Н Less

Электрическая система

Генератор 95 A, бесщеточный, для тяжелых условий эксплуатации 95 A, бесщеточный, для тяжелых условий эксплуатации Less
Емкость аккумуляторной батареи Сила тока для холодного запуска двигателя 1400 A Сила тока для холодного запуска двигателя 1400 A Less
Кол-во аккумуляторных батарей 2 2 Less
Напряжение аккумуляторной батареи 12 12 Less
Тип 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока Less

Масса

Эксплуатационная масса 65157.0 фунты 29555.0 кг Less

Ковши

Вместимость — ковш общего назначения для закладки отходов 6.4 ярд3 4.9 м3 Less
Вместимость ковша общего назначения 4.2 ярд3 3.21 м3 Less
Вместимость — многоцелевой для закладки отходов 6.0 ярд3 4.6 м3 Less
Вместимость — универсальный 3.92 ярд3 3.05 м3 Less
Ширина колеи — общего назначения для закладки отходов 114.56 дюймы 2910.0 мм Less
Ширина колеи — общего назначения 114.56 дюймы 2910.0 мм Less
Ширина колеи — многоцелевой для закладки отходов 112.91 дюймы 2868.0 мм Less
Ширина колеи — многоцелевой 112.91 дюймы 2868.0 мм Less

Технические характеристики рыхлителя

Тип параллелограмм параллелограмм Less
Число гнезд 3 3 Less
Общая ширина/Балка 86.6 дюймы 2200.0 мм Less
С усиленным проникновением 15.6 дюймы 397.0 мм Less
Ширина полосы рыхления 72.4 дюймы 1840.0 мм Less

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам Соответствие стандартам Соответствие стандартам Less

Ценность ваших инвестиций

Эта машина превзойдет ваши ожидания


Защитные устройства машин для погрузки и разгрузки отходов

Долговременная защита вашей машины и бизнеса


Защитные устройства машин для погрузки и разгрузки отходов (продолжение)


Защита

Конструкции, обеспечивающие бесперебойность работы


Защита (продолжение)


Варианты башмаков гусеницы


Кабина оператора

Безопасность, удобство и эффективность работы оператора


Навесное оборудование Cat

Дополнительное оборудование, которое раскрывает наиболее сильные стороны машины 973D


Эксплуатация и обслуживание

Удобство обслуживания и эксплуатации, заложенные в конструкцию


Поддержка клиентов

Дилерская сеть компании Caterpillar является крупнейшей в мире.


Устойчивое развитие

Забота о будущих поколениях