< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Инновационная система с переменной производительностью для твердых пород Cat® — это новая технология, которая в корне изменила способ, при помощи которого руда перемещается в шахтах с блоковым обрушением от точки забора руды до дробилки. Переменная производительность для твердых пород достигается благодаря постоянному обрушению, извлечению из точки забора и перемещению. Система подачи потока породы Cat® Rock Flow состоит из нескольких компонентов, все они централизованы и управляются дистанционно: конвейер породы RF300 извлекает руду из точки забора, установка перемещения породы RM900 (новая конвейерная цепь) для подачи руды на дробилку и автоматический блок для контроля и обеспечения плавности производственного процесса.

Конвейер породы (RF300)

Вместимость 300 т/ч (331 амер. т/ч) 300 т/ч (331 амер. т/ч) Less
Размеры (Д × Ш × В) 4300 × 2000 × 1050 мм (14,1 × 6,6 × 3,4 фута) 4300 × 2000 × 1050 мм (14,1 × 6,6 × 3,4 фута) Less
Цилиндр отвальной пластины — продолжительность цикла 120.0 Секунды 120.0 Секунды Less
Цилиндр отвальной пластины — давление — общее 903956.0 фунты 4021.0 кН Less
Цилиндр отвальной пластины — количество 4 4 Less
Цилиндр отвальной пластины — ход поршня 4.4 футы 1350.0 мм Less
Производительность 300 т/ч (331 амер. т/ч) 300 т/ч (331 амер. т/ч) Less
Толкающие цилиндры — давление — общее 1157092.0 фунты 5147.0 кН Less
Толкающие цилиндры — количество 2 2 Less
Толкающие цилиндры — ход поршня 2.0 футы 600.0 мм Less
Масса — толкающее устройство 6.4 амер. тонн 5.8 тонн Less
Масса — общая, RF300 24.3 амер. тонн 22.0 тонн Less

Установка перемещения породы (RM900)

Производительность 900 т/ч (992 амер. т/ч) 900 т/ч (992 амер. т/ч) Less
Мощность привода 2 × 75 кВт (2 × 102 л.с.) 2 × 75 кВт (2 × 102 л.с.) Less
Длина цепи 512.0 футы 156.0 м Less
Размер цепи 42 × 146 мм (1,65 × 5,75 дюйма) 42 × 146 мм (1,65 × 5,75 дюйма) Less
Скорость цепи 0,15 м/с (29,5 фута/мин) 0,15 м/с (29,5 фута/мин) Less
Длина конвейера 252.0 футы 77.0 м Less
Возвратный гидравлический блок Вариант 1: с ручной регулировкой и без электропитания Вариант 1: с ручной регулировкой и без электропитания Less
Возвратный гидравлический блок Вариант 2: полностью активный Вариант 2: полностью активный Less
Длина рештака 9.8 футы 3000.0 мм Less
Ширина рештака 5.9 футы 1800.0 мм Less

Блоковое обрушение с постоянной подачей


Конвейер породы RF300

Обзор


Установка перемещения породы RM900

Обзор