< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Подземный погрузчик R1700G разрабатывался для поддержания высокой производительности и снижения удельных затрат на тонну операций загрузки и откатки при выполнении подземных горных работ. Благодаря компактной и прочной конструкции и удобству технического обслуживания обеспечиваются превосходная производительность, длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Конструкция обеспечивает высокую производительность, комфортные условия работы водителя и длительный срок эксплуатации.

Модель двигателя Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
Номинальная мощность 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Ход поршня 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 680.0 дюйм3 11.1 Н Less
Полная мощность — SAE J1995 353.0 л.с. 263.0 кВт Less
Полная мощность — двигатель VR — SAE J1995 353.0 л.с. 263.0 кВт Less
Полная мощность — двигатель Tier 3 — SAE J1995 (1-3-я передача/4-ая передача) 242/263 кВт (324/353 л.с.) 242/263 кВт (324/353 л.с.) Less

Эксплуатационные характеристики

Усилие отрыва (SAE) 46051.0 фунты 20885.0 кг Less
Номинальная полезная нагрузка — откатка 30865.0 фунты 14000.0 кг Less
Номинальная полезная нагрузка — погрузка в самосвал 27558.0 фунты 12500.0 кг Less
Полная масса машины 115745.0 фунты 52500.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка при движении вперед и горизонтальном положении стрел 70065.0 фунты 31781.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте и горизонтальном положении стрел 57995.0 фунты 26306.0 кг Less

Масса

без груза 84878.0 фунты 38500.0 кг Less
С грузом 112436.0 фунты 51000.0 кг Less
С грузом — откатка 115743.0 фунты 52500.0 кг Less
Без груза — передний мост 37346.0 фунты 16940.0 кг Less
Задний мост — без груза 47532.0 фунты 21560.0 кг Less
С грузом — передний мост 81741.0 фунты 37077.0 кг Less
С грузом – задний мост 30695.0 фунты 13923.0 кг Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.9 миль/ч 4.7 км/ч Less
2-я передача переднего хода 5.2 миль/ч 8.3 км/ч Less
3-я передача переднего хода 8.9 миль/ч 14.3 км/ч Less
4-я передача переднего хода 15.0 миль/ч 24.1 км/ч Less
1-я передача заднего хода 3.3 миль/ч 5.4 км/ч Less
2-я передача заднего хода 5.8 миль/ч 9.4 км/ч Less
3-я передача заднего хода 10.2 миль/ч 16.4 км/ч Less
4-я передача заднего хода 15.7 миль/ч 25.3 км/ч Less

Продолжительность гидравлического цикла

Подъем 6.8 Секунды 6.8 Секунды Less
Разгрузка 2.9 Секунды 2.9 Секунды Less
Опускание, порожний, за счет собственного веса 2.4 Секунды 2.4 Секунды Less
Общая продолжительность цикла 12.1 Секунды 12.1 Секунды Less

Вместимость ковша

Вместимость ковша 4,6-8,8 м3 (6,0-11,5 ярда3) 4,6-8,8 м3 (6,0-11,5 ярда3) Less
Опрокидываемый ковш — 1 6.0 ярд3 4.6 м3 Less
Выгрузка ковша – 2 6.5 ярд3 5.0 м3 Less
Выгрузка ковша – 3 (стандартный ковш) 7.5 ярд3 5.7 м3 Less
Опрокидываемый ковш — 4 8.6 ярд3 6.6 м3 Less
Выгрузка ковша – 5 9.5 ярд3 7.3 м3 Less
Выгрузка ковша — 6 11.5 ярд3 8.8 м3 Less
Эжекторный ковш 7.3 ярд3 5.6 м3 Less
Примечание Также в наличии имеются ковши с усиленным проникновением. Также в наличии имеются ковши с усиленным проникновением. Less

Характеристики поворота

Радиус поворота по внешней стороне кузова** 270.8 дюймы 6878.0 мм Less
Габаритный радиус, внутренний** 127.1 дюймы 3229.0 мм Less
Угол качания моста Less
Угол разворота рамы 44° 44° Less
Примечание **Значения указаны только для справки. **Значения указаны только для справки. Less

Шины

Размер шин 26,5 × 25 36 PLY VSMS 26,5 × 25 36 PLY VSMS Less

Вместимость заправочных емкостей

Картер двигателя с фильтром 8.98 галл. США 34.0 Н Less
Коробка передач 12.4 галл. США 47.0 Н Less
Гидробак 33.0 галл. США 125.0 Н Less
Система охлаждения 16.6 галл. США 63.0 Н Less
Передний дифференциал и бортовые редукторы 16.1 галл. США 61.0 Н Less
Задний дифференциал и бортовые редукторы 16.1 галл. США 61.0 Н Less
Передний дифференциал и бортовые редукторы (с охладителем масла моста) 23.8 галл. США 90.0 Н Less
Задний дифференциал и бортовые редукторы (с системой охлаждения масла моста) 23.8 галл. США 90.0 Н Less
Топливный бак 150.3 галл. США 569.0 Н Less
Дополнительный топливный бак (при наличии) 117.8 галл. США 446.0 Н Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Кабина/FOPS BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 Less
Кабина/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Силовая передача - двигатель

Двигатель Cat C11 предназначен для мощной, надежной и эффективной работы.


Силовая передача – коробка передач

Более эффективная передача тягового усилия на колеса для максимальной производительности.


Гидравлика

Гидросистема Caterpillar обеспечивает достаточную мощность и управляемость при погрузке материалов.


Несущие конструкции

Прочные несущие элементы конструкции Cat являются основой надежности машины R1700G.


Комфорт оператора

Эргономичная конструкция для комфортной ежедневной работы, обеспечивающая точность управления и высокую производительность.


Ковши

Высокая прочность и надежность для выполнения трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.


Удобство технического обслуживания

Увеличенное время полезной работы.


Поддержка клиентов

Техническое обслуживание у дилеров компании Cat позволит поддерживать производительность вашего оборудования для подземных горных работ на максимальном уровне.


Безопасность

Безопасность как главная задача проектирования.


R1700G Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Две электрических розетки в кабине, 12 В
  • Генератор, 95 А
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Переключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Автоматический выключатель, 80 А
  • Аэрозоль для защиты от коррозии
  • Диагностический разъем
  • Электрический стартер, 24 В
  • Выключатели двигателя: — задняя правая сторона
  • Система наружного освещения, передние и задние галогенные фонари рабочего освещения
  • Малообслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Система пуска и зарядки

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Электронная система контроля Cat (EMS)
  • Электрические звуковые сигналы
  • Указатели: – температура охлаждающей жидкости; – температуры охлаждающей жидкости коробки передач; – температура масла гидросистемы; – уровень топлива; – спидометр; – тахометр.
  • Сигнальные лампы: – аварийный индикатор; – остаточное давление масла в тормозной системе
  • Предупреждение о низком уровне гидравлической жидкости
  • Открытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Система присутствия оператора на рабочем месте (автоматический стояночный тормоз)
  • Гидравлические органы управления рабочим оборудованием, один джойстик
  • Панель кнопок для управления освещением
  • Подрессоренное сиденье с ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Рулевое управление STIC

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C11 ATAAC, 6 цилиндров
  • Охлаждение тормозов полуоси
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Вынесенный масляный фильтр двигателя
  • Теплозащитные экраны
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой и автоматическим управлением, 4 передачи переднего хода / 4 передачи заднего хода
  • Радиатор с горизонтальным расположением трубок
  • Крышка радиатора с ручным механизмом
  • Ободья, 5-элементные, для бескамерных шин
  • Маслоохлаждаемые многодисковые герметичные тормоза с полным гидравлическим приводом SAFR™
  • Гидротрансформатор
  • Устройство перевода коробки передач на нейтраль
  • Сливной кран фильтра коробки передач

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Стоп-сигналы
  • Органы управления ковшом, стандартные
  • Ковш, опрокидываемый
  • Режущая кромка ковша Hardox 450
  • Механизм позиционирования ковша, возврат в положение копания
  • Каталитический нейтрализатор отработавших газов / глушитель
  • Предупреждающие таблички, международные пиктограммы
  • Нижние щитки двигателя и коробки передач
  • Крылья, передние / задние
  • Противопожарный экран
  • Топливопроводы с двойной оплеткой (форсунки из нержавеющей стали)
  • Рукоятка (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Охладитель гидравлического масла — откидная задняя рама
  • Руководство по эксплуатации и обслуживанию на английском языке
  • Износные планки 100 × 50 мм (4 × 2 дюйма)
  • Ободья, 5-элементные, для бескамерных шин
  • Полуцентрализованные точки смазки
  • Отверстия для взятия проб по программе S·O·S: – охлаждающая жидкость; – моторное масло; – гидравлическое масло; – масло коробки передач.
  • Откидная решетка радиатора
  • Шины и ободья: выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом прейскуранта об обязательном оборудовании. В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин.

R1700G Дополнительное оборудование

Выключатель аккумуляторной батареи и двигателя
  • Выключатели, доступные с уровня земли; выключатели в кабине

Указатели давления в тормозной системе

Конфигурации выключения тормозов (с функцией отключения рулевого управления)
  • Сцепной крюк
  • Сцепная балка

Ковши
  • Ковш стандартного профиля или с усиленным проникновением: – ковш для легких материалов (8,8 м3/11,5 ярда3) (органы управления, для тяжелых условий эксплуатации)
  • Установлен эжекторный ковш
  • Различные размеры, опрокидываемые (от 4,2 м3/5,5 ярда3 до 7,3 м3/9,5 ярда3) и эжекторные ковши (5,7 м3/7,5 ярда3)

Ковш, c органами управления, для тяжелых условий эксплуатации (требуется для ковшей для легких материалов)

Кромки ковша
  • Литой ковш с заостренными углами
  • Ковш с литыми угловыми деталями (все остальные элементы)

Элементы ковша
  • Приварная режущая кромка Cat
  • Плоская режущая кромка, с половинными стреловидными сегментами
  • Ковши с накладками для нижних углов, эжекторные и опрокидываемые ковши
  • Накладки с механическим креплением (MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • Износные пластины с механическим креплением, защита режущей кромки (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Износные пластины с механическим креплением, защита днища (MAWPS)
  • Защитные накладки (днище ковша)
  • Износные планки эжекторных и опрокидываемых ковшей
  • Футеровка ((опрокидываемый ковш емкостью 5,7 м3/7,5 ярда3)

Режущая кромка ковша
  • Полностью приварные или приварные по шву накладки
  • Режущая кромка без зубьев (без элементов)
  • Комплект для установки MAS (накладки с механическим креплением)

Цветная камера заднего обзора

Антивандальная крышка для транспортировки

Сцепное устройство, болтовое крепление

Двигатель (варианты)
  • Дизельный сажевый фильтр (для использования только с двигателем VR)
  • Двигатель с уменьшенной интенсивностью вентиляции (VR)
  • Двигатель, Tier 3

Система быстрой заправки
  • Охлаждающая жидкость
  • Моторное масло
  • Топливо (один или два бака)
  • Гидравлическое масло
  • Масло коробки передач

Система пожаротушения
  • Ansul, порошковая
  • Пена, на водной основе

Эксплуатационные жидкости
  • Топливо для условий Крайнего Севера
  • Охлаждающая жидкость для условий Крайнего Севера

Щитки передних фонарей

Топливная система
  • Сдвоенный топливный бак
  • Штуцер ручного отключения топливной системы

Защита
  • Защита заднего бокового окна
  • Защита двухконусных уплотнений

Поручни
  • Рукоятка (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Складн.

Гидросистема
  • Подготовка для установки эжекторного ковша
  • Дополнительное навесное оборудование/конфигурация системы управления

Система смазки
  • Автоматическая
  • Централизованная

Освещение
  • Система наружного освещения, передние и задние светодиодные фонари рабочего освещения

Перемещение по шахте
  • Задняя рама, готовая к перемещению по шахте (приварная по шву)
  • Блок подъема, перемещение по шахте

Закрытое рабочее место оператора с конструкциями ROPS/FOPS
  • Система кондиционирования воздуха
  • Система создания избыточного давления в кабине и фильтр кабины
  • Воздуховод, влагоуловитель окна
  • Потолочный плафон
  • Отопитель
  • Подготовка для подключения радиоприемника и динамиков
  • Стойка, дверь кабины

Открытая кабина с конструкциями FOPS
  • Съемный навес

Руководство по эксплуатации и обслуживанию
  • Китайский
  • Французский
  • Индонезийский
  • Португальский
  • Русский
  • Испанский

Использование переключателя стояночного тормоза
  • Нажмите для включения
  • Потяните для включения

Система управления полезной нагрузкой
  • Система контроля полезной нагрузки (PCS)
  • Loadrite L2180

Интерфейс дистанционного управления (не включает передатчик и приемник)
  • Cattron
  • RCT

Обратимое рулевое управление

Отражающая лента

Система регулирования плавности хода

Обод
  • Идентификационные номера ободьев
  • Запасной (с покрышкой камерного или бескамерного типа)
  • С покрышками камерного типа

Сиденья
  • Чехлы сидений (для съемных, стандартных сидений и сидений с пневмоподвеской)
  • Подрессоренное съемное сиденье, виниловая обивка
  • Подрессоренное съемное сиденье с пневмоподвеской
  • Сиденье с пневмоподвеской, виниловая обивка

Вспомогательная система рулевого управления

Средства технического обслуживания
  • Сцепная балка (для использования с системой отключения тормоза, системой сцепной балки)
  • Руководство по запасным частям с информацией о дополнительном оборудовании

Переключатели
  • Дополнительный выключатель двигателя, устанавливается с левой стороны
  • Выключатель двигателя, выключатель системы пожаротушения
  • Таймер холостого хода
  • Выключатель двигателя/таймер работы на холостом ходу
  • Переключатель блокировки перевода трансмиссии на нейтраль

Технология
  • Модуль Command для управления подземными работами
  • Система обработки основной информации (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Электронный блок доступа (требуется для автоматизации)

Конфигурация шин
  • Шины 26.5 × R25 VSMS L-5S Bridgestone

Износные планки
  • Кабина/ROPS
  • Гидробак
  • Радиатор
  • Изнашиваемая пластина, задняя, в нижней части

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все оборудование поставляется во все регионы. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.