< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Подземный погрузчик R2900G разрабатывался для поддержания высокой производительности и снижения удельных затрат на тонну операций загрузки и откатки при выполнении подземных горных работ. Благодаря компактной и прочной конструкции и удобству технического обслуживания обеспечиваются превосходная производительность, длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Конструкция обеспечивает высокую производительность, комфортные условия работы водителя и длительный срок эксплуатации.

Модель двигателя Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Номинальная мощность 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Полная мощность — SAE J1995 409.0 л.с. 305.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм Less
Ход поршня 6.8 дюймы 171.5 мм Less
Рабочий объем двигателя 927.9 дюйм3 15.2 Н Less
Полная мощность — двигатель VR — SAE J1995 409.0 л.с. 305.0 кВт Less
Полная мощность — двигатель Tier 3 — SAE J1995 409.0 л.с. 305.0 кВт Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальная полезная нагрузка 37926.0 фунты 17200.0 кг Less
Полная масса машины 155095.0 фунты 70350.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка при движении вперед и горизонтальном положении стрел 88015.0 фунты 39923.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте и горизонтальном положении стрел 75109.0 фунты 34069.0 кг Less
Усилие отрыва (SAE) 60298.0 фунты 27346.0 кг Less

Масса

Пустой* 110692.0 фунты 50209.0 кг Less
С грузом* 148611.0 фунты 67409.0 кг Less
Без груза — передний мост 50832.0 фунты 23057.0 кг Less
Задний мост — без груза 59860.0 фунты 27152.0 кг Less
С грузом — передний мост 110716.0 фунты 50220.0 кг Less
С грузом – задний мост 37895.0 фунты 17189.0 кг Less
Примечание *Рассчитанный вес. *Рассчитанный вес. Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 3.4 миль/ч 5.4 км/ч Less
2-я передача переднего хода 6.0 миль/ч 9.7 км/ч Less
3-я передача переднего хода 10.7 миль/ч 17.3 км/ч Less
4-я передача переднего хода 18.5 миль/ч 29.8 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.1 миль/ч 6.6 км/ч Less
2-я передача заднего хода 7.3 миль/ч 11.8 км/ч Less
3-я передача заднего хода 13.0 миль/ч 21.0 км/ч Less
4-я передача заднего хода 22.0 миль/ч 35.5 км/ч Less

Продолжительность гидравлического цикла

Подъем 9.2 Секунды 9.2 Секунды Less
Разгрузка 3.4 Секунды 3.4 Секунды Less
Опускание, порожний, за счет собственного веса 3.1 Секунды 3.1 Секунды Less
Общая продолжительность цикла 15.7 Секунды 15.7 Секунды Less

Вместимость ковша

Вместимость ковша 6,3 - 8,9 м3 (8,2 - 11,6 ярда3) 6,3 - 8,9 м3 (8,2 - 11,6 ярда3) Less
Опрокидываемый ковш — 1** 8.2 ярд3 6.3 м3 Less
Опрокидываемый ковш — 2** 9.4 ярд3 7.2 м3 Less
Опрокидываемый ковш — 3** 10.9 ярд3 8.3 м3 Less
Опрокидываемый ковш — 4** 11.6 ярд3 8.9 м3 Less
Примечание **Также в наличии имеются ковши с усиленным проникновением. **Также в наличии имеются ковши с усиленным проникновением. Less

Характеристики поворота

Угол качания моста Less
Угол разворота рамы 42,5° 42,5° Less
Габаритный радиус, внутренний 133.2 дюймы 3383.0 мм Less
Радиус поворота по внешней стороне кузова 288.3 дюймы 7323.0 мм Less

Шины

Размер шин 29.5 × 29 34 PLY VSMS 29.5 × 29 34 PLY VSMS Less

Вместимость заправочных емкостей

Картер двигателя 9.0 галл. США 34.0 Н Less
Передний дифференциал и бортовые редукторы (с системой охлаждения масла моста) 42.0 галл. США 159.0 Н Less
Задний дифференциал и бортовые редукторы (с системой охлаждения масла моста) 44.1 галл. США 167.0 Н Less
Система охлаждения 19.8 галл. США 75.0 Н Less
Передний дифференциал и бортовые редукторы 31.4 галл. США 119.0 Н Less
Топливный бак (сдвоенный) 376.4 галл. США 1425.0 Н Less
Гидробак 37.0 галл. США 140.0 Н Less
Задний дифференциал и бортовые редукторы 33.5 галл. США 127.0 Н Less
Коробка передач 16.4 галл. США 62.0 Н Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Кабина/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Кабина/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Силовая передача - двигатель

Двигатель Cat C15 с технологией ACERT Инновационные технологии обеспечивают повышение производительности машины.


Силовая передача – коробка передач

Более эффективная передача тягового усилия на колеса для максимальной производительности.


Гидравлика

Гидросистема Caterpillar обеспечивает достаточную мощность и управляемость при погрузке материалов.


Несущие конструкции

Прочные несущие элементы конструкции Cat являются основой надежности машины R2900G.


Комфорт оператора

Эргономичная конструкция для комфортной ежедневной работы, обеспечивающая точность управления и высокую производительность.


Системы ковша погрузчика

Высокая прочность и надежность для выполнения трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.


Удобство технического обслуживания

Увеличенное время полезной работы.


Поддержка клиентов

Техническое обслуживание у дилеров компании Cat позволит поддерживать производительность вашего оборудования для подземных горных работ на максимальном уровне.


Безопасность

При проектировании горных машин Cat и их систем требования безопасности учитываются в первую очередь.


R2900G Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Две электрических розетки в кабине, 12 В
  • Генератор, 95 А
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Переключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Автоматический выключатель, 80 А
  • Аэрозоль для защиты от коррозии
  • Диагностический разъем
  • Электрический стартер, 24 В
  • Выключатели двигателя: – сзади слева; – сзади справа.
  • Система наружного освещения, передние и задние галогенные фонари рабочего освещения
  • Малообслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Система пуска и зарядки

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Электронная система контроля Cat (EMS)
  • Электрические звуковые сигналы
  • Указатели: – температура охлаждающей жидкости; – температуры охлаждающей жидкости коробки передач; – температура масла гидросистемы; – уровень топлива; – спидометр; – тахометр.
  • Сигнальные лампы: – аварийный индикатор; – остаточное давление масла в тормозной системе
  • Предупреждение о низком уровне гидравлической жидкости
  • Открытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Система присутствия оператора на рабочем месте (автоматический стояночный тормоз)
  • Гидравлические органы управления рабочим оборудованием, один джойстик
  • Панель кнопок для управления освещением
  • Подрессоренное сиденье с ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Рулевое управление STIC

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C15 ATAAC, 6 цилиндров
  • Охлаждение тормозов полуоси
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Вынесенный масляный фильтр двигателя
  • Теплозащитные экраны
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой и автоматическим управлением, 4 передачи переднего хода / 4 передачи заднего хода
  • Радиатор с горизонтальным расположением трубок
  • Крышка радиатора с ручным механизмом
  • Ободья, 5-элементные, для бескамерных шин
  • Маслоохлаждаемые многодисковые герметичные тормоза с полным гидравлическим приводом SAFR™
  • Гидротрансформатор с автоматической муфтой блокировки
  • Устройство перевода коробки передач на нейтраль с переключателем блокировки
  • Сливной кран фильтра коробки передач

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Стоп-сигналы
  • Ковш, опрокидываемый
  • Режущая кромка ковша Hardox 450
  • Механизм позиционирования ковша, возврат в положение копания
  • Каталитический нейтрализатор отработавших газов / глушитель
  • Предупреждающие таблички, международные пиктограммы
  • Топливная система: – сдвоенные топливные баки; – штуцеры ручного отключения топливной системы.
  • Нижние щитки двигателя и коробки передач
  • Крылья, передние / задние
  • Противопожарный экран
  • Рукоятка (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Руководство по эксплуатации и обслуживанию на английском языке
  • Износные планки 100 × 50 мм (4 × 2 дюйма)
  • Ободья, 5-элементные, для бескамерных шин
  • Полуцентрализованные точки смазки
  • Отверстия для взятия проб по программе S·O·S: – охлаждающая жидкость; – моторное масло; – гидравлическое масло; – масло коробки передач.
  • Откидная решетка радиатора
  • Шины и ободья: выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом прейскуранта об обязательном оборудовании. В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин.

R2900G Дополнительное оборудование

Выключатели аккумуляторной батареи и двигателя
  • Выключатели, доступные с уровня земли; выключатели в кабине
  • Выключатели, доступные с уровня земли; выключатель двигателя
  • Выключатели, доступные с уровня земли; выключатели в кабине; выключатель двигателя

Указатели давления в тормозной системе

Конфигурации выключения тормозов
  • Сцепной крюк
  • Сцепная балка

Ковши
  • Ковш стандартного профиля или с усиленным проникновением
  • Различные размеры, опрокидываемые (от 6,3 м3/8,2 ярда3 до 8,9 м3/11,6 ярда3)
  • Защита от высыпания на ковшах

Кромки ковша
  • Литой ковш с заостренными углами
  • Ковш с литыми угловыми деталями (все остальные элементы)

Элементы ковша
  • Приварная режущая кромка Cat
  • Плоская режущая кромка, с половинными стреловидными сегментами
  • Накладки на нижние углы ковша
  • Накладки с механическим креплением (MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • Износные пластины с механическим креплением, защита режущей кромки (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Износные пластины с механическим креплением, защита днища (MAWPS)
  • Защитные накладки (днище ковша)
  • Износные планки
  • Футеровка (ковш емкостью 7,2 м3/9,4 ярда3 и 8,3 м3/10,9 ярда3)

Режущая кромка ковша
  • Полностью приварные или приварные по шву накладки
  • Режущая кромка без зубьев (без элементов)
  • Комплект для установки MAS (накладки с механическим креплением)

Цветная камера заднего обзора

Передние крылья с цепью противоскольжения (цепь не предоставляется)

Антивандальная крышка для транспортировки

Сцепное устройство, болтовое крепление

Двигатель (варианты)
  • Дизельный сажевый фильтр (для использования только с двигателем VR)
  • Двигатель с уменьшенной интенсивностью вентиляции (VR)
  • Двигатель, Tier 3

Освещение
  • Система наружного освещения, передние и задние светодиодные фонари рабочего освещения
  • Функция дальнего и ближнего света
  • Самосвал для легких материалов, нижняя передняя рама

Система быстрой заправки
  • Охлаждающая жидкость
  • Моторное масло
  • Топливо (сдвоенные баки)
  • Гидравлическое масло
  • Масло коробки передач

Система пожаротушения
  • Ansul, порошковая
  • Пена, на водной основе

Эксплуатационные жидкости
  • Охлаждающая жидкость для условий Крайнего Севера
  • Топливо для условий Крайнего Севера

Щитки передних фонарей

Топливная система
  • Топливопроводы с двойной оплеткой (форсунки из нержавеющей стали)
  • Топливопроводы со стандартной оплеткой (гидравлический шланг с двойной оплеткой)

Защита заднего бокового окна

Поручни
  • Рукоятка (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Складная, верхняя плоскость

Гидросистема
  • Дополнительное навесное оборудование/конфигурация системы управления

Система смазки
  • Автоматическая
  • Централизованная

Задняя рама, готовая к перемещению по шахте (приварная по шву)

Закрытое рабочее место оператора с конструкциями ROPS/FOPS
  • Система кондиционирования воздуха
  • Система создания избыточного давления в кабине и фильтр кабины
  • Воздуховод, влагоуловитель окна
  • Потолочный плафон
  • Отопитель
  • Подготовка для подключения радиоприемника и динамиков
  • Стойка, дверь кабины

Руководство по эксплуатации и обслуживанию
  • Китайский
  • Французский
  • Индонезийский
  • Португальский
  • Русский
  • Испанский

Использование переключателя стояночного тормоза
  • Нажмите для включения
  • Потяните для включения

Система управления полезной нагрузкой
  • Система контроля полезной нагрузки (PCS)
  • Loadrite L2180

Интерфейс дистанционного управления (не включает передатчик и приемник)
  • RCT

Обратимое рулевое управление

Отражающая лента

Система регулирования плавности хода

Обод
  • Идентификационные номера ободьев
  • Запасной (для бескамерных шин)

Сиденья
  • Чехлы сидений (для съемных, стандартных сидений и сидений с пневмоподвеской)
  • Подрессоренное съемное сиденье, виниловая обивка
  • Сиденье с пневмоподвеской, виниловая обивка

Вспомогательная система рулевого управления

Средства технического обслуживания
  • Датчик для измерения степени износа тормозов
  • Зажимные перекидные болты
  • Диагностическое устройство
  • Сцепная балка (для использования с системой отключения тормоза, системой сцепной балки)
  • Удлинитель головки, колесная гайка
  • Руководство по запасным частям с информацией о дополнительном оборудовании

Переключатели
  • Выключатель двигателя, выключатель системы пожаротушения
  • Таймер холостого хода
  • Выключатель двигателя/таймер работы на холостом ходу

Технология
  • Модуль Command для управления подземными работами
  • Система обработки основной информации (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Электронный блок доступа (требуется для автоматизации)

Конфигурация шин
  • Шины 29.5 × R29 VSMS 2 Bridgestone
  • Шины 29.5 × R29 VSDL L5 Bridgestone
  • Шины 29.5 × R29 XMine D2 Michelin
  • Шины 29.5 × R29 XSMD2 L5S Michelin

Износные планки
  • Кабина/ROPS
  • Гидробак
  • Радиатор

Окна
  • С одинарным стеклопакетом
  • С двойным стеклопакетом

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все оборудование поставляется во все регионы. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.