< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Самосвал AD45B с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ разрабатывался для поддержания высокой производительности и снижения удельной себестоимости перевозки материала при выполнении подземных горных работ. Благодаря прочной, надежной конструкции и простоте обслуживания увеличивается срок службы машины и сокращаются эксплуатационные расходы. Конструкция обеспечивает высокую производительность, комфортные условия работы водителя и длительный срок эксплуатации.

Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Номинальная мощность 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Полная мощность согласно SAE J1995 587.0 л.с. 438.0 кВт Less
Полная мощность — двигатель VR — SAE J1995 587.0 л.с. 438.0 кВт Less
Полная мощность — двигатель Tier 3 — SAE J1995 547.0 л.с. 408.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.53 дюйм3 18.1 Н Less

Эксплуатационные характеристики

Полная масса машины 187393.0 фунты 85000.0 кг Less
Номинальная полезная нагрузка 99208.0 фунты 45000.0 кг Less
Вместимость кузова 18–25,1 м3 (23,5–32,8 ярдов3) 18–25,1 м3 (23,5–32,8 ярдов3) Less

Масса

без груза 88184.0 фунты 40000.0 кг Less
С грузом 187393.0 фунты 85000.0 кг Less
Без груза — на переднем мосту 60847.0 фунты 27600.0 кг Less
Без груза — на заднем мосту 27337.0 фунты 12400.0 кг Less
С грузом — на переднем мосту 85451.0 фунты 38760.0 кг Less
С грузом — на заднем мосту 101942.0 фунты 46240.0 кг Less

Распределение массы

Без груза — на переднем мосту 69% 69% Less
Без груза — на заднем мосту 31% 31% Less
С грузом — на переднем мосту 45,6% 45,6% Less
С грузом — на заднем мосту 54,4% 54,4% Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 4.9 миль/ч 8.0 км/ч Less
2-я передача переднего хода 6.8 миль/ч 10.9 км/ч Less
3-я передача переднего хода 9.4 миль/ч 15.1 км/ч Less
4-я передача переднего хода 12.8 миль/ч 20.6 км/ч Less
5-я передача переднего хода 17.4 миль/ч 28.1 км/ч Less
6-я передача переднего хода 23.7 миль/ч 38.1 км/ч Less
7-я передача переднего хода 32.3 миль/ч 52.0 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.6 миль/ч 7.5 км/ч Less
2-я передача заднего хода 6.3 миль/ч 10.1 км/ч Less

Бортовые редукторы

Передаточное отношение главной передачи 3,46:1 3,46:1 Less
Передаточное отношение бортовой передачи 5,65:1 5,65:1 Less
Общее передаточное отношение 19,55:1 19,55:1 Less

Механизм подъема кузова

Подъем 16.0 Секунды 16.0 Секунды Less
Опускание 21.0 Секунды 21.0 Секунды Less
Общая продолжительность цикла 37.0 Секунды 37.0 Секунды Less

Вместимость кузова

Кузов с выталкивателем 29.9 ярд3 22.9 м3 Less
Самосвальный кузов 1 23.6 ярд3 18.0 м3 Less
Самосвальный кузов 2 (стандартный кузов) 27.9 ярд3 21.3 м3 Less
Самосвальный кузов 3 32.8 ярд3 25.1 м3 Less

Характеристики поворота

Угол разворота рамы 42,5° 42,5° Less
Радиус поворота по внешней стороне кузова* 365.8 дюймы 9291.0 мм Less
Радиус поворота по внутренней стороне кузова* 209.0 дюймы 5310.0 мм Less
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости 10° 10° Less
Примечание *Значения указаны только для справки. *Значения указаны только для справки. Less

Вместимость заправочных емкостей

Картер двигателя с фильтром 16.9 галл. США 64.0 Н Less
Коробка передач 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Гидробак 70.3 галл. США 266.0 Н Less
Система охлаждения 22.5 галл. США 85.0 Н Less
Передний дифференциал и бортовые редукторы 20.3 галл. США 77.0 Н Less
Задний дифференциал и бортовые редукторы 21.9 галл. США 83.0 Н Less
Топливный бак 201.8 галл. США 764.0 Н Less

Шины

Размер шин 29,5 × R29 29,5 × R29 Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Кабина/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Кабина/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Силовая передача - двигатель

Двигатель Cat C18 предназначен для мощной, надежной и эффективной работы.


Силовая передача – коробка передач

Более эффективная передача тягового усилия на колеса для максимальной производительности.


Компоновка силовой передачи и двигателя

Интеллектуальная электроника обеспечивает повышение общей производительности.


Тормозная система Cat

Превосходная управляемость машины гарантирует уверенность оператора.


Комфорт оператора

Эргономичная конструкция для комфортной ежедневной работы, обеспечивающая точность управления и высокую производительность.


Модификации кузовов самосвала

Высокая прочность и надежность для выполнения трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.


Несущие конструкции

Прочные несущие элементы конструкции Cat являются основой надежности самосвала AD45B.


Удобство технического обслуживания

Увеличенное время полезной работы.


Поддержка клиентов

Техническое обслуживание у дилеров компании Cat позволит поддерживать производительность вашего оборудования для подземных горных работ на максимальном уровне.


Безопасность

Безопасность как главная задача проектирования.


AD45B Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая розетка в кабине, 12 В
  • Генератор, 95 А
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Переключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Автоматический выключатель, 80 А
  • Аэрозоль для защиты от коррозии
  • Диагностический разъем
  • Электростартер, 24 В
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли: слева спереди
  • Осветительные приборы: светодиодные стоп-сигналы и габаритные фонари; галогеновые фары с переключателем дальнего и ближнего света; галогеновые задние фонари рабочего освещения, установленные на кабине; галогеновые фонари заднего хода.
  • Малообслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Система пуска и зарядки

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Электронная система контроля Cat (EMS)
  • Электрические звуковые сигналы
  • Указатели: – температура охлаждающей жидкости; – температуры охлаждающей жидкости коробки передач; – температура масла гидросистемы; – уровень топлива; – спидометр; – тахометр.
  • Сигнальные лампы: – аварийный индикатор; – предупреждение о поднятом положении кузова; – дальний свет; – лампа аварийной сигнализации остаточного тормозного давления; – включение замедлителя; – указатель поворота.
  • Предупреждение о низком уровне гидравлической жидкости
  • Открытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Система присутствия оператора на рабочем месте (автоматический стояночный тормоз)
  • Зеркала заднего вида
  • Подрессоренное сиденье Cat Comfort TLV2 с ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Сиденье инструктора/пассажира с ремнем безопасности
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C18 ATAAC, 6 цилиндров
  • Система автоматического управления замедлителем
  • Режим автоматического переключения передач, 7 передач переднего хода/2 передача заднего хода
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Выхлопная система, защита отсека турбокомпрессора
  • Полный привод
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Программируемое ограничение скорости хода
  • Программируемая блокировка передач при поднятии кузова
  • Крышка радиатора с ручным механизмом
  • Радиатор с горизонтальным расположением трубок
  • Маслоохлаждаемые многодисковые герметичные тормоза с полным гидравлическим приводом SAFR™
  • Гидротрансформатор, стандартный, с автоматической блокировкой

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Самосвальный кузов (21,3 м3, 27,9 ярда3)
  • Каталитический нейтрализатор отработавших газов/глушитель
  • Централизованные точки смазки
  • Предупреждающие таблички, международные пиктограммы
  • Сдвоенный топливный бак
  • Нижние щитки двигателя и коробки передач
  • Крылья, передние, задние брызговики
  • Противопожарный экран
  • Штуцер ручного отключения топливной системы
  • Подвеска переднего моста
  • Подъемные проушины рамы
  • Пальцы переднего и заднего сцепных устройств
  • Передние резиновые бамперы
  • Рукоятка (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Шарнирная полноподвижная сцепка
  • Руководство по эксплуатации и обслуживанию на английском языке
  • Отверстия для взятия проб по программе S·O·S: – охлаждающая жидкость; – моторное масло; – гидравлическое масло; – масло коробки передач.
  • Откидная решетка радиатора
  • Шины и ободья: выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом прейскуранта об обязательном оборудовании. В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин.

AD45B Дополнительное оборудование

Выключатель аккумуляторной батареи
  • Выключатель, доступный с уровня земли; выключатель в кабине
  • Выключатель, доступный с уровня земли; выключатель двигателя
  • Выключатель, доступный с уровня земли; выключатель в кабине; выключатель двигателя

Самосвальный кузов
  • Кузов (18 м3, 23.5 ярда3)
  • Кузов (25,1 м3, 32,8 ярда3)

Кузов с выталкивателем
  • Кузов с выталкивателем (22,9 м3, 30 ярдов3)

Футеровка кузова, защита от ударных нагрузок и/или износа
  • 10 мм (0,4"), самосвальный кузов (18 м3, 23,5 ярда3)
  • 10 мм (0,4"), самосвальный кузов (21,3 м3, 27,9 ярда3)
  • 10 мм (0,4"), самосвальный кузов (25,1 м3, 32,8 ярда3)
  • 10 мм (0,4"), кузова с выталкивателем (22,9 м3, 30 ярдов3)

Внешняя изнашиваемая пластина кузова
  • 16 мм (0,62"), самосвальный кузов (18 м3, 23,5 ярда3)
  • 16 мм (0,62"), самосвальный кузов (21,3 м3, 27,9 ярда3)
  • 16 мм (0,62"), самосвальный кузов (25,1 м3, 32,8 ярда3)

Указатели давления в тормозной системе

Цветная камера заднего обзора

Антивандальная крышка для транспортировки

Двигатель (варианты)
  • Дизельный сажевый фильтр (для использования только с двигателем VR)
  • Двигатель с уменьшенной интенсивностью вентиляции (VR)
  • Tier 3

Система быстрой заправки
  • Охлаждающая жидкость
  • Моторное масло
  • Топливо (сдвоенные баки)
  • Гидравлическое масло
  • масла коробки передач.

Система пожаротушения
  • Ansul, порошковая
  • Пена, на водной основе

Эксплуатационные жидкости
  • Топливо для условий Крайнего Севера
  • Охлаждающая жидкость для условий Крайнего Севера

Освещение
  • Светодиодные фары с переключателем дальнего и ближнего света
  • Светодиодные задние фонари рабочего освещения, установленные на кабине
  • Светодиодные фонари заднего хода

Система смазки
  • Автоматическая, самосвальный кузов или кузов с выталкивателем
  • Централизованная, кузов с выталкивателем

Перемещение по шахте
  • Передняя рама, готовая к перемещению по шахте (приварная по шву)
  • Самосвальный кузов, готовый к перемещению по шахте (приварной по шву)
  • Кузов с выталкивателем, готовый к перемещению по шахте (приварной по шву)

Закрытое рабочее место оператора с конструкциями ROPS/FOPS
  • Система кондиционирования воздуха
  • Система создания избыточного давления в кабине и фильтр кабины
  • Потолочный плафон.
  • Отопитель
  • Подготовка для подключения радиоприемника с динамиками
  • Солнцезащитный козырек
  • Окно, сдвижная дверь кабины

Руководство по эксплуатации и обслуживанию
  • Китайский
  • Индонезийский
  • Французский
  • Португальский
  • Русский
  • Испанский

Использование переключателя стояночного тормоза
  • Нажмите для включения
  • Потяните для включения

Полезная нагрузка
  • Система измерения полезной загрузки машины (TPMS, Truck Payload Measurement System)
  • Вынесенный дисплей системы TPMS

Отражающая лента

Ободья
  • Идентификационные номера ободьев
  • Запасные (для бескамерных шин)

Сиденье
  • Подрессоренное сиденье Cat Comfort TLV2, с виниловой обивкой
  • Подрессоренное съемное сиденье, с механическим управлением

Обивка сиденья
  • Съемное и Cat Comfort TLV2
  • Обивка дополнительного сиденья

Вспомогательная система рулевого управления

Средства технического обслуживания
  • Зажимные перекидные болты, самосвальный или с выталкивателем
  • Диагностическое устройство
  • Опоры гидроцилиндра подъемника (для снятия кузова)
  • Датчик для измерения степени износа тормозов
  • Руководство по запасным частям с информацией о дополнительном оборудовании

Переключатели
  • Выключатель двигателя, выключатель системы пожаротушения
  • Таймер холостого хода
  • Выключатель двигателя, выключатель системы пожаротушения/таймер работы на холостом ходу

Технология
  • Система обработки основной информации (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3

Конфигурация шин
  • Шины, 29.5 × R29 VSNT Bridgestone
  • Шины, 29.5 × RR29 VSDL Bridgestone

Гидротрансформатор, для эксплуатации на большой высоте над уровнем моря, 3000 м (9842 футов) и выше

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все оборудование поставляется во все регионы. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.