< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Самосвал AD60 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ разрабатывался для поддержания высокой производительности и снижения удельных затрат на тонну перевозки материала при выполнении подземных горных работ. Благодаря прочной, надежной конструкции и простоте обслуживания увеличивается срок службы машины и сокращаются эксплуатационные расходы. Конструкция обеспечивает высокую производительность, комфортные условия работы водителя и длительный срок эксплуатации.

Модель двигателя Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Полная мощность согласно SAE J1995 776.0 л.с. 579.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 1648.0 дюйм3 27.0 л Less
Полная мощность – SAE J1995 (1-я передача/2-7-я передача) 560/579 кВт (751/776 л.с.) 560/579 кВт (751/776 л.с.) Less

Эксплуатационные характеристики

Полная эксплуатационная масса машины 246917.0 фунты 112000.0 кг Less
Номинальная полезная нагрузка 132277.0 фунты 60000.0 кг Less
Вместимость кузова 26,9-36,6 м3 (35,2-47,9 ярда3) 26,9-36,6 м3 (35,2-47,9 ярда3) Less

Масса

без груза 112876.0 фунты 51200.0 кг Less
С грузом 246917.0 фунты 112000.0 кг Less
Без груза — на переднем мосту 79578.0 фунты 36096.0 кг Less
Без груза — на заднем мосту 33298.0 фунты 15104.0 кг Less
С грузом — на переднем мосту 123459.0 фунты 56000.0 кг Less
С грузом — на заднем мосту 123459.0 фунты 56000.0 кг Less

Распределение массы

Без груза — на переднем мосту 70,5% 70,5% Less
Без груза — на заднем мосту 29,5% 29,5% Less
С грузом — на переднем мосту 50,0% 50,0% Less
С грузом — на заднем мосту 50,0% 50,0% Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 4.1 миль/ч 6.6 км/ч Less
2-я передача переднего хода 5.8 миль/ч 9.3 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.5 миль/ч 12.5 км/ч Less
4-я передача переднего хода 10.4 миль/ч 16.8 км/ч Less
5-я передача переднего хода 14.1 миль/ч 22.7 км/ч Less
6-я передача переднего хода 19.1 миль/ч 30.7 км/ч Less
7-я передача переднего хода 25.8 миль/ч 41.5 км/ч Less
1-я передача заднего хода 5.4 миль/ч 8.7 км/ч Less

Бортовые редукторы

Передаточное отношение главной передачи 3,46:1 3,46:1 Less
Передаточное отношение бортовой передачи 5,5:1 5,5:1 Less
Общее передаточное отношение 19,04:1 19,04:1 Less

Механизм подъема кузова

Подъем 12.0 Секунды 12.0 Секунды Less
Опускание 24.0 Секунды 24.0 Секунды Less
Общая продолжительность цикла 36.0 Секунды 36.0 Секунды Less

Вместимость кузова

Самосвальный кузов — 1 (стандартный) 35.2 ярд3 26.9 м3 Less
Самосвальный кузов — 2 42.6 ярд3 32.6 м3 Less
Самосвальный кузов — 3 44.2 ярд3 33.8 м3 Less
Самосвальный кузов — 4 47.9 ярд3 36.6 м3 Less
Кузов с выталкивателем – 1 35.2 ярд3 26.9 м3 Less
Кузов с выталкивателем – 2 38.5 ярд3 29.4 м3 Less

Характеристики поворота

Радиус поворота по внешней стороне кузова 393.9 дюймы 10005.0 мм Less
Угол разворота рамы 42.5 градусы 42.5 градусы Less
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости 10° 10° Less
Внутренний радиус поворота 218.1 дюймы 5540.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Картер двигателя с фильтром 26.2 галл. 99.0 л Less
Коробка передач 14.0 галл. 53.0 л Less
Гидробак 68.2 галл. 258.0 л Less
Система охлаждения 36.5 галл. 138.0 л Less
Передний дифференциал и бортовые редукторы 36.5 галл. 138.0 л Less
Задний дифференциал и бортовые редукторы 36.5 галл. 138.0 л Less
Топливный бак 248.3 галл. 940.0 л Less

Шины

Размер шин 35 × 65 R33 35 × 65 R33 Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 Less
Кабина/FOPS ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Кабина/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less
Рулевое управление ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Силовая передача - двигатель

Двигатель Cat C27 предназначен для мощной, надежной и эффективной работы.


Силовая передача - коробка передач

Более эффективная передача тягового усилия на колеса для максимальной производительности.


Компоновка силовой передачи и двигателя

Интеллектуальная электроника обеспечивает повышение общей производительности.


Тормозная система Cat

Превосходная управляемость машины гарантирует уверенность оператора.


Комфорт оператора

Эргономичная конструкция для комфортной ежедневной работы, обеспечивающая точность управления и высокую производительность.


Модификации кузовов самосвала

Высокая прочность и надежность для выполнения трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.


Несущие конструкции

Прочные несущие элементы конструкции Cat являются основой надежности машины AD60.


Удобство технического обслуживания

Увеличенное время полезной работы.


Поддержка клиентов

Техническое обслуживание у дилеров компании Cat позволит поддерживать производительность вашего оборудования для подземных горных работ на максимальном уровне.


Безопасность

Безопасность как главная задача проектирования.


AD60 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Две электрических розетки в кабине, 12 В
  • Генератор, 95 А
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Переключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Автоматический выключатель, 80 А
  • Аэрозоль для защиты от коррозии
  • Диагностический разъем
  • Электрический стартер, 24 В
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли: – слева спереди
  • Осветительные приборы: – Светодиодные стоп-сигналы и габаритные фонари – Галогеновые фары с переключателем дальнего и ближнего света – Галогеновые задние фонари рабочего освещения, установленные на кабине – Галогеновые фонари заднего хода
  • Малообслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Система пуска и зарядки

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Электронная система контроля Cat (EMS)
  • Электрические звуковые сигналы
  • Указатели: – температура охлаждающей жидкости; – температуры охлаждающей жидкости коробки передач; – температура масла гидросистемы; – уровень топлива; – спидометр; – тахометр.
  • Индикаторы: – Аварийный индикатор – Предупреждение о поднятом кузове – Индикатор прихватывания тормоза – Дальний свет – Сигнализация остаточного давления в тормозной системе – Индикатор активации замедлителя – Указатели поворота
  • Предупреждение о низком уровне гидравлической жидкости
  • Закрытое рабочее место оператора с конструкциями ROPS/FOPS: – Система кондиционирования воздуха и обогрева – Система создания избыточного давления в кабине и фильтр кабины – Потолочный плафон – Подготовка для подключения радиоприемника с динамиками – Отсек для хранения – Окно, сдвижная дверь кабины – Очиститель и омыватель ветрового стекла
  • Система присутствия оператора на рабочем месте (автоматический стояночный тормоз)
  • Зеркала заднего вида
  • Подрессоренное сиденье Cat Comfort TLV2 Air с ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Сиденье инструктора/пассажира с ремнем безопасности
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C27 ATAAC, 12 цилиндров
  • Система автоматического управления замедлителем.
  • Режим автоматического переключения передач, 7 передач переднего хода / 1 передача заднего хода
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Выхлопная система, защита отсека турбокомпрессора
  • Полный привод
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Программируемое ограничение скорости хода
  • Программируемая блокировка передач при поднятии кузова
  • Крышка радиатора с ручным механизмом
  • Радиатор с горизонтальным расположением трубок
  • Дистанционное управление охладителем гидравлического масла коробки передач
  • Маслоохлаждаемые многодисковые герметичные тормоза с полным гидравлическим приводом SAFR™
  • Гидротрансформатор, стандартный, с автоматической блокировкой

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Кузов, самосвального типа (26,9 м3/35,2 ярда3)
  • Каталитический нейтрализатор отработавших газов / глушитель
  • Централизованные точки смазки
  • Предупреждающие таблички, международные пиктограммы
  • Сдвоенный топливный бак
  • Нижние щитки двигателя и коробки передач
  • Крылья, передние, откидной задний борт
  • Противопожарный экран
  • Подвеска переднего моста
  • Подъемные проушины рамы
  • Пальцы переднего и заднего сцепных устройств
  • Передние резиновые бамперы
  • Штуцер ручного отключения топливной системы
  • Рукоятка (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Шарнирное соединение, качающееся
  • Руководство по эксплуатации и обслуживанию на английском языке
  • Вспомогательная система рулевого управления
  • Отверстия для взятия проб по программе S·O·S: – охлаждающая жидкость; – моторное масло; – гидравлическое масло; – масло коробки передач.
  • Откидная решетка радиатора
  • Система измерения полезной загрузки машины (TPMS, Truck Payload Measurement System), только для самосвального кузова
  • Технологии: — Система обработки основной информации (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Вентилируемые капот и крышки
  • Шины и ободья: выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом прейскуранта об обязательном оборудовании. В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин.

AD60 Дополнительное оборудование

Выключатель аккумуляторной батареи
  • Выключатели, доступные с уровня земли; выключатели в кабине
  • Выключатели, доступные с уровня земли; выключатель двигателя
  • Выключатели, доступные с уровня земли; выключатели в кабине; выключатель двигателя

Самосвальный кузов
  • Кузов (32,6 м3 /42,6 ярда3)
  • Кузов (33,8 м3 /44,2 ярда3)
  • Кузов (36,6 м3 /47,9 ярда3)

Кузов с выталкивателем
  • Кузов с выталкивателем (26,9 м3/35,2 ярда3)
  • Кузов с выталкивателем (29,4 м3/38,5 ярда3)

Футеровка кузова, защита от ударных нагрузок и/или износа
  • 10 мм, самосвальный кузов (26,9 м3/35,2 ярда3)
  • 10 мм, самосвальный кузов (32,6 м3/42,6 ярда3)
  • 10 мм, самосвальный кузов (33,8 м3/44,2 ярда3)
  • 10 мм, самосвальный кузов (36,6 м3/47,9 ярда3)

Износная накладка кузова, внешняя
  • 8 мм, самосвальный кузов (26,9 м3/35,2 ярда3)
  • 8 мм, самосвальный кузов (32,6 м3/42,6 ярда3)
  • 8 мм, самосвальный кузов (33,8 м3/44,2 ярда3)
  • 8 мм, самосвальный кузов (36,6 м3/47,9 ярда3)

Указатели давления в тормозной системе

Цветная камера заднего обзора

Антивандальная крышка для транспортировки

Двигатель (варианты)
  • Дизельный сажевый фильтр

Система быстрой заправки
  • Охлаждающая жидкость
  • Моторное масло
  • Топливо (сдвоенные баки)
  • Гидравлическое масло
  • Масло коробки передач

Система пожаротушения
  • Ansul, порошковая
  • Пена, на водной основе

Эксплуатационные жидкости
  • Топливо для условий Крайнего Севера
  • Охлаждающая жидкость для условий Крайнего Севера

Освещение
  • Светодиодные фары с переключателем дальнего и ближнего света
  • Светодиодные задние фонари рабочего освещения, установленные на кабине
  • Светодиодные фонари заднего хода

Система смазки
  • Автоматическая, самосвальный кузов или кузов с выталкивателем

Кабина оператора
  • Канал отвода воздуха системы кондиционирования
  • Солнцезащитный козырек

Руководство по эксплуатации и обслуживанию
  • Китайский
  • Индонезийский
  • Французский
  • Португальский
  • Русский
  • Испанский

Использование переключателя стояночного тормоза
  • Нажмите для включения
  • Потяните для включения

Полезная нагрузка
  • Вынесенный дисплей системы TPMS

Отражающая лента

Ободья
  • Идентификационные номера ободьев
  • Запасные, для бескамерных шин

Обивка сиденья
  • Съемное и Cat Comfort TLV2
  • Обивка дополнительного сиденья

Вспомогательная система рулевого управления

Средства технического обслуживания
  • Зажимные перекидные болты, самосвальный или с выталкивателем
  • Диагностическое устройство
  • Опоры гидроцилиндра подъемника (для снятия кузова)
  • Датчик для измерения степени износа тормозов
  • Руководство по запасным частям с информацией о дополнительном оборудовании

Переключатели
  • Таймер холостого хода

Конфигурация шин
  • Шины, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Шины, 35/65 R33 VSDL Bridgestone

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все оборудование поставляется во все регионы.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.