< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Стандартные технические данные линейного рештака забойного конвейера

Толщина верхней пластины 30 + 25 мм (1,18 + 0,98 дюйма) 30 + 25 мм (1,18 + 0,98 дюйма) Less
Толщина нижней пластины 1.18 дюймы 30.0 мм Less
Усилие отрыва стяжки 1011640.0 фунты 4500.0 кН Less

Технические данные

Толщина нижней пластины 1.18 дюймы 30.0 мм Less
Ветви цепи DKB 60×135/181 DKB 60×135/181 Less
Пропускная способность конвейера - приблизительно 12.38 фут2 1.15 m2 Less
Толщина пластины 30 + 25 мм (1,18 + 0,98 дюйма) 30 + 25 мм (1,18 + 0,98 дюйма) Less
Усилие отрыва стяжки 4500 кН (505,82 тонн-силы) 4500 кН (505,82 тонн-силы) Less
Корпус стяжки FoS 1,5 раза 1,5 раза Less
Ширина пластины 54.65 дюймы 1388.0 мм Less
Горизонтальное шарнирное сочленение 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° Less
Ширина линейного рештака 60.71 дюймы 1542.0 мм Less
Высота профиля 13.78 дюймы 350.0 мм Less
Усилие на сдвиг > 6000 кН (> 674,43 тонн-силы) > 6000 кН (> 674,43 тонн-силы) Less
Вертикальное шарнирное сочленение до ±6° до ±6° Less