< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Стремление повысить производительность позволило создать системы контролируемого запуска передачи.

Технические характеристики

Кратковременный выходной крутящий момент (3 с) 221269.0 футо-фунт 300000.0 Н·м Less
Максимальная входная частота вращения (частота вращения электродвигателя) 1500 об/мин, 50 Гц (1800 об/мин, 60 Гц) 1500 об/мин, 50 Гц (1800 об/мин, 60 Гц) Less
Масса (без масла) — система линейного привода 8600.0 фунты 3900.0 кг Less

Типовая область применения

Описание Оборудование для длинных забоев цепного типа, например забойные конвейеры (AFC) Оборудование для длинных забоев цепного типа, например забойные конвейеры (AFC) Less

Максимальный выходной крутящий момент (3 сек) Tmax [Н·м]

KP-30/P-30 CST 221269.0 фунто-фут 300000.0 Н·м Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 16 500 кВт 500 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 21 500 кВт 500 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 24,4 500 кВт 500 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 28 500 кВт 500 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 33 500 кВт 500 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 39 435 кВт 435 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 50 400 кВт 400 кВт Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 16 816 л.с. 816 л.с. Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 21 816 л.с. 816 л.с. Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 24,4 816 л.с. 816 л.с. Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 28 816 л.с. 816 л.с. Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 33 816 л.с. 816 л.с. Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 39 710 л.с. 710 л.с. Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 50 653 л.с. 653 л.с. Less

Размеры

KP-30 CST — высота 35.4 дюймы 900.0 мм Less
KP-30 CST — длина 89.8 дюймы 2280.0 мм Less
KP-30 CST — ширина 46.5 дюймы 1180.0 мм Less
P-30 CST — высота 35.4 дюймы 900.0 мм Less
P-30 CST — длина 55.1 дюймы 1400.0 мм Less
P-30 CST — ширина 37.8 дюймы 960.0 мм Less

Требования к охлаждающей воде

Максимальная температура охлаждающей воды на входе 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) Less
Требуемый расход охлаждающей воды 5.28 галл/мин 20.0 л/мин Less

Вместимость

KP-30 CST — масса редуктора (без масла) 12783.0 фунты 5800.0 кг Less
KP-30 CST — объем масла 132.0 галл. США 500.0 Н Less
P-30 CST — масса редуктора (без масла) 8596.0 фунты 3900.0 кг Less
P-30 CST — объем масла 66.0 галл. США 250.0 Н Less

Конструкция вала

Входной вал (цилиндрический) DIN 5480-W 100×4×30×24 DIN 5480-W 100×4×30×24 Less
Выходной вал с внутренними зубьями DIN 5480-N 220×10×30×20 DIN 5480-N 220×10×30×20 Less

Ввод в эксплуатацию

Для обеспечения плавного пуска и пуска под нагрузкой все приводные электродвигатели должны работать на максимальных оборотах без нагрузки. Пуск электродвигателей всегда выполняется поочередно, в результате чего пиковые ток и требуемая мощность остаются относительно невысокими. Когда последний запущенный двигатель достигнет максимальной скорости, на муфту CST подается давление, которое повышается, пока не будет достигнут опрокидывающий момент, если это необходимо. В результате повышение давления и нагрузки двигателя во время пуска синхронизируется и продолжается по мере ускорения движения конвейера.


Распределение нагрузки

Потребление энергии двигателями непрерывно отслеживается, чтобы обеспечить распределение нагрузки между отдельными приводами. При превышении предварительно заданного значения проскальзывание привода при потреблении большей мощности увеличивается, приводя к увеличению энергопотребления других приводов и к более равномерному распределению мощности. Обычно рабочее проскальзывание не должно превышать 0,2%.


Защита от перегрузок

Если цепь заклинило в результате попадания большого камня или железного предмета, муфта CST сразу же разъединяется, отключая электродвигатель. Для этого выполняется постоянное отслеживание скорости на выходе. В течение миллисекунд вращающаяся часть редуктора и, в том числе, асинхронного электродвигателя, отсоединяется от звездочки цепи конвейера. Наличие связи между блоками управления приводом позволяет выполнить одновременное разъединение всех муфт.


Функция торможения двигателем

Иногда даже во время обычной рабочей смены необходимо остановить производство и отключить электродвигатели забойного конвейера.


PMC™-D и PMC™-V

Средства PMC™-D и PMC™-V являются частью серии программируемых средств управления горными работами Cat PMC™. Средства управления PMC™-D обеспечивают управление такими элементами, как забойный конвейер и редукторы с защитой от перегрузок. PMC™-V обеспечивают визуализацию.


Программа визуализации V-Drive

Эта программа позволяет визуализировать данные всех CST, хвостовых приводов и натяжения цепей. С ее помощью можно изменить параметры системы приводов и отслеживать распределение нагрузки, скорость движения конвейера, данные датчиков муфт и др.


Опыт в эксплуатации

Система приводов с контролируемым пуском передачи (CST) была впервые использована в 1995 году в высокопроизводительном длинном забое в США. С тех пор продано уже более 500 систем приводов CST, которые исправно работают в шахтах США, Мексики, Австралии, Польши, Китая, России, Казахстана, Чехии и Германии. Максимальная доступная суммарная мощность забойных конвейеров сегодня достигает 3600 кВт. Все компоненты, в том числе важные компоненты блока питания и муфты CST, доказали свою надежность в самых разных областях применения. Самый производительный забойный конвейер в мире (более 6000 тонн/ч) и самый длинный забойный конвейер в мире почти 500 м/1640 футов) оснащены системой приводов с контролируемым пуском передачи Cat.


ICDS — встроенная система приводов с контролируемым пуском передачи (CST)

Система ICDS появилась в результате сотрудничества компаний Caterpillar и Baldor Electric. Она состоит из проверенной системы приводов с контролируемым пуском передачи (CST) для забойных конвейеров и нового электродвигателя, специально разработанного компанией Baldor Electric и оснащенного новейшей системой управления приводом PMC™-D.