< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Технические характеристики

Кратковременный выходной крутящий момент (3 с) 331858.0 футо-фунт 450000.0 Н·м Less
Максимальная входная частота вращения (частота вращения электродвигателя) 1782 об/мин 1782 об/мин Less
Масса (без масла) — система линейного привода 13000.0 фунты 5900.0 кг Less

Типовая область применения

Описание Оборудование для длинных забоев цепного типа, например забойные конвейеры (AFC) Оборудование для длинных забоев цепного типа, например забойные конвейеры (AFC) Less

Максимальный выходной крутящий момент (3 сек) Tmax [Н·м]

KP-45 V CST/P-45 V CST 331858.0 фунто-фут 450000.0 Н·м Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 16 1050 кВт 1050 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 21 1050 кВт 1050 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 28 1050 кВт 1050 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 33 1050 кВт 1050 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 39 820 кВт 820 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 45 710 кВт 710 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 50 650 кВт 650 кВт Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 16 1713 hp 1713 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 21 1713 hp 1713 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 28 1713 hp 1713 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 33 1713 hp 1713 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 39 1338 hp 1338 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 45 1158 hp 1158 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 50 1061 hp 1061 hp Less

Размеры

KP-45 V CST — высота 41.7 дюймы 1060.0 мм Less
KP-45 V CST — длина 113.2 дюймы 2875.0 мм Less
KP-45 V CST — ширина 55.2 дюймы 1401.0 мм Less
P-45 V CST — высота 41.7 дюймы 1060.0 мм Less
P-45 V CST — длина 66.8 дюймы 1697.0 мм Less
P-45 V CST — ширина 44.1 дюймы 1120.0 мм Less

Требования к охлаждающей воде

Максимальная температура охлаждающей воды на входе 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) Less
Необходимое количество охлаждающей воды 6.6 галл/мин 25.0 л/мин Less

Вместимость

KP-45 V CST — масса редуктора (без масла) 21380.0 фунты 9700.0 кг Less
KP-45 V CST — объем масла 193.0 галл. США 730.0 Н Less
P-45 V CST — масса редуктора (без масла) 13000.0 фунты 5900.0 кг Less
P-45 V CST — объем масла 114.0 галл. США 430.0 Н Less

Конструкция вала

Входной вал (цилиндрический) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Выходной вал с внутренними зубьями DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less