< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Технические характеристики

Кратковременный выходной крутящий момент (3 с) 331858.0 футо-фунт 450000.0 Н·м Less
Максимальная входная частота вращения (частота вращения электродвигателя) 1782 об/мин 1782 об/мин Less
Масса (без масла) — система линейного привода 15873.0 фунты 7200.0 кг Less

Типовая область применения

Описание Оборудование для длинных забоев цепного типа, например, забойные конвейеры (AFC) и струговые системы Оборудование для длинных забоев цепного типа, например, забойные конвейеры (AFC) и струговые системы Less

Максимальный выходной крутящий момент (3 сек) Tmax [Н·м]

P-45 M CST 331858.0 фунто-фут 450000.0 Н·м Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 16 800 кВт 800 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 21 800 кВт 800 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 28 800 кВт 800 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 33 800 кВт 800 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 39 700 кВт 700 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 45 540 кВт 540 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) — передаточное число i [-]: 50 500 кВт 500 кВт Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 16 1305 hp 1305 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 21 1305 hp 1305 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 28 1305 hp 1305 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 33 1305 hp 1305 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 39 1142 hp 1142 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 45 881 л.с. 881 л.с. Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) — передаточное число i [-]: 50 816 л.с. 816 л.с. Less

Размеры

Высота 41.7 дюймы 1060.0 мм Less
Длина 66.8 дюймы 1697.0 мм Less
Ширина 44.1 дюймы 1120.0 мм Less

Требования к охлаждающей воде

Максимальная температура охлаждающей воды на входе 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) Less
Необходимое количество охлаждающей воды 7.9 галл/мин 30.0 л/мин Less

Вместимость

Масса редуктора (без масла) 15873.0 фунты 7200.0 кг Less
Объем масла 85.0 галл. США 320.0 Н Less

Конструкция вала

Входной вал (цилиндрический) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Выходной вал с внутренними зубьями DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less