< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Технические характеристики

Кратковременный выходной крутящий момент (3 с) 848196.0 футо-фунт 1150000.0 Н·м Less
Максимальная входная частота вращения (частота вращения электродвигателя) 1782 об/мин 1782 об/мин Less
Масса (без масла) - Система линейного привода 36165.0 фунты 16400.0 кг Less

Типовая область применения

Описание Оборудование для длинных забоев цепного типа, например забойные конвейеры (AFC) Оборудование для длинных забоев цепного типа, например забойные конвейеры (AFC) Less

Максимальный выходной крутящий момент (3 сек) Tmax [Н·м]

KP-115 CST/P-115 CST 848196.0 фунто-фут 1150000.0 Н·м Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) - Передаточное число i [-]: 39 1800 кВт 1800 кВт Less
Номинальная мощность P при 50 Гц (n = 1485 об/мин) - Передаточное число i [-]: 46 1800 кВт 1800 кВт Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) - Передаточное число i [-]: 39 2937 hp 2937 hp Less
Номинальная мощность P при 60 Гц (n = 1782 об/мин) - Передаточное число i [-]: 46 2480 hp 2480 hp Less

Размеры

KP-115 CST - высота 51.1 дюймы 1300.0 мм Less
KP-115 CST - длина 141.6 дюймы 3600.0 мм Less
KP-115 CST - ширина 79.8 дюймы 2029.0 мм Less
P-115 CST - высота 51.1 дюймы 1300.0 мм Less
P-115 CST - длина 110.6 дюймы 2811.0 мм Less
P-115 CST - ширина 55.1 дюймы 1400.0 мм Less

Требования к охлаждающей воде

Максимальная температура охлаждающей воды на входе 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) Less
Необходимое количество охлаждающей воды 23.8 галл/мин 90.0 л/мин Less

Вместимость

KP-115 CST - Масса редуктора (без масла) 52851.0 фунты 23980.0 кг Less
KP-115 CST - Объем масла 212.0 галл. США 1300.0 Н Less
P-115 CST - Масса редуктора (без масла) 36145.0 фунты 16400.0 кг Less
P-115 CST - Объем масла 132.0 галл. США 700.0 Н Less

Конструкция вала

Входной вал (цилиндрический) DIN 5480-W 140×4 DIN 5480-W 140×4 Less
Выходной вал с внутренними зубьями DIN 5480-N 360×10 DIN 5480-N 360×10 Less