< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Главный блок управления MCU2 Cat соответствует всем требованиям к программному и аппаратному обеспечению для подземных горных работ вне зависимости от того, используется он для получения комплексных данных, безопасного и защищенного обмена данными с поверхностью, визуализации в ПК текущей информации по длинному забою или централизованного управления и технического обслуживания машин. MCU2 имеет прочный корпус для применения во взрывоопасных зонах.

Цепь электропитания

Тип крепления Неискробезопасный USB-интерфейс Неискробезопасный USB-интерфейс Less
Источник питания для взрывозащищенных компонентов 110-240 В переменного тока 110-240 В переменного тока Less
Источник питания для искробезопасных компонентов 12 В постоянного тока, максимум 2A 12 В постоянного тока, максимум 2A Less

Компоненты

Операционная система Windows 7 Windows 7 Less
Процессор Intel Core i7, 2,1 ГГц Intel Core i7, 2,1 ГГц Less
ОЗУ 4 Гб 4 Гб Less
Память для хранения данных 2 твердотельных накопителя × 120 Гб 2 твердотельных накопителя × 120 Гб Less
Дисплей 19.0 дюймы 48.3 см Less
Жесткий диск — 1 Тб 2.5 дюймы 6.4 см Less
Устройство ввода Клавиатура со встроенным трекболом Клавиатура со встроенным трекболом Less
Разрешение 1280:1024 1280:1024 Less

Искробезопасные интерфейсы

Ethernet по оптоволоконному кабелю 9 мкм 9 мкм Less
Тип COM 3 BIDI SKK24 COM 3 BIDI SKK24 Less
Тип COM 1 BIDI SKK24 COM 1 BIDI SKK24 Less
Тип COM 4 BIDI SKK24 COM 4 BIDI SKK24 Less
Тип COM 2 BIDI SKK24 COM 2 BIDI SKK24 Less

Сертификаты и идентификация

Сертификаты ATEX (в системах: MA и ГОСТ) ATEX (в системах: MA и ГОСТ) Less
Диапазон температур от –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F) от –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F) Less
Тип защиты I M2 EEx ib I I M2 EEx ib I Less

масса системы

Приблизительная масса 441.0 фунты 200.0 кг Less

Размеры (приблизительные)

Высота 17.72 дюймы 450.0 мм Less
Длина - большая база 45.08 дюймы 1145.0 мм Less
Длина - малая база 37.2 дюймы 945.0 мм Less
Ширина 24.8 дюймы 630.0 мм Less

Области применения


Особенности