< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Искробезопасные системы управления Cat® PMC-D используются в забоях, где работают очистные комбайны или струговые установки, чтобы обеспечить средний или высокий уровень автоматизации разработки в длинных забоях. Каждая механизированная крепь должна быть оснащена одним пультом управления PMC-R, приводом электромагнита для управления встроенными гидравлическими функциями и набором периферийных компонентов, таких как датчики для определения давления и перемещения секции. PMC-R может контролировать и отображать все функции экрана, кроме того, он является интерфейсом между оператором и машиной (ИЧМ). Система PMC-R может контролировать все индивидуальные функции экрана на базе надежной сети. Поскольку она является интерактивной системой, то с ее помощью пользователь может выполнять отдельные функции экрана, а также автоматические функции. Важные технологические значения отображаются постоянно, что обеспечивает обратную связь для оператора.

Операционная система µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Процессор Микроконтроллер 16бит TMP91CW12AF, 27МГц, внутренняя память 4Кбайт, ПЗУ 125Кбайт Микроконтроллер 16бит TMP91CW12AF, 27МГц, внутренняя память 4Кбайт, ПЗУ 125Кбайт Less
ОЗУ 2Мб CMOS статическая RAM, 4 Мб флэш 2Мб CMOS статическая RAM, 4 Мб флэш Less

Сертификаты, признанные во всем мире

Типы Европа: ATEX Европа: ATEX Less
Типы США: MSHA США: MSHA Less
Типы Дополнительные сертификаты по запросу Дополнительные сертификаты по запросу Less
Типы Австралия: IECEx, ANZEx Австралия: IECEx, ANZEx Less
Типы Китай: MA Китай: MA Less
Типы Россия: ГОСТ Россия: ГОСТ Less

Электротехнические данные

Ток питания — максимальные номинальные характеристики 2.0 Ампер 2.0 Ампер Less
Ток питания — стандартное значение 1.0 Ампер 1.0 Ампер Less
Напряжение электропитания — максимальные номинальные характеристики 9,5 - 13,2 В. 9,5 - 13,2 В. Less
Напряжение электропитания — стандартное значение 12 В ПОСТ. ТОКА 12 В ПОСТ. ТОКА Less

Данные об окружающей среде

Температура - максимальные номинальные характеристики -20 °C - +40 °C (-4 °F - +140 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +140 °F) Less
Температура - символ Tamb Tamb Less
Температура - стандартное значение 68.0 °F 20.0 °C Less

Размеры (приблизительно) — PMC-R, вид спереди

Высота 4.57 дюймы 116.0 мм Less
Длина 12.6 дюймы 320.0 мм Less
Ширина 7.01 дюймы 178.0 мм Less

Размеры (приблизительно) — PMC-R, вид сзади

Высота 4.57 дюймы 116.0 мм Less
Длина 12.6 дюймы 320.0 мм Less
Ширина 7.01 дюймы 178.0 мм Less

Размеры (приблизительно) — блок привода электромагнитного клапана

Высота 1.46 дюймы 37.0 мм Less
Длина 13.66 дюймы 347.0 мм Less
Ширина 2.68 дюймы 68.0 мм Less

Назначение контактов модуля привода электромагнитного клапана типа SD1

Разъем S101 — контакт 1 12.0 В 12.0 В Less
Разъем S101 — контакт 2 (электромагнитный клапан 1) TX TX Less
Разъем S101 — контакт 3 (электромагнитный клапан 2) RX RX Less
Разъемы S301-S306 — контакт 1 12.0 В 12.0 В Less
Разъемы S301-S306 — контакт 2 (электромагнитный клапан 1) GND1 GND1 Less
Разъемы S301-S306 — контакт 3 (электромагнитный клапан 2) GND2 GND2 Less
Разъемы S301-S306 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъемы S307-S311 — контакт 1 12.0 В 12.0 В Less
Разъемы S307-S311 — контакт 2 (электромагнитный клапан 1) GND1 GND1 Less
Разъемы S307-S311 — контакт 3 (электромагнитный клапан 2) GND2 GND2 Less
Разъемы S307-S311 — контакт 4 0 - 1 мА; 0,5 - 4,5 В 0 - 1 мА; 0,5 - 4,5 В Less

Особенности


Примерная компоновка системы PMC-R (забой с очистным комбайном)


Особенности блока управления PMC-R


Периферийное оборудование


Модуль привода электромагнита