< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Искробезопасная система управления PMC-D Cat® используется при работе комбайна или струговой установки в забое, чтобы обеспечить высокий уровень автоматизации AFC (забойного конвейера) и струговой установки. Каждый привод должен быть оснащен одним пультом PMC-D и эквивалентными устройствами ввода/вывода для управления функциями приводов CST или редуктора UEL. В такой системе Cat® PMC-V организует интерфейс человек - машина (ИЧМ) для взаимодействия с органами управления PMC-D для работы в ручном режиме, визуализации и изменения параметров, а также отображения реальных показателей процесса. В системе PMC-D обычно используется от одного до трех PMC-V. Система PMC-D может очень точно управлять скоростью и крутящим моментом мощного привода AFC CST. При использовании сети Profibus все PMC-D и PMC-V, установленные в системе, могут обмениваться рабочими данными на больших расстояниях и с высокой частотой.

Операционная система µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Процессор Микроконтроллер 32бит RISC TX1940CYAF, 32МГц, внутренняя RAM 10Кбайт, ПЗУ 256Кбайт Микроконтроллер 32бит RISC TX1940CYAF, 32МГц, внутренняя RAM 10Кбайт, ПЗУ 256Кбайт Less
ОЗУ 4Мб CMOS статическая RAM, 4 Мб флэш 4Мб CMOS статическая RAM, 4 Мб флэш Less

Сертификаты, признанные во всем мире

Типы Европа: ATEX Европа: ATEX Less
Типы США: MSHA США: MSHA Less
Типы Дополнительные сертификаты по запросу Дополнительные сертификаты по запросу Less
Типы Австралия: IECEx, ANZEx Австралия: IECEx, ANZEx Less
Типы Китай: MA Китай: MA Less
Типы Россия: ГОСТ Россия: ГОСТ Less

Электротехнические данные

Ток питания — максимальные номинальные характеристики 1.5 Ампер 1.5 Ампер Less
Ток питания — стандартное значение 1.0 Ампер 1.0 Ампер Less
Напряжение электропитания — максимальные номинальные характеристики 9,5 - 13,2 В. 9,5 - 13,2 В. Less
Напряжение электропитания — стандартное значение 12 В ПОСТ. ТОКА 12 В ПОСТ. ТОКА Less

Данные об окружающей среде

Температура - максимальные номинальные характеристики -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) Less
Температура - символ Tamb Tamb Less
Температура - стандартное значение 68.0 °F 20.0 °C Less

Электрические разъемы

Разъем 1 — контакт 1 Анод оптопары Анод оптопары Less
Разъем 1 — контакт 2 Контакт реле отсутствует: a Контакт реле отсутствует: a Less
Разъем 1 — контакт 3 Контакт реле отсутствует: b Контакт реле отсутствует: b Less
Разъем 1 — контакт 4 Катод оптопары Катод оптопары Less
Разъем 10 — контакт 1 +12 В (выход) +12 В (выход) Less
Разъем 10 — контакт 2 Многорежимный вход 3 Многорежимный вход 3 Less
Разъем 10 — контакт 3 +8,2 В (выход) +8,2 В (выход) Less
Разъем 10 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 11 — контакт 1 +12 В (выход) +12 В (выход) Less
Разъем 11 — контакт 2 Многорежимный вход 6 Многорежимный вход 6 Less
Разъем 11 — контакт 3 +8,2 В (выход) +8,2 В (выход) Less
Разъем 11 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 12 — контакт 2 TP a TP a Less
Разъем 12 — контакт 3 TP b TP b Less
Разъем 13 — контакт 2 Датчик CM + Датчик CM + Less
Разъем 13 — контакт 3 Датчик CM - Датчик CM - Less
Разъем 13 — контакт 4 CM-GND CM-GND Less
Разъем 14 — контакт 2 Датчик CM + Датчик CM + Less
Разъем 14 — контакт 3 Датчик CM - Датчик CM - Less
Разъем 14 — контакт 4 CM-GND CM-GND Less
Разъем 15 — контакт 2 Датчик CM + Датчик CM + Less
Разъем 15 — контакт 3 Датчик CM - Датчик CM - Less
Разъем 15 — контакт 4 CM-GND CM-GND Less
Разъем 16 — контакт 2 Датчик CM + Датчик CM + Less
Разъем 16 — контакт 3 Датчик CM - Датчик CM - Less
Разъем 16 — контакт 4 CM-GND CM-GND Less
Разъем 17 — контакт 2 Датчик CM + Датчик CM + Less
Разъем 17 — контакт 3 Датчик CM - Датчик CM - Less
Разъем 17 — контакт 4 CM-GND CM-GND Less
Разъем 18 — контакт 2 Датчик CM + Датчик CM + Less
Разъем 18 — контакт 3 Датчик CM - Датчик CM - Less
Разъем 18 — контакт 4 CM-GND CM-GND Less
Разъем 19 — контакт 2 Датчик CM + Датчик CM + Less
Разъем 19 — контакт 3 Датчик CM - Датчик CM - Less
Разъем 19 — контакт 4 CM-GND CM-GND Less
Разъем 2 — контакт 1 +12 В (A) (выход) +12 В (A) (выход) Less
Разъем 2 — контакт 2 Последовательный интерфейс: RxD_0 Последовательный интерфейс: RxD_0 Less
Разъем 2 — контакт 3 Последовательный интерфейс: TxD_0 Последовательный интерфейс: TxD_0 Less
Разъем 2 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 20 — контакт 2 Датчик CM + Датчик CM + Less
Разъем 20 — контакт 3 Датчик CM - Датчик CM - Less
Разъем 20 — контакт 4 CM-GND CM-GND Less
Разъем 3 — контакт 1 +12 В (B) (выход) +12 В (B) (выход) Less
Разъем 3 — контакт 2 Последовательный интерфейс: RxD_B Последовательный интерфейс: RxD_B Less
Разъем 3 — контакт 3 Последовательный интерфейс: TxD_B Последовательный интерфейс: TxD_B Less
Разъем 3 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 4 — контакт 1 +12 В (C) (выход) +12 В (C) (выход) Less
Разъем 4 — контакт 2 Последовательный интерфейс: RxD_C Последовательный интерфейс: RxD_C Less
Разъем 4 — контакт 3 Последовательный интерфейс: TxD_C Последовательный интерфейс: TxD_C Less
Разъем 4 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 5 — контакт 1 +12 В (C) (выход) +12 В (C) (выход) Less
Разъем 5 — контакт 2 Переключатель 1 Переключатель 1 Less
Разъем 5 — контакт 3 Переключатель 2 Переключатель 2 Less
Разъем 5 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 6 — контакт 2 Profibus: a (внутренний) Profibus: a (внутренний) Less
Разъем 6 — контакт 3 Profibus: b (внутренний) Profibus: b (внутренний) Less
Разъем 7 — контакт 1 +12 В (питание) +12 В (питание) Less
Разъем 7 — контакт 4 «Масса» (питание) «Масса» (питание) Less
Разъем 8 — контакт 1 Многорежимный вход 4 Многорежимный вход 4 Less
Разъем 8 — контакт 2 Многорежимный вход 1 Многорежимный вход 1 Less
Разъем 8 — контакт 3 +8,2 В (выход) +8,2 В (выход) Less
Разъем 8 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 9 — контакт 1 Многорежимный вход 5 Многорежимный вход 5 Less
Разъем 9 — контакт 2 Многорежимный вход 2 Многорежимный вход 2 Less
Разъем 9 — контакт 3 +8,2 В (выход) +8,2 В (выход) Less
Разъем 9 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less

HEALTH для анализа вибраций в длинных забоях

Предоставляет функции мониторинга вибрации для постоянного контроля состояния следующего оборудования, устанавливаемого в длинных забоях: • Редуктор CST и соответствующий двигатель • редуктор UEL и соответствующий двигатель • Редуктор CST и соответствующий двигатель • редуктор UEL и соответствующий двигатель Less
Предоставляет функции мониторинга вибрации для постоянного контроля состояния следующего оборудования, устанавливаемого в длинных забоях: • Очистной комбайн и поворотные редукторы • водяной насос/насос HFA • Очистной комбайн и поворотные редукторы • водяной насос/насос HFA Less
Предоставляет функции мониторинга вибрации для постоянного контроля состояния следующего оборудования, устанавливаемого в длинных забоях: • Редуктор консольного погрузчика и соответствующий двигатель • Дробилка и соответствующий двигатель • Редуктор консольного погрузчика и соответствующий двигатель • Дробилка и соответствующий двигатель Less

PMC-D, размеры и назначение разъемов (приблизительно)

Высота 5.83 дюймы 148.0 мм Less
Длина 13.19 дюймы 335.0 мм Less
Ширина 10.94 дюймы 278.0 мм Less

PMC-D20, размеры и назначение разъемов (приблизительно)

Высота 4.92 дюймы 125.0 мм Less
Длина 13.19 дюймы 335.0 мм Less
Ширина 10.98 дюймы 279.0 мм Less

Особенности блока управления PMC-D/PMC-D20


Примерная компоновка системы PMC-D (забой с очистным комбайном)


Основные особенности системы управления приводом PMC-D


Дополнительные функции