< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® PMC-V организует интерфейс человек - машина (ИЧМ) в забойном конвейере или автоматических струговых системах для взаимодействия с органами управления привода PMC-D для работы в ручном режиме, визуализации и изменения параметров, а также отображения реальных показателей процесса. В системе PMC-D обычно используется от одного до трех PMC-V.

Операционная система µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Процессор Микроконтроллер 32бит RISC TX1940CYAF, 32МГц, внутренняя RAM 10Кбайт, ПЗУ 256Кбайт Микроконтроллер 32бит RISC TX1940CYAF, 32МГц, внутренняя RAM 10Кбайт, ПЗУ 256Кбайт Less
ОЗУ 4Мб CMOS статическая RAM, 4 Мб флэш 4Мб CMOS статическая RAM, 4 Мб флэш Less

Размеры (приблизительные)

Высота 5.83 дюймы 148.0 мм Less
Длина 13.19 дюймы 335.0 мм Less
Ширина 9.49 дюймы 241.0 мм Less

Основные технические данные

Компоненты Черно-белый графический дисплей с разрешением 320 × 240 пикселя Черно-белый графический дисплей с разрешением 320 × 240 пикселя Less
Компоненты Класс защиты IP 68 Класс защиты IP 68 Less
Компоненты Дополнительный опциональный канал связи Profibus для связи с компьютерами сторонних производителей Дополнительный опциональный канал связи Profibus для связи с компьютерами сторонних производителей Less
Компоненты 12 розеток SKK24 для электропитания, связи, датчиков и приводов 12 розеток SKK24 для электропитания, связи, датчиков и приводов Less
Компоненты Мощность: 12 Вт Мощность: 12 Вт Less

Сертификаты, признанные во всем мире

Типы Европа: ATEX Европа: ATEX Less
Типы США: MSHA США: MSHA Less
Типы Дополнительные сертификаты по запросу Дополнительные сертификаты по запросу Less
Типы Австралия: IECEx, ANZEx Австралия: IECEx, ANZEx Less
Типы Китай: MA Китай: MA Less
Типы Россия: ГОСТ Россия: ГОСТ Less

Электротехнические данные

Ток питания — максимальные номинальные характеристики 1.5 Ампер 1.5 Ампер Less
Ток питания — стандартное значение 1.0 Ампер 1.0 Ампер Less
Напряжение электропитания — максимальные номинальные характеристики 9,5 - 13,2 В. 9,5 - 13,2 В. Less
Напряжение электропитания — стандартное значение 12 В ПОСТ. ТОКА 12 В ПОСТ. ТОКА Less

Данные об окружающей среде

Температура - максимальные номинальные характеристики -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) Less
Температура - символ Tamb Tamb Less
Температура - стандартное значение 68.0 °F 20.0 °C Less

Электрические разъемы

Разъем 1 — контакт 1 Анод оптопары Анод оптопары Less
Разъем 1 — контакт 2 Контакт реле отсутствует: a Контакт реле отсутствует: a Less
Разъем 1 — контакт 3 Контакт реле отсутствует: b Контакт реле отсутствует: b Less
Разъем 1 — контакт 4 Катод оптопары Катод оптопары Less
Разъем 10 — контакт 1 +12В (A) +12В (A) Less
Разъем 10 — контакт 2 Измерительный вход 3 Измерительный вход 3 Less
Разъем 10 — контакт 3 +8,2 В +8,2 В Less
Разъем 10 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 11 — контакт 1 Опциональное оборудование Опциональное оборудование Less
Разъем 11 — контакт 2 Опциональное оборудование Опциональное оборудование Less
Разъем 11 — контакт 3 Опциональное оборудование Опциональное оборудование Less
Разъем 11 — контакт 4 Опциональное оборудование Опциональное оборудование Less
Разъем 12 — контакт 2 Profibus: a (внутренний) Profibus: a (внутренний) Less
Разъем 12 — контакт 3 Profibus: b (внутренний) Profibus: b (внутренний) Less
Разъем 2 — контакт 1 +12В (A) +12В (A) Less
Разъем 2 — контакт 2 Последовательный интерфейс: RxD Последовательный интерфейс: RxD Less
Разъем 2 — контакт 3 Последовательный интерфейс: TxD Последовательный интерфейс: TxD Less
Разъем 2 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 3 — контакт 1 +12 В (B) +12 В (B) Less
Разъем 3 — контакт 2 Последовательный интерфейс: RxD Последовательный интерфейс: RxD Less
Разъем 3 — контакт 3 Последовательный интерфейс: TxD Последовательный интерфейс: TxD Less
Разъем 3 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 4 — контакт 1 +12 В (C) +12 В (C) Less
Разъем 4 — контакт 2 Последовательный интерфейс: RxD Последовательный интерфейс: RxD Less
Разъем 4 — контакт 3 Последовательный интерфейс: TxD Последовательный интерфейс: TxD Less
Разъем 4 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 5 — контакт 1 Опциональное оборудование Опциональное оборудование Less
Разъем 5 — контакт 2 Опциональное оборудование Опциональное оборудование Less
Разъем 5 — контакт 3 Опциональное оборудование Опциональное оборудование Less
Разъем 5 — контакт 4 Опциональное оборудование Опциональное оборудование Less
Разъем 6 — контакт 2 Profibus: a (внутренний) Profibus: a (внутренний) Less
Разъем 6 — контакт 3 Profibus: b (внутренний) Profibus: b (внутренний) Less
Разъем 7 — контакт 1 Вход +12В Вход +12В Less
Разъем 7 — контакт 2 Последовательный интерфейс: TxD Последовательный интерфейс: TxD Less
Разъем 7 — контакт 3 Последовательный интерфейс: RxD Последовательный интерфейс: RxD Less
Разъем 7 — контакт 4 Вход «массы» Вход «массы» Less
Разъем 8 — контакт 1 +12 В (B) +12 В (B) Less
Разъем 8 — контакт 2 Измерительный вход 1 Измерительный вход 1 Less
Разъем 8 — контакт 3 +8,2 В +8,2 В Less
Разъем 8 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less
Разъем 9 — контакт 1 +12 В (C) +12 В (C) Less
Разъем 9 — контакт 2 Измерительный вход 2 Измерительный вход 2 Less
Разъем 9 — контакт 3 +8,2 В +8,2 В Less
Разъем 9 — контакт 4 «Масса» «Масса» Less

Дополнительное оборудование (дополнительное оборудование обозначается вторым и с третьего по последний символами в списке назначений для оборудования).

Разъем 11 — контакт 1 AB AB Less
Разъем 11 — контакт 1 ** ** Less
Разъем 11 — контакт 2 AB (Profibus: a [внешняя]) AB (Profibus: a [внешняя]) Less
Разъем 11 — контакт 2 ** ** Less
Разъем 11 — контакт 3 AB (Profibus: b [внешняя]) AB (Profibus: b [внешняя]) Less
Разъем 11 — контакт 3 ** ** Less
Разъем 11 — контакт 4 ** ** Less
Разъем 11 — контакт 4 AB AB Less
Разъем 5 — контакт 1 AB AB Less
Разъем 5 — контакт 1 ** ** Less
Разъем 5 — контакт 2 AB (Profibus: a [внешняя]) AB (Profibus: a [внешняя]) Less
Разъем 5 — контакт 2 ** ** Less
Разъем 5 — контакт 3 AB (Profibus: b [внешняя]) AB (Profibus: b [внешняя]) Less
Разъем 5 — контакт 3 ** ** Less
Разъем 5 — контакт 4 AB AB Less
Разъем 5 — контакт 4 ** ** Less

Особенности