< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Струговая система Cat® GH800, ранее известная как GH 9-38 ve, — это широко применяемая с начала 1990-х годов система, которая подходит для работы в пластах мощностью приблизительно от 0,9 м (35 дюймов) до 2,0 м (79 дюймов) вне зависимости от наклона пласта и твердости угля. Компания Caterpillar внесла изменения в зарекомендовавшую себя модель плуга для создания нового усовершенствованного плуга GH800B, улучшенная конструкция которого способствует повышению производительности при минимальной высоте пласта ниже 1,0 м (39 дюймов). Корпус струга этой машины следующего поколения обладает оптимизированной конструкцией, которая позволяет загружать больше угля на забойный конвейер и сокращает потери энергии резки в процессе. Струговая система GH800B с установленной мощностью 2 x 400 кВт (2 x 536 л.с.) теперь используется для пластов мощностью от 750 до 1550 мм (от 30 до 61 дюйма).

Вынимаемая мощность пласта

Мощность пласта 0,8–2,0 м (31,5–79 дюймов) 0,8–2,0 м (31,5–79 дюймов) Less

Твердость угля

Тип угля Твердый и мягкий уголь Твердый и мягкий уголь Less

Технические характеристики

Твердость угля Твердый и мягкий уголь Твердый и мягкий уголь Less
Максимальная мощность 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) Less
Максимальная глубина резки 0.67 футы 205.0 мм Less

Электроэнергия

Максимальная мощность 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) Less
Максимальная скорость струговой установки 600.0 футов/мин 3.0 м/с Less

Вырубка

Максимальная глубина резки 0.67 футы 205.0 мм Less

Технические данные

Длина струговой установки 8.65 футы 2636.0 мм Less
Диапазон высоты струговой установки – Высота 1 750–1030 мм (2,64–3,38 фута) 750–1030 мм (2,64–3,38 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки – Высота 2 1000–1285 мм (3,28–4,22 фута) 1000–1285 мм (3,28–4,22 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки – Высота 3 1270–1550 мм (4,17–5,09 фута) 1270–1550 мм (4,17–5,09 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки (с опорой на стороне выработанной породы) – Высота 1 1535–1700 мм (5,04–5,58 фута) 1535–1700 мм (5,04–5,58 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки (с опорой на стороне выработанной породы) – Высота 2 1685–1965 мм (5,53–6,45 фута) 1685–1965 мм (5,53–6,45 фута) Less
Механическая регулировка высоты 180–280 мм (0,59–0,92 фута) 180–280 мм (0,59–0,92 фута) Less
Глубина резки 0.67 футы 205.0 мм Less
Масса — отдельный струг 4385–5625 кг (10 660–12 401 фунт) 4385–5625 кг (10 660–12 401 фунт) Less
Нижние положения долота – Положение 1 +19 мм (+0,06 фута) +19 мм (+0,06 фута) Less
Нижние положения долота – Положение 2 –9 мм (–0,03 фута) –9 мм (–0,03 фута) Less
Нижние положения долота – Положение 3 –22 мм (–0,07 фута) –22 мм (–0,07 фута) Less
Нижние положения долота – Положение 4 –39 мм (–0,13 фута) –39 мм (–0,13 фута) Less
Максимальная мощность привода 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) Less
Твердость угля Твердый и мягкий уголь Твердый и мягкий уголь Less
Максимальный наклон пласта 60° 60° Less
Максимальная скорость струговой установки 600.0 футов/мин 3.0 м/с Less

Принцип работы струговой установки

Максимальная производительность при разработке тонких угольных пластов


Корпус струговой установки

Загрузка большего количества угля благодаря уникальной форме


Направляющая струговой установки

Упрощение технического обслуживания и повышение прочности


Линейные рештаки струговой установки

Увеличенные межсервисные интервалы благодаря инновационной конструкции


Механизированные крепи струговой установки

Уменьшенный размер для повышения эффективности


Система привода

Защита вашего оборудования при помощи уникальных функций


Система управления

Улучшенное управление для повышения производительности и безопасности


Управление уровнем горизонта

Повышение эффективности при работе в геологических разрывах


Пошаговая обработка струговой установкой

Сохранение прямой линии забоя для стабильного уровня производительности


Безопасность

Инновационные решения обеспечивают безопасность персонала


Удобство технического обслуживания

Повышение срока службы и эксплуатационной готовности