< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Автоматизация превращает простой и надежный струг в высокопроизводительный очистной комбайн.

Технические характеристики

Твердость угля Уголь малой – высокой твердости Уголь малой – высокой твердости Less
Максимальная мощность 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) Less
Максимальная глубина резки 7.48 дюймы 190.0 мм Less
Максимальная скорость струговой установки 2,5 м/с (500 футов/мин) 2,5 м/с (500 футов/мин) Less
Максимальный наклон пласта до 60° до 60° Less
Высота корпуса струговой установки 0,6 -1,6 м (24-63 дюйма) 0,6 -1,6 м (24-63 дюйма) Less
Стандартная высота резания 0,8 -1,6 м (31,5-63 дюйма) 0,8 -1,6 м (31,5-63 дюйма) Less

Технические данные

Нижние положения долота — положение 1 +24 мм (+0,08 фута) +24 мм (+0,08 фута) Less
Нижние положения долота — положение 2 -5 мм (-0,02 фута) -5 мм (-0,02 фута) Less
Нижние положения долота — положение 3 -18 мм (-0,06 фута) -18 мм (-0,06 фута) Less
Нижние положения долота — положение 4 -37 мм (-0,12 фута) -37 мм (-0,12 фута) Less
Максимальная глубина резки 0.62 футы 190.0 мм Less
Максимальная мощность привода 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) 2 × 400 кВт (2 × 536 л.с.) Less
Механическая регулировка высоты 255-300 мм (0,83-0,98 фута) 255-300 мм (0,83-0,98 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки — высота 1 600-855 мм (1,97-2,81 фута) 600-855 мм (1,97-2,81 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки — высота 2 820-1120 мм (2,70-3,67 фута) 820-1120 мм (2,70-3,67 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки — высота 3 1085-1385 мм (3,56-4,54 фута) 1085-1385 мм (3,56-4,54 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки — высота 4 1350-1650 мм (4,43-5,41 фута) 1350-1650 мм (4,43-5,41 фута) Less
Длина струговой установки 7.82 футы 2384.0 мм Less
Масса 4400-6400 кг (9700-14 109 фунтов) 4400-6400 кг (9700-14 109 фунтов) Less

Управление уровнем горизонта

Эффективное управление уровнем горизонта струговой установки необходимо для разработки угольных пластов с неровным рельефом. Следование рельефу пласта сокращает вырезку смежных каменных пород, связанные с подготовкой расходы, степень износа режущего инструмента (резца), потребление энергии, а также увеличивает степень восстановления пласта. Компания Caterpillar разработала систему поворота с выносными опорами для вертикального управления уровнем горизонта с гидроцилиндрами между стороной выработанной породы забойного конвейера и защитной панелью секции механизированной крепи. Выдвижение цилиндра обеспечивает нисходящее направление вырезки (копания) струговой установки. Втягивание обеспечивает восходящее направление (подъем). Гидроцилиндры рулевого управления можно контролировать вручную или автоматически посредством электрогидравлической системы управления Caterpillar PMC™-R. Система крепления блоков, состоящая из цилиндров, устанавливается между забойным комбайном и механизированной крепью в положении медленного перемещения конвейера с помощью элементов управления по краям забоя и помогает поддерживать правильное натяжение цепи струговой установки.


Распределение нагрузки

Электродвигатели привода переменной частоты (VFD) позволяют изменять скорость в диапазоне от 0 до 120% от номинального значения, обеспечивая постоянный крутящий момент при любой скорости. Потребление энергии двигателями непрерывно отслеживается, чтобы обеспечить распределение нагрузки между отдельными приводами.


Защита от перегрузок

Эффективная защита от перегрузок необходима для быстрой производительной работы струговой установки. Планетарная система защиты от перегрузки (UEL) компании Caterpillar оборудована интегрированной многодисковой муфтой с давлением, заданным таким образом, чтобы позволить муфте свободно проскальзывать на уровне ниже крутящего момента, необходимого, чтобы достигнуть предела прочности цепи на разрыв. Если обнаруживается проскальзывание муфты, крутящий момент коробки передач незамедлительно снижается, наряду с одновременным выключением электродвигателей струговой установки, чтобы предотвратить повреждение цепи.


Амортизатор

Компания Caterpillar разработала инновационный амортизатор, чтобы обеспечить повышенную защиту струговой установки и цепи. Эластичная муфта, установленная в тележку струговой установки, содержит эластомеры, которые благодаря своим свойствам снижают пиковые нагрузки на цепь. Благодаря этому обеспечивается плавная работа струговой установки, сводится к минимуму нагрузка на цепь струговой установки, ее разъемы и приводы, а также увеличивается их срок службы. Амортизатор доступен только для струговой установки для вязких пород (струговой установки GH).


Пошаговая обработка струговой установкой

Основными требованиями к высокопроизводительной работе струговой установки являются дистанционное управление, регулируемая глубина вырубки и возможность сохранения прямой линии забоя. Все эти требования удовлетворяются пошаговой системой вырубки и полностью автоматизируемой струговой системой разработки длинными забоями Cat. Для стандартных струговых установок различия в твердости угля приводят к различиям в глубине вырубки, что часто способствует перегрузке конвейера и расположенного далее оборудования или заеданию струговой установки. Пошаговая обработка струговой установкой предотвращает возникновение этих проблем за счет поддержания постоянной глубины вырубки независимо от твердости угля или наличия пластов скальной породы. Струговая установка делает двойной вруб — или вруб двойной ширины — с каждой стороны привода, чтобы линия забоя всегда оставалась прямой. При благоприятных для установки крепи условиях (когда расстояние между краями секций незначительное) секции располагают в форме зубьев пилы: только на каждой четвертой или пятой секции выполняется последовательность "опускание — перемещение — установка" при каждом проходе струговой установки. Это позволяет снизить требуемую производительность гидронасоса и гарантирует отсутствие необходимости остановки струговой установки для перемещения секций. При рыхлом грунте можно задать более частое перемещение секций, снижая среднее расстояние между секциями и увеличивая эффективность поддержки. Кроме того, для гарантии эффективной поддержки крепи электрогидравлическая система управления PMC™-R отслеживает давление в опорах секций, предотвращая одновременное опускание двух соседних секций.


Для пластов очень малой мощности

Струговая установка с опорной плитой предназначена для пластов очень малой мощности, до 0,6 м (24 дюйма), в том числе с минимальной высотой около 0,8 м (31,5 дюйма). Обычно максимальная высота пласта составляет около 1,6 м (63 дюйма).


Современная конвейерная технология для подземных горных работ

Инновационные линейные рештаки струговой установки Caterpillar PF определяют состояние технологии забойного конвейера при подземных работах. Они разработаны на основе проверенных и испытанных на практике серий PF3 и PF4, которые соответствуют всем требованиям по качеству, износостойкости и пропускной способности конвейера.


Разделение изнашиваемых и конструкционных элементов

Удачная и абсолютно новая концепция разделения различных функциональных областей PF позволяет разделить подверженные износу детали и элементы конструкции. Для производства подверженных износу деталей используются очень твердые и износостойкие материалы, в то время как элементы конструкции изготавливаются из высокопрочных сортов стали. Конструкция рештака обеспечивает беспроблемную замену изнашиваемых верхних желобов, что снижает стоимость владения оборудованием.


Оптимизированные контактные поверхности

Использование проверенного профиля PF для верхнего колеса максимально увеличивает контактную поверхность между пластиной и профилем. Это сокращает давление на поверхность пластины в местах светловин и в случае неровных пластов. Специальная форма нижнего колеса (практически удваивающая контактную поверхность) значительно сокращает трение и износ заплечика пластины. Кроме того, искривленные переходы на концах рештаков значительно снижают уровень шума во время работы конвейерной цепи.


Система электронного управления механизированными крепями

Современные, надежные и удобные в эксплуатации электрогидравлические системы управления секциями крепи PMC™-R разрабатываются, производятся и программируются компанией Caterpillar. Их основной функцией является автоматизация процесса вырубки с пошаговой обработкой струговой установкой.


Международная служба поддержки клиентов Caterpillar®

В компании Caterpillar взаимоотношения с клиентом не заканчиваются после продажи нового оборудования — это лишь начало долгосрочного сотрудничества. Мы предлагаем обслуживание клиентов в течение всего срока службы каждого приобретаемого изделия.