< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Струговая система Gleithobel GH1600 предназначена для очень твердого угля и обеспечивает высокую производительность за счет удвоения установленной мощности GH800 до 1600 кВт (1080 hp). Ее можно использовать для пластов от примерно 1,0 м (39 дюймов) до 2,53 м (91 дюйм) с устьем.

Технические характеристики

Твердость угля Уголь средней - очень высокой твердости Уголь средней - очень высокой твердости Less
Максимальная мощность 2 × 800 кВт (2 × 1080 hp) 2 × 800 кВт (2 × 1080 hp) Less
Максимальная глубина резки 8.27 дюймы 210.0 мм Less

Вынимаемая мощность пласта

Вынимаемая мощность пласта 1,1––2,3 м (43–90 дюймов) 1,1––2,3 м (43–90 дюймов) Less

Твердость угля

Тип угля Уголь средней - очень высокой твердости Уголь средней - очень высокой твердости Less

Электроэнергия

Максимальная мощность 2 × 800 кВт (2 × 1080 hp) 2 × 800 кВт (2 × 1080 hp) Less
Максимальная скорость струговой установки 3,6 м/сек (720 футов/мин) 3,6 м/сек (720 футов/мин) Less

Вырубка

Максимальная глубина резки 8.27 дюймы 210.0 мм Less

Технические данные

Нижние положения долота — Положение 1 +12 мм (+0,04 фута) +12 мм (+0,04 фута) Less
Нижние положения долота — Положение 2 -10 мм (-0,03 фута) -10 мм (-0,03 фута) Less
Нижние положения долота — Положение 3 -21 мм (-0,07 фута) -21 мм (-0,07 фута) Less
Нижние положения долота — Положение 4 -35 мм (-0,11 фута) -35 мм (-0,11 фута) Less
Глубина резки 0.69 футы 210.0 мм Less
Максимальная мощность привода 2 × 800 кВт (2 × 1080 hp) 2 × 800 кВт (2 × 1080 hp) Less
Механическая регулировка высоты 180-300 мм (0,59-0,98 фута) 180-300 мм (0,59-0,98 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки (с опорой на стороне выработанной породы) 1860-2160 мм (6,10-7,08 фута) 1860-2160 мм (6,10-7,08 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки — Высота 1 980-1230 мм (3,22-4,04 фута) 980-1230 мм (3,22-4,04 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки — Высота 2 1180-1480 мм (3,87-4,86 фута) 1180-1480 мм (3,87-4,86 фута) Less
Диапазон высоты струговой установки — Высота 3 1445-1745 мм (4,73-5,73 фута) 1445-1745 мм (4,73-5,73 фута) Less
Длина струговой установки 9.74 футы 2969.0 мм Less
Масса 5600-8600 кг (12 345-18 960 фунтов) 5600-8600 кг (12 345-18 960 фунтов) Less

Принцип работы струговой установки

Максимальная производительность при разработке угольных пластов низкого залегания


Направляющая струговой установки


Корпус струговой установки

Сокращение степени износа


Управление уровнем горизонта

Контроль угольного пласта


Система привода

Максимальная мощность с полным контролем


Система управления

Интеллектуальное управление производительностью струговой установки


Пошаговая обработка струговой установкой

Максимальная безопасность и производительность на угле низкой твердости


Линейные рештаки струговой установки

Передовая технология конвейера


Механизированные крепи струговой установки

Максимальная безопасность подземных работ


Безопасность

Максимальная защита операторов и машины


Удобство технического обслуживания

Простая замена подверженных износу деталей во время подземных работ