< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Правильные механизированные крепи для любой разработки длинными забоями

Технические характеристики

Грузоподъемность 22.0 амер. тонн 20.0 тонн Less
Длина машины 31.17 футы 9.5 м Less
Ширина машины 9.35 футы 2.85 м Less
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости 40.0 градусы 40.0 градусы Less
Допустимые преодолеваемые уклоны (кратковременно) 20° 20° Less
Дорожный просвет 14.0 дюймы 356.0 мм Less
Максимальная скорость 4.0 миль/ч 6.4 км/ч Less
Максимальная скорость с загрузкой 3.3 миль/ч 5.3 км/ч Less
Электродвигатель/двигатель Пост. ток/перем. ток Пост. ток/перем. ток Less
Мощность, рассчитанная на 100.0 л.с. 74.0 кВт Less
Тяговая лебедка с номинальной грузоподъемностью 15.0 амер. тонн 13.6 тонн Less
Рулевое управление Рукоять управления Рукоять управления Less
Угол поворота шарнирного сочленения полурам 50.0 градусы 50.0 градусы Less
Крутящий момент/тяговое усилие 57480.0 фунты 26072.0 кг Less
Радиус поворота (внешний) 24.18 футы 7.37 м Less
Колесная база 14.17 футы 4.32 м Less

Масса

Порожняя масса — без аккумуляторной батареи 46400.0 фунты 21046.7 кг Less
Порожняя масса — с аккумуляторной батареей 64SS125-21 62000.0 фунты 28122.7 кг Less

Скорость

Скорость перемещения 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less

Размеры (приблизительные)

Высота кабины — стандартные кабины с шинами размером 1117,6 мм (44 дюйма) Регулировка в пределах от 1397 мм до 1651 мм (регулировка в пределах от 55 дюймов до 65 дюймов) Регулировка в пределах от 1397 мм до 1651 мм (регулировка в пределах от 55 дюймов до 65 дюймов) Less
Высота кабины — стандартные кабины с шинами 965,2 мм (38 дюймов) Регулировка в пределах от 1320,8 мм до 1574,8 мм (регулировка в пределах от 52 дюймов до 62 дюймов) Регулировка в пределах от 1320,8 мм до 1574,8 мм (регулировка в пределах от 52 дюймов до 62 дюймов) Less
Высота шасси (номинальная) — с шинами 1117,2 мм (44 дюйма) 3.33 футы 1016.0 мм Less
Высота шасси (номинальная) — с шинами 965,2 мм (38 дюймов) 3.08 футы 939.8 мм Less
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости Всего 40 градусов Всего 40 градусов Less
Дорожный просвет (номинальный) — с шинами 1117,2 мм (44 дюйма) 14.0 дюймы 355.6 мм Less
Дорожный просвет (номинальный) — с шинами 965,2 мм (38 дюймов) 11.0 дюймы 279.4 мм Less
Внутренний радиус поворота 13.17 футы 4013.2 мм Less
Длина с вычетом подъемных вил и поддона аккумуляторной батареи 25.83 футы 7874.0 мм Less
Длина с подъемными вилами 2082,8 мм (82 дюйма) 33.67 футы 10261.6 мм Less
Длина с установленным подъемником навесного оборудования 36.25 футы 11049.0 мм Less
Внешний радиус поворота 23.17 футы 7061.2 мм Less
Габаритная ширина — с навесным оборудованием и шинами размером 1117,6 мм (44 дюйма) 9.5 футы 2896.6 мм Less
Габаритная ширина — с навесным оборудованием и шинами 965,2 мм (38 дюймов) 9.33 футы 2844.8 мм Less
Угол поворота шарнирного сочленения полурам Всего 110 градусов Всего 110 градусов Less
Колесная база 16.25 футы 4953.0 мм Less

Чистая работа

Аккумуляторные машины для транспортировки крепи Cat не будут нагружать вентиляционную систему шахты выбросами или теплом. Благодаря бесступенчатому управлению мощностью они идеально подходят для установки или удаления механизированной крепи длинных забоев, где тепло, выбросы или шум могут негативно повлиять на работу и где необходима маневренная машина.


Мощность, которая вам нужна

Сочетание аккумуляторной батареи и дизельного двигателя в одной машине позволяет получить идеальное решение для разработки длинными забоями и транспортировки в них. Аккумуляторные машины для транспортировки крепи в состоянии устанавливать и снимать механизированные крепи как в старых, так и в новых забоях.


Использование аккумулятора повышает универсальность машины

Аккумуляторные машины для транспортировки крепи Cat делают перемещение длинных забоев более простым и менее затратным. Специально разработанный ряд сверхмощных машин сочетает в себе плоды многолетнего практического опыта.


Устойчивость и тяговое усилие

Машины для транспортировки крепи Cat оснащаются трехсекционным шасси со сдвоенными электродвигателями, расположенными рядом с мостами. Задний ведущий мост и подъемник аккумуляторной батареи объединены в единый подвижный блок.


Профессионализм в области создания аккумуляторных батарей

Компания Caterpillar накопила богатейший опыт в разработке аккумуляторных батарей и систем для их замены. Современные аккумуляторы емкостью 2000 ампер-час позволяют достичь максимальной производительности при пиковой нагрузке, а также продолжительной работы без замены.


Максимальная эффективность аккумуляторной батареи

Система управления Cat IGBT максимально эффективно использует заряд аккумуляторной батареи.


VFD (по заказу)

Новейшей разработкой компании Caterpillar является система управления HiPAC 10 VFD, которая обеспечивает тягу, приводит в действие гидросистемы и предоставляет оператору информацию, необходимую для управления машиной. Система HiPAC 10 является инверторной системой управления переменной частоты, приводящей в действие высокопроизводительные электродвигатели переменного тока с превосходными рабочими характеристиками.


RAS — система быстрого крепления

Система быстрого крепления доступна для моделей CL10 и CL15 и позволяет выполнять смену дополнительного оборудования силами одного человека и быстро устанавливать множество различных видов оборудования без снятия опорной пластины. Использование погрузочно-доставочных машин с системой быстрого крепления при транспортировке в длинных забоях позволяет уменьшить потери времени полезной работы.


Особенности