< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Правильные механизированные крепи для любой разработки длинными забоями

Технические характеристики

Грузоподъемность 44.0 амер. тонн 40.0 тонн Less
Длина машины 30.18 футы 9.2 м Less
Ширина машины 8.69 футы 2.65 м Less
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости 8.0 градусы 8.0 градусы Less
Допустимые преодолеваемые уклоны (кратковременно) непрерывно 14,5° непрерывно 14,5° Less
Дорожный просвет 13.7 дюймы 350.0 мм Less
Максимальная скорость 11.8 миль/ч 19.0 км/ч Less
Максимальная скорость с загрузкой 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less
Электродвигатель/двигатель Дизельный Дизельный Less
Мощность, рассчитанная на 234.0 л.с. 172.0 кВт Less
Тяговая лебедка с номинальной грузоподъемностью 20 тонн (22 амер. тонн)/30 тонн (33 амер. тонн) 20 тонн (22 амер. тонн)/30 тонн (33 амер. тонн) Less
Рулевое управление Рулевое колесо Рулевое колесо Less
Угол поворота шарнирного сочленения полурам 45.0 градусы 45.0 градусы Less
Крутящий момент/тяговое усилие 62832.0 фунты 28500.0 кг Less
Радиус поворота (внешний) 20.34 футы 6.2 м Less
Колесная база 11.81 футы 3.6 м Less

Вместимость

Грузоподъемность буксировочного сцепного устройства 88184.0 фунты 40000.0 кг Less
Грузоподъемность по SAE на расстоянии 600 мм (23,6 дюйма) от торца вил 88184.0 фунты 40000.0 кг Less
Максимальный вес прицепа без тормозов 44092.0 фунты 20000.0 кг Less
Тяговое усилие, максимальное 61729.0 фунты 28000.0 кг Less
Лебедка (передняя) 44092.0 фунты 20000.0 кг Less

Масса

Максимальный вес с загрузкой 178574.0 фунты 81000.0 кг Less
Масса без загрузки с полными баками 90390.0 фунты 41000.0 кг Less

Двигатель (6-цилиндровый)

Вентилятор системы охлаждения Вентилятор с гидравлическим приводом Вентилятор с гидравлическим приводом Less
Система охлаждения Радиатор на основе охлаждающей жидкости Радиатор на основе охлаждающей жидкости Less
Рабочий объем двигателя 439.3 дюйм3 7.2 Н Less
Производитель/модель двигателя Cat® C7 Cat® C7 Less
Максимальная полная мощность 171,5 кВт (230 hp) при 2200 об/мин. 171,5 кВт (230 hp) при 2200 об/мин. Less
Максимальный измеренный крутящий момент 895 Нм (660 фунто-футов) при 1700 об/мин 895 Нм (660 фунто-футов) при 1700 об/мин Less
Положение радиатора Вертикальный задний Вертикальный задний Less
Тип Дизельный, с турбонаддувом Дизельный, с турбонаддувом Less

Частота вращения двигателя

Высокая частота вращения холостого хода 2300.0 об/мин 2300.0 об/мин Less
Низкие обороты на холостом ходу 800.0 об/мин 800.0 об/мин Less

Расход топлива

При полной мощности 10.4 галл./ч 39.4 л/ч Less
Средний режим работы в шахте 20-40 л/ч (5,3-10,5 галл./ч) 20-40 л/ч (5,3-10,5 галл./ч) Less

Фильтр для выхлопных газов

Система очистки выхлопных газов Каталитический нейтрализатор отработавших газов Каталитический нейтрализатор отработавших газов Less
Фильтр отработавших газов Сменный элемент (кроме Китая) Сменный элемент (кроме Китая) Less
Выпускной пламегаситель Сменного типа, для машин, поставляемых в Китай и ЮАР Сменного типа, для машин, поставляемых в Китай и ЮАР Less
Производитель Caterpillar Caterpillar Less
Тип Взрывозащищенный, мокрого типа Взрывозащищенный, мокрого типа Less

Коробка передач

Скорость (передний и задний ход) 4 4 Less

Гидротрансформатор

Тип Встроенный Встроенный Less

Мосты

Передний мост Фиксированные, для тяжелых условий эксплуатации Фиксированные, для тяжелых условий эксплуатации Less
Задний мост Опора цапфы для тяжелых условий эксплуатации Опора цапфы для тяжелых условий эксплуатации Less

Колеса/шины — стандартные

Способ накачки Непрерывный Непрерывный Less
Размер Наружный диаметр 1371 мм × ширина 559 мм (55 дюймов × 22 дюйма) Наружный диаметр 1371 мм × ширина 559 мм (55 дюймов × 22 дюйма) Less
Колесные цепи Дополнительно Дополнительно Less

Удельное давление на опорную поверхность

Передний мост с нагрузкой 192.0 фунтов/кв. дюйм 1330.0 кПа Less
Задний мост с нагрузкой 72.0 фунтов/кв. дюйм 500.0 кПа Less
Передний мост без нагрузки 72.0 фунтов/кв. дюйм 500.0 кПа Less
Задний мост без нагрузки 109.0 фунтов/кв. дюйм 753.0 кПа Less

Рабочий тормоз

Область применения С пружинным включением и гидравлическим выключением С пружинным включением и гидравлическим выключением Less
Тип Полностью герметизирован, жидкостного типа Полностью герметизирован, жидкостного типа Less

Стояночный тормоз

Область применения С пружинным включением и гидравлическим выключением С пружинным включением и гидравлическим выключением Less
Тип Полностью герметизирован, жидкостного типа Полностью герметизирован, жидкостного типа Less

Шарнирное сочленение

Угол поворота в каждую сторону, градусы 45 градусов 45 градусов Less

Качание рамы

Отклонение от горизонтали вверх и вниз в градусах 6 градусов 6 градусов Less

Навес

ROPS/FOPS Дополнительно Дополнительно Less
Тип защитного устройства MDG1 MDG1 Less

Электрическая система

Тип Взрывозащищенный Взрывозащищенный Less
Напряжение 24.0 В 24.0 В Less

Система отключения

Тип системы Электронный Cat DCS, с подтвержденной искробезопасностью Электронный Cat DCS, с подтвержденной искробезопасностью Less

Осветительные приборы

Номер/расположение 2 передних, 2 задних STD 2 передних, 2 задних STD Less

Заправочные емкости

Масло моста (для каждого) 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Масло коробки отбора мощности 2.1 галл. США 8.0 Н Less
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя 19.0 галл. США 72.0 Н Less
Масло картера двигателя 6.6 галл. США 25.0 Н Less
Топливный бак 92.4 галл. США 350.0 Н Less
Гидробак 118.9 галл. США 450.0 Н Less
Главный воздушный ресивер 5.3 футов3 150.0 Н Less
Масло коробки передач/гидротрансформатора 10.6 галл. США 40.0 Н Less
Бак для подпиточной воды 118.9 галл. США 450.0 Н Less

Номинальная частота вращения/без нагрузки/без уклона

1-я передача 1.8 миль/ч 2.9 км/ч Less
2-я передача 3.8 миль/ч 6.1 км/ч Less
3-я передача 6.5 миль/ч 10.5 км/ч Less
4-я передача 11.3 миль/ч 18.1 км/ч Less

Способность преодолевать подъем

В продольном направлении 1:4 1:4 Less
Поперечное направление (пустой) 1:4 1:4 Less
Поперечное направление (с нагрузкой) 1:8 1:8 Less

Дизельный двигатель обеспечивает долговечность

Дизельные машины для транспортировки крепи Cat оснащаются самыми производительными двигателями и силовыми передачами среди существующих и отличаются самым низким уровнем выбросов среди дизельных машин для подземных работ. Использование множества запатентованных разработок, например, систем выпуска отработавших газов с жидкостной ванной или сухого типа, противосажевого фильтра и горизонтальных или вертикальных радиаторов системы охлаждения, позволяет считать машины для транспортировки крепи Cat надежным и безопасным решением для длинных забоев. Они способны выполнять транспортировку любой механизированной крепи на любые расстояния при любых дорожных условиях, обеспечивая оптимальную скорость и производительность.


Мощность, которая вам нужна

Сочетание аккумуляторной батареи и дизельного двигателя в одной машине позволяет получить идеальное решение для разработки длинными забоями и транспортировки в них.


Применение дизельных машин для транспортировки на большие расстояния

Дизельные машины применяются для выполнения самых разных работ практически во всех подземных шахтах по всему миру.


Универсальность

Дизельные машины Cat для транспортировки крепи обеспечивают независимость и гибкость в самые нужные моменты — при перемещении и повторной установке длинных забоев.


RAS — система быстрого крепления

Система быстрого крепления доступна для моделей CL10 и CL15 и позволяет выполнять смену дополнительного оборудования силами одного человека и быстро устанавливать множество различных видов оборудования без снятия опорной пластины. Использование погрузочно-доставочных машин с системой быстрого крепления при транспортировке в длинных забоях позволяет уменьшить потери времени полезной работы.


SH640 D Дополнительное оборудование

Система датчиков нагрузки

Пожаробезопасный пакет Cat 3126 DTI

Системы пожаротушения.

Сертифицированные конструкции ROPS/FOPS

Буксировочные цепи

Колесные цепи

Сертифицированные дополнительные электрокомпоненты (фонари, генераторы, счетчики моточасов и др.)

Выхлопной пламегаситель (по заказу) жидкостного типа, входит в стандартную комплектацию машин для Китая и ЮАР

Автоматическая система смазки

Несущая плита с упором

Разъем для подключения прицепа с усилителем и зафиксированная платформа с пятым колесом

Электросистема 12 В, STD 3126 DTI