< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Правильные механизированные крепи для любой разработки длинными забоями

Технические характеристики

Грузоподъемность 88.0 амер. тонн 80.0 тонн Less
Длина машины 45.28 футы 13.8 м Less
Ширина машины 12.96 футы 3.95 м Less
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости 15.0 градусы 15.0 градусы Less
Допустимые преодолеваемые уклоны (кратковременно) 25° 25° Less
Дорожный просвет 14.0 дюймы 356.0 мм Less
Максимальная скорость 3.8 миль/ч 6.12 км/ч Less
Максимальная скорость с загрузкой 2.0 миль/ч 3.22 км/ч Less
Электродвигатель/двигатель Электродвигатель перем. тока 5x 100 HP Электродвигатель перем. тока 5x 100 HP Less
Мощность, рассчитанная на 500.0 л.с. 375.0 кВт Less
Тяговая лебедка с номинальной грузоподъемностью 50.0 амер. тонн 45.0 тонн Less
Рулевое управление Рукоять управления Рукоять управления Less
Угол поворота шарнирного сочленения полурам 50.0 градусы 50.0 градусы Less
Крутящий момент/тяговое усилие 215030.0 фунты 97535.0 кг Less
Колесная база 18.01 футы 5.49 м Less

Масса

Порожняя масса — аккумуляторная батарея 340 кВт/ч 197500.0 фунты 89585.0 кг Less
Порожняя масса — без аккумуляторной батареи 122500.0 фунты 55565.0 кг Less

Скорость

Скорость перемещения (расчет с учетом 4% сопротивления качению) — горизонтальное положение, без груза, при уклоне 0% 3.6 миль/ч 5.8 км/ч Less
Скорость перемещения (расчет с учетом 4% сопротивления качению) — горизонтальное положение, с грузом, при уклоне 0% 3.6 миль/ч 5.8 км/ч Less

Размеры (приблизительные)

Высота кабины — стандартные кабины (кабина 508 мм [20 дюймов]) — с шинами 1397 мм (55 дюймов) Регулировка в диапазоне от 1778 мм до 2032 мм (от 70 дюймов до 80 дюймов) Регулировка в диапазоне от 1778 мм до 2032 мм (от 70 дюймов до 80 дюймов) Less
Высота шасси (номинальная) — с шинами 1397 мм (55 дюймов) 62.48 дюймы 1587.0 мм Less
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости всего 20 градусов всего 20 градусов Less
Дорожный просвет (номинальный) — с шинами 1397 мм (55 дюймов) 14.0 дюймы 355.6 мм Less
Внутренний радиус поворота 13.58 футы 4140.0 мм Less
Длина с вычетом подъемной вилки и подъемной вилки аккумуляторной батареи 26.33 футы 8026.0 мм Less
Длина с подъемной вилкой 2134 мм (84 дюйма) 42.0 футы 12801.0 мм Less
Длина с установленным подъемником навесного оборудования 45.33 футы 13818.0 мм Less
Внешний радиус поворота 23.67 футы 7214.0 мм Less
Габаритная ширина с навесным оборудованием и шинами 1397 мм (55 дюймов) 11.33 футы 3454.0 мм Less
Угол поворота шарнирного сочленения полурам всего 100 градусов всего 100 градусов Less
Колесная база 18.0 футы 5486.0 мм Less

Чистая работа

Аккумуляторные машины для транспортировки крепи Cat не будут нагружать вентиляционную систему шахты выбросами или теплом. Благодаря бесступенчатому управлению мощностью они идеально подходят для установки или удаления механизированной крепи длинных забоев, где тепло, выбросы или шум могут негативно повлиять на работу и где необходима маневренная машина.


Мощность, которая вам нужна

Сочетание аккумуляторной батареи и дизельного двигателя в одной машине позволяет получить идеальное решение для разработки длинными забоями и транспортировки в них. Аккумуляторные машины для транспортировки крепи в состоянии устанавливать и снимать механизированные крепи как в старых, так и в новых забоях.


Использование аккумулятора повышает универсальность машины

Аккумуляторные машины для транспортировки крепи Cat делают перемещение длинных забоев более простым и менее затратным. Специально разработанный ряд сверхмощных машин сочетает в себе плоды многолетнего практического опыта.


Устойчивость и тяговое усилие

Машины для транспортировки крепи Cat оснащаются трехсекционным шасси со сдвоенными электродвигателями, расположенными рядом с мостами. Задний ведущий мост и подъемник аккумуляторной батареи объединены в единый подвижный блок.


Профессионализм в области создания аккумуляторных батарей

Компания Caterpillar накопила богатейший опыт в разработке аккумуляторных батарей и систем для их замены. Современные аккумуляторы емкостью 2000 ампер-час позволяют достичь максимальной производительности при пиковой нагрузке, а также продолжительной работы без замены.


Максимальная эффективность аккумуляторной батареи

Система управления Cat IGBT максимально эффективно использует заряд аккумуляторной батареи.


VFD (по заказу)

Новейшей разработкой компании Caterpillar является система управления HiPAC 10 VFD, которая обеспечивает тягу, приводит в действие гидросистемы и предоставляет оператору информацию, необходимую для управления машиной. Система HiPAC 10 является инверторной системой управления переменной частоты, приводящей в действие высокопроизводительные электродвигатели переменного тока с превосходными рабочими характеристиками.


RAS — система быстрого крепления

Система быстрого крепления доступна для моделей CL10 и CL15 и позволяет выполнять смену дополнительного оборудования силами одного человека и быстро устанавливать множество различных видов оборудования без снятия опорной пластины. Использование погрузочно-доставочных машин с системой быстрого крепления при транспортировке в длинных забоях позволяет уменьшить потери времени полезной работы.


Особенности


SH680 Дополнительное оборудование

Встроенный автоматический выключатель реле минимального напряжения

Кабина с гидравлической регулировкой

Контроль частоты вращения двигателя

Быстросъемный ковш для коммунальных работ емкостью 5 м3/175 футов3

Быстросъемная подъемная плита

Штампованные вилы 1830 мм (72 дюйма) или 2130 мм (84 дюйма) в сборе

20 400 кг (45 000 фунтов), гидравлическая лебедка с регулируемой скоростью

Рычаг управления Cat