< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Перемещение длинного забоя является трудной задачей для подземной логистики. Caterpillar предлагает полный диапазон машин для транспортировки крепи для эффективного перемещения в забое. Благодаря грузоподъемности от 45 тонн (50 амер. тонн) SH650 может справиться практически с любым оборудованием для разработки длинного забоя. Кроме повышенного сцепления и маневренности, SH650 обладает увеличенным диапазоном движения подъема, что позволяет проще осуществлять захват груза.

Технические характеристики

Грузоподъемность 50.0 амер. тонн 45.0 тонн Less
Длина машины 38.58 футы 11.76 м Less
Ширина машины 9.94 футы 3.03 м Less

Двигатель

Питание — переменный ток 247.0 л.с. 184.0 кВт Less

Несущая способность

Вместимость 50.0 амер. тонн 45.0 тонн Less

Размеры

Длина (с подъемными вилами) 38.58 футы 11.76 м Less
Ширина 9.94 футы 3.03 м Less

Порожняя масса

Аккумуляторная батарея 240 кВт/час 101500.0 фунты 46040.0 кг Less
Без аккумуляторной батареи 70000.0 фунты 31751.0 кг Less

Скорость перемещения

Горизонтальное положение, без груза, при уклоне 0% 4.1 миль/ч 6.6 км/ч Less
Горизонтальное положение, с грузом, при уклоне 0% 3.6 миль/ч 5.8 км/ч Less

Вместимость при подъеме и перемещении

Без балласта 45 тонн при 1575 мм (50 амер. тонн при 62 дюймах) 45 тонн при 1575 мм (50 амер. тонн при 62 дюймах) Less

Силовая передача

Карданные передачи Валы серии 8.5 C со скользящими шарнирами 76 мм (3 дюйма) Валы серии 8.5 C со скользящими шарнирами 76 мм (3 дюйма) Less
Защита электродвигателя от заброса оборотов Защита электродвигателя от забросов встроена в приводной комплект переменного тока. Защита электродвигателя от забросов встроена в приводной комплект переменного тока. Less
Электродвигатель тележки Один электродвигатель установлен на передней части рамы и приводит в действие передний мост. Электродвигатель заднего моста установлен в центральной части рамы. Один электродвигатель установлен на передней части рамы и приводит в действие передний мост. Электродвигатель заднего моста установлен в центральной части рамы. Less
Электродвигатель тележки С приводом от VFD С приводом от VFD Less
Электродвигатель тележки Показатель за один час (111 кВт/150 hp) Показатель за один час (111 кВт/150 hp) Less
Электродвигатель тележки Редукторные двигатели номинальной мощностью 74 кВт (100 hp) Редукторные двигатели номинальной мощностью 74 кВт (100 hp) Less
Электродвигатель тележки Тяговое усилие в шахте Тяговое усилие в шахте Less
Электродвигатель тележки Две запатентованные конструкции Две запатентованные конструкции Less

Тормоза

Рабочие и аварийные/стояночные 4 маслоохлаждаемых колеса 4 маслоохлаждаемых колеса Less
Рабочие и аварийные/стояночные Включаемые под действием пружины, отключаемые под действием гидравлического давления тормоза SAHR Включаемые под действием пружины, отключаемые под действием гидравлического давления тормоза SAHR Less
Рабочие и аварийные/стояночные Управляется клапаном реверса с плавной характеристикой Управляется клапаном реверса с плавной характеристикой Less
Рабочие и аварийные/стояночные Задействована левая педаль Задействована левая педаль Less

Гидравлика

Цилиндр системы замены аккумуляторной батареи Два цилиндра двойного действия с внутренним диаметром 152 мм (6 дюймов) и клапанами блокировки нагрузки Два цилиндра двойного действия с внутренним диаметром 152 мм (6 дюймов) и клапанами блокировки нагрузки Less
Цилиндр подъема коленчатых рычагов Два цилиндра двойного действия с внутренним диаметром 203 мм (8 дюймов) и клапанами блокировки нагрузки Два цилиндра двойного действия с внутренним диаметром 203 мм (8 дюймов) и клапанами блокировки нагрузки Less
Фильтрация (стандартная) Один возвратный фильтр 25 мкм, установленный на резервуаре Один возвратный фильтр 25 мкм, установленный на резервуаре Less
Фильтрация (стандартная) Фильтры 10 мкм на отверстиях для жидкостей в важных управляющих контурах Фильтры 10 мкм на отверстиях для жидкостей в важных управляющих контурах Less
Фильтрация (стандартная) Один фильтр 10 мкм на контуре клапана управления Один фильтр 10 мкм на контуре клапана управления Less
Фильтрация (стандартная) Один фильтр 25 мкм на основном гидравлическом контуре Один фильтр 25 мкм на основном гидравлическом контуре Less
Фильтрация (стандартная) Один фильтр 10 мкм на контуре аккумулятора Один фильтр 10 мкм на контуре аккумулятора Less
Фильтрация (стандартная) Три напорных фильтра Три напорных фильтра Less
Гидравлический МОМ Две (2) быстросъемные соединительные муфты, максимальное рекомендованное рабочее давление 17,58 МПа (2550 фунтов на квадратный дюйм) Две (2) быстросъемные соединительные муфты, максимальное рекомендованное рабочее давление 17,58 МПа (2550 фунтов на квадратный дюйм) Less
Насос Насос является шлицевым валом, установленным в двигатель насоса Насос является шлицевым валом, установленным в двигатель насоса Less
Двигатель насоса Многослойная рама Многослойная рама Less
Двигатель насоса Электродвигатель с частотно-регулируемым приводом (VFD) номинальной мощностью 35 кВт (47 hp) за один час Электродвигатель с частотно-регулируемым приводом (VFD) номинальной мощностью 35 кВт (47 hp) за один час Less
Двигатель насоса Работа в шахте Работа в шахте Less
Двигатель насоса Невентилируемое охлаждение Невентилируемое охлаждение Less
Двигатель насоса Полностью герметичен согласно MSHA, защищен от взрыва Полностью герметичен согласно MSHA, защищен от взрыва Less
Двигатель насоса Переменный ток 140 В Переменный ток 140 В Less
Бак Емкостью 220 л (50 галл.), перфорированный резервуар с навинчиваемым фильтром/сапуном Емкостью 220 л (50 галл.), перфорированный резервуар с навинчиваемым фильтром/сапуном Less
Гидроцилиндр рулевого управления Два цилиндра двойного действия с внутренним диаметром 152 мм (6 дюймов) и двойной предохранительной системой, срабатывающей при 15,9 МПа (2300 фунтов на квадратный дюйм) Два цилиндра двойного действия с внутренним диаметром 152 мм (6 дюймов) и двойной предохранительной системой, срабатывающей при 15,9 МПа (2300 фунтов на квадратный дюйм) Less
Цилиндр наклона и подъема Два цилиндра двойного действия с внутренним диаметром 241 мм (9,5 дюйма) и клапанами блокировки нагрузки Два цилиндра двойного действия с внутренним диаметром 241 мм (9,5 дюйма) и клапанами блокировки нагрузки Less
Группа клапанов Семисекционная, управляемая, параллельного типа с предохранительным клапаном и установленным на приборной панели индикатором давления Семисекционная, управляемая, параллельного типа с предохранительным клапаном и установленным на приборной панели индикатором давления Less

Двойная система подъема

Подвижная секция Подшипник диаметром 813 мм (32 дюйма) с подвижными элементами диаметром 13⁄4-дюйма обеспечивает свободное движение на 20 градусов. Подшипник диаметром 813 мм (32 дюйма) с подвижными элементами диаметром 13⁄4-дюйма обеспечивает свободное движение на 20 градусов. Less
Лебедка Полностью с гидравлическим управлением, 31 751 кг (70 000 фунтов) лебедка с двумя скоростями работы. Сварной барабан для тяжелых условий работы. Полностью с гидравлическим управлением, 31 751 кг (70 000 фунтов) лебедка с двумя скоростями работы. Сварной барабан для тяжелых условий работы. Less
Трос лебедки в сборе (по заказу) Трос с покрытием, диаметром 7⁄8-дюймов, Samson, Dynema, Samthane, соединительное звено и поворотный крюк. Крепится к барабану при помощи U-образного болта. Трос с покрытием, диаметром 7⁄8-дюймов, Samson, Dynema, Samthane, соединительное звено и поворотный крюк. Крепится к барабану при помощи U-образного болта. Less

Кабина оператора

Компоненты Боковой доступ в кабину Боковой доступ в кабину Less
Компоненты Ручной насос отключения аварийного/стояночного тормоза Ручной насос отключения аварийного/стояночного тормоза Less
Компоненты Аварийный выключатель, обесточивающий электрическую систему и включающий автоматический стояночный тормоз. Аварийный выключатель, обесточивающий электрическую систему и включающий автоматический стояночный тормоз. Less
Компоненты Установленные на приборной панели, заполненные глицерином, индикаторы для аккумулятора, давления в системе и аварийного тормоза. Установленные на приборной панели, заполненные глицерином, индикаторы для аккумулятора, давления в системе и аварийного тормоза. Less
Компоненты Предупреждающий сигнал Предупреждающий сигнал Less
Компоненты Правый рычаг управления наклоном-подъемом Правый рычаг управления наклоном-подъемом Less
Компоненты Рычаг управления гидравлическим МОМ Рычаг управления гидравлическим МОМ Less
Компоненты Рычаг управления системы замены аккумуляторной батареи Рычаг управления системы замены аккумуляторной батареи Less
Компоненты Переключатель восстановление автоматического выключателя гидросистемы Переключатель восстановление автоматического выключателя гидросистемы Less
Компоненты Правая педаль акселератора Правая педаль акселератора Less
Компоненты Левая педаль тормоза Левая педаль тормоза Less
Расположенная слева рукоять рулевого управления с указанными функциями • Запуск/останов электродвигателя насоса • Включение/отключение стояночного тормоза • Прожекторы • Направление тележки • Остановка • Запуск/останов электродвигателя насоса • Включение/отключение стояночного тормоза • Прожекторы • Направление тележки • Остановка Less

Руководства

Типы Два руководства по запасным деталям Два руководства по запасным деталям Less
Типы Два руководства по эксплуатации и профилактическому техническому обслуживанию Два руководства по эксплуатации и профилактическому техническому обслуживанию Less
Типы Один компакт-диск со всеми вышеперечисленными руководствами в электронном формате Один компакт-диск со всеми вышеперечисленными руководствами в электронном формате Less
Типы Два руководства по техническому обслуживанию аккумуляторной батареи Два руководства по техническому обслуживанию аккумуляторной батареи Less
Типы Два плана технического обслуживания аккумуляторной батареи Два плана технического обслуживания аккумуляторной батареи Less
Типы Два руководства по поиску и устранению неисправностей в электрической системе Два руководства по поиску и устранению неисправностей в электрической системе Less

Установка гидравлики (стандарт)

Компоненты Фитинги JIC с 34,47 МПа (5000 фунтов на квадратный дюйм) шлангами; проверенны на огнеупорность согласно MSHA 2G Фитинги JIC с 34,47 МПа (5000 фунтов на квадратный дюйм) шлангами; проверенны на огнеупорность согласно MSHA 2G Less

Электронный контроллер

Компоненты Модульная конструкция Модульная конструкция Less
Компоненты Управляемый при помощи микропроцессора контроллер IGBT Управляемый при помощи микропроцессора контроллер IGBT Less
Компоненты Без контакторов Без контакторов Less
Компоненты Привод переменной частоты (VFD) Привод переменной частоты (VFD) Less
Компоненты Переменный ток 140 В Переменный ток 140 В Less
Компоненты Контроллер тягового электродвигателя с бесступенчатым регулированием скорости машины. Контроллер тягового электродвигателя с бесступенчатым регулированием скорости машины. Less
Компоненты 1600 ампер всего 1600 ампер всего Less

Комплектация автоматического выключателя

Опциональное оборудование Магнитное реле минимального напряжения — контроллер со встроенным автоматическим выключателем реле минимального напряжения, предназначен для горнодобывающей отрасли, 800 А, 600 В. Магнитное реле минимального напряжения — контроллер со встроенным автоматическим выключателем реле минимального напряжения, предназначен для горнодобывающей отрасли, 800 А, 600 В. Less

Варианты шин/колес

Опциональное оборудование Сплошные шины с усиленной защитой борта 54×26 SETCO Сплошные шины с усиленной защитой борта 54×26 SETCO Less
Опциональное оборудование Сплошные шины 48×25 SETCO Сплошные шины 48×25 SETCO Less

Зарядное устройство (со сдвоенным соединителем)

Мощность С двумя выходами для двух аккумуляторных батарей С двумя выходами для двух аккумуляторных батарей Less
Мощность С одним выходом для одной аккумуляторной батареи С одним выходом для одной аккумуляторной батареи Less

Проектирование и разработка

Создана быть лучшей


Вместимость при подъеме и перемещении

Подъем тяжелых грузов


Аккумуляторная батарея

Заполнена энергией


Трехсекционное шасси

Постоянная производительность


Система управления

Превосходная управляемость


Комфорт оператора

Удобное управление


Устойчивое развитие

Чистая машина


Безопасность

Обеспечивает безопасность оператора во время перемещения длинного забоя


SH650 VFD Дополнительное оборудование

Узел направляющей троса

Установка отражателей — дополнительные отражатели, расположенные на важных точках машины

Комплект реле давления, искробезопасный — электронная/гидравлическая система для отключения электродвигателей тележки в случае низкого гидравлического давления в системе.

Shroeder TestMate с фитингами JIC

Выключатель питания (необходим в PA)

Установка буксирного крюка — два буксирных крюка установлены на передней части машины и способны выдерживать до 10,89 тонн (12 амер. тонн) каждый.

Двигатели тележки и насоса с контролем RTD. Запись данных температуры помогает защищать электродвигатели и проводить профилактическое техобслуживание. Доступно при заказе электродвигателя насоса мощностью 16 hp.

Автоматическая система пожаротушения.

Поддон аккумуляторной батареи (по одному на каждую) изготовлен из сверхпрочной сварной стали для узла аккумуляторной батареи емкостью 2000 А-ч.

Стояночный тормоз/комплект замедления тележки осуществляют наблюдение за давлением в тормозной системе для ограничения возможного движения при помощи стояночного тормоза.

Комплект для простой проверки гидравлики позволяет осуществлять наблюдение за гидросистемой.

Встроенный расходомер отслеживает производительность гидронасосов. Обеспечивает установку двух аналоговых указателей в гидравлической секции.

Комплект защиты гидроцилиндра наклона состоит из двух стальных пластин на шарнирах, защищающих штоки цилиндра.

Отражающая пластина/защита платформы состоит из устанавливаемой на раму опорной структуры, которая на 25,4 мм (1 дюйм) выше, чем навес, установленный на максимальную высоту. Такое расположение защищает навес и платформу, образуя кабину оператора.

Эжекторный ковш с быстросъемными пальцами для сверхтяжелых условий работы, устанавливаемый на вилочные захваты.

Для одобрения РА необходим комплект для отсоединения PIT.