Специализированные системы механизированной крепи

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Крутые уклоны, пласты очень высокой и малой мощности, нестабильная кровля и массивные плиты песчаника, мягкий грунт и геологические разрывы. Все эти различающиеся условия требуют высокого уровня адаптации к специфическим требованиям. Механизированные крепи Cat славятся во всем мире своим качеством и надежностью в самых экстремальных условиях эксплуатации. Превосходная доступность и несравненное качество конструкции и изготовления наших креплений кровли делают их стандартом в области добычи в длинных забоях.

Выбор механизированных крепей

Высота (в выдвинутом положении) 1100-6100 мм (43,3-240,2 фута) 1100-6100 мм (43,3-240,2 фута) Less
Центр секции 1500-2050 мм (59-80,7 фута) 1500-2050 мм (59-80,7 фута) Less
Плотность ограждения до 111 тонн/м2 (12,5 амер. тонн/фут2) до 111 тонн/м2 (12,5 амер. тонн/фут2) Less

Специализированная конструкция

Предназначена для особых условий работ на вашем предприятии


Системы управления

Передовая автоматизация работ в забое


Опоры и цилиндры

Длительный срок службы даже в самых сложных условиях эксплуатации


Специальные работы

Для особых условий горных работ


Качество

Качество, на которое можно рассчитывать


Безопасность