< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Очистной комбайн EL3000 был разработан для пластов средней и большой мощности и отвечает самым строгим требованиям, предъявляемыми в мире к машинам для разработки длинными забоями. EL3000 добывает материал в пластах до 5,50 м (217 дюймов). Режущая мощность составляет 2 × 860 кВт (2 × 1380 hp при 60 Гц), кроме того, комбайн оборудован электродвигателями подачи мощностью до 2 × 150 кВт (2 × 200 hp) и электродвигателем насоса мощностью 75 кВт (120 hp при 60 Гц). С общей установленной мощностью более 2000 кВт (3600 hp при 60 Гц) комбайн рассчитан на добычу более 5000 тонн (5512 амер. тонн) в час.

Технические характеристики

Стандартная длина машины 49.9 футы 15.2 м Less
Установленная мощность 3680.0 л.с. 2295.0 кВт Less
Система для подачи Инвертор, переменный ток Инвертор, переменный ток Less

Вынимаемая мощность пласта

Мощность пласта 2,5-5,5 м (98-217 дюймов) 2,5-5,5 м (98-217 дюймов) Less

Электроэнергия

Мощность системы подачи 2 × 150 кВт (2 × 200 hp) 2 × 150 кВт (2 × 200 hp) Less
Максимальная мощность двигателей резанья 2 × 860 кВт (2 × 1380 hp при 60 Гц) 2 × 860 кВт (2 × 1380 hp при 60 Гц) Less
Максимальная мощность 2295 кВт (3600 hp при 60 Гц) 2295 кВт (3600 hp при 60 Гц) Less

Технические характеристики EL3000

Машина с частотой 50 Гц — доступная мощность резки: рычаги RA750 2 × 750 кВт 2 × 750 кВт Less
Машина с частотой 50 Гц — доступная мощность резки: рычаги RA750 2 × 620 кВт 2 × 620 кВт Less
Машина с частотой 50 Гц — доступная мощность резки: рычаги RA860 2 × 860 кВт 2 × 860 кВт Less
Машина с частотой 50 Гц — доступная мощность резки: рычаги RA860 2 × 750 кВт 2 × 750 кВт Less
Машина с частотой 50 Гц — высота кузова 685 мм 685 мм Less
Машина с частотой 50 Гц — угольная дробилка 200 кВт 200 кВт Less
Машина с частотой 50 Гц — диаметр режущего барабана: RA750 до 2500 мм до 2500 мм Less
Машина с частотой 50 Гц — диаметр режущего барабана: RA860 до 2750 мм до 2750 мм Less
Машина с частотой 50 Гц — скорость режущего барабана: RA750 32,8, 37,4 и 45,2 оборотов в минуту 32,8, 37,4 и 45,2 оборотов в минуту Less
Машина с частотой 50 Гц — скорость режущего барабана: RA860 30,8, 35 и 43 об/мин 30,8, 35 и 43 об/мин Less
Машина с частотой 50 Гц — электродвигатель насоса 2 × 150 кВт 2 × 150 кВт Less
Машина с частотой 50 Гц — тяговое усилие до 1075 кН до 1075 кН Less
Машина с частотой 50 Гц — скорость подачи до 31,1 м/мин до 31,1 м/мин Less
Машина с частотой 50 Гц — система подачи Инвертор, переменный ток Инвертор, переменный ток Less
Машина с частотой 50 Гц — установленная мощность до 2295 кВт до 2295 кВт Less
Машина с частотой 50 Гц — масса машины (приблизительная) 105 т 105 т Less
Машина с частотой 50 Гц — минимальная ширина рештака 1132 мм 1132 мм Less
Машина с частотой 50 Гц — рабочее напряжение 3300 В 3300 В Less
Машина с частотой 50 Гц — электродвигатель насоса 75 кВт 75 кВт Less
Машина с частотой 50 Гц — диапазон пластов 2,5-5,5 м 2,5-5,5 м Less
Машина с частотой 50 Гц — стандартная длина машины (центры барабанов) 15 200 мм 15 200 мм Less
Машина с частотой 60 Гц — доступная мощность резки: рычаги RA750 2 × 1200 hp 2 × 1200 hp Less
Машина с частотой 60 Гц — доступная мощность резки: рычаги RA750 2 × 1000 hp 2 × 1000 hp Less
Машина с частотой 60 Гц — доступная мощность резки: рычаги RA860 2 × 1380 hp 2 × 1380 hp Less
Машина с частотой 60 Гц — доступная мощность резки: рычаги RA860 2 × 1200 hp 2 × 1200 hp Less
Машина с частотой 60 Гц — высота кузова 27 дюймов 27 дюймов Less
Машина с частотой 60 Гц — угольная дробилка 320 л.с. 320 л.с. Less
Машина с частотой 60 Гц — диаметр режущего барабана: RA750 до 98 дюймов до 98 дюймов Less
Машина с частотой 60 Гц — диаметр режущего барабана: RA860 до 108 дюймов до 108 дюймов Less
Машина с частотой 60 Гц — скорость режущего барабана: RA750 39,4, 44,9 и 54,3 оборота в минуту 39,4, 44,9 и 54,3 оборота в минуту Less
Машина с частотой 60 Гц — скорость режущего барабана: RA860 37, 42 и 51,6 оборота в минуту 37, 42 и 51,6 оборота в минуту Less
Машина с частотой 60 Гц — электродвигатель насоса 2 × 240 л.с. 2 × 240 л.с. Less
Машина с частотой 60 Гц — тяговое усилие до 123 амер. тонн до 123 амер. тонн Less
Машина с частотой 60 Гц — скорость подачи до 98,7 фута/мин до 98,7 фута/мин Less
Машина с частотой 60 Гц — система подачи Инвертор, переменный ток Инвертор, переменный ток Less
Машина с частотой 60 Гц — установленная мощность до 3680 hp до 3680 hp Less
Машина с частотой 60 Гц — масса машины (приблизительная) 116 амер. тонн 116 амер. тонн Less
Машина с частотой 60 Гц — минимальная ширина рештака 44,6 дюйма 44,6 дюйма Less
Машина с частотой 60 Гц — рабочее напряжение 4160 В 4160 В Less
Машина с частотой 60 Гц — электродвигатель насоса 120 л.с. 120 л.с. Less
Машина с частотой 60 Гц — диапазон пластов 98-217 дюймов 98-217 дюймов Less
Машина с частотой 60 Гц — стандартная длина машины (центры барабанов) 49,9 фута 49,9 фута Less

Основная рама

Создана сильной


Поворотный редуктор

Мощность, достаточная для самых сложных условий добычи


Гидравлический блок питания

Обладание большим количеством мощности


Система для подачи

Модульная и инновационная


Система управления

Лучшая в отрасли автоматизация


Система управления

Гибкость и мощность


Система управления

Все просто


Качество

Строгая проверка для обеспечения максимального качества


Безопасность

Очистные комбайны Cat: безопасность имеет первоочередную важность


Удобство технического обслуживания


EL3000 Дополнительное оборудование

ДОСТУПНО ДЛЯ EL3000:
  • Многокомпонентная главная рама
  • Кожух радиатора
  • Защита от осколков
  • угольная дробилка 100 кВт (134 hp);
  • угольная дробилка 200 кВт (268 hp);
  • захват Ix (стандарт);
  • Система пылеподавления
  • Распылители
  • центральная система смазки (стандарт);
  • PMC Evo-S (стандарт);
  • Информационная связь с забоем штрека: - силовая линия (стандарт); - оптоволоконная связь; - WLAN (стандарт).
  • IPC
  • Автоматизация по зонам "Navigator 1"
  • автоматизация по состояниям "Navigator 2";
  • встроенная система автоматизации для разработки длинными забоями с системой "Navigator 2 + 3" (только для оборудования для разработки длинными забоями Cat);
  • "Longwall Navigator" для улучшенного выравнивания забоя и управления горизонтом с применением технологии LASC. (только для оборудования для разработки длинными забоями Cat);
  • VibraGuard
  • Камеры
  • Контроль технического состояния

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ
  • Доступна всесторонняя система контроля состояния, отслеживающая уровень масла, температуру, давление и анализ вибрации.

VIBRAGUARDTM
  • VibraGuard позволяет подготовленным специалистам заблаговременно определить износ компонентов машин, избежать внеплановых простоев и задавать сигналы тревоги для предупреждения оператора в случаях, когда возникает риск повреждения компонентов контролируемой машины. Всесторонняя система гарантирует долгий срок службы и минимальное время простоя ценного оборудования для горных работ. • Постоянное интерактивное наблюдение: - непрерывный онлайновый контроль состояния оборудования вместо периодических изолированных замеров обеспечивает повышенную защиту и контроль износа компонентов. Звуковой сигнал предупреждает оператора в случае возникновения угрозы повреждения контролируемых компонентов. • Сокращение времени незапланированного простоя: - при эксплуатации обученным персоналом система VibraGuard определяет предстоящие места ремонта и помогает избежать незапланированных простоев. Это позволяет проводить своевременное снабжение запчастями и простой ремонт. • Анализ данных: - данные передаются на поверхность в управляющий компьютер для детального анализа и оценки.

УГОЛЬНАЯ ДРОБИЛКА
  • Очистные комбайны Cat могут быть оборудованы угольной дробилкой мощностью до 200 кВт (268 hp) для максимальной производительности при мощных пластах или трудных условиях добычи. Угольную дробилку можно заказать отдельно для установки во время перемонтажа или капитального ремонта.
  • Устанавливаемая на машину угольная дробилка (по заказу) — CS200: • Мощность коробки передач 200 кВт (320 л. с. при 60 Гц) • Защита механизмов поворотного редуктора при помощи срезного вала • Скорость вращения барабана 200 об/мин (240 при 60 Гц) • Диаметр барабана 900 мм (35,5 дюйма) по бойкам • Водяное охлаждение для редуктора и электродвигателя • Привод с квадратной ступицей • Противоударный подъемный механизм (уникальная технология Caterpillar) • Доступная номинальная мощность электродвигателя 200 кВт при 50 Гц (320 л. с. при 60 Гц)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОЧИСТНЫЕ КОМБАЙНЫ
  • Caterpillar также поставляет очистные комбайны для специализированного применения: • Одно- и двухбарабанные очистные комбайны для тонких пластов • Трехбарабанный очистной комбайн для избирательной добычи. Эти очистные комбайны сконструированы на основе модульной основной рамы и подходят для добычи угля и других ископаемых.