< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Технические характеристики

Стандартная длина машины 44.7 футы 13.6 м Less
Установленная мощность 1916.0 л.с. 1429.0 кВт Less
Система для подачи Инвертор, переменный ток Инвертор, переменный ток Less

Машина при 50 Гц

Доступная мощность резки 2 × 500 кВт (2 × 671 л.с.) 2 × 500 кВт (2 × 671 л.с.) Less
Высота машинной рамы 21.0 дюймы 530.0 мм Less
Диаметр режущего барабана 1524 - 2000 мм (60 - 78 дюймов) 1524 - 2000 мм (60 - 78 дюймов) Less
Скорость режущего барабана 33,5, 38,8 и 43,8 об/мин 33,5, 38,8 и 43,8 об/мин Less
Электродвигатель системы подачи 2 × 100 кВт (2 × 134 л.с.) 2 × 100 кВт (2 × 134 л.с.) Less
Тяговое усилие Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Less
Скорость подачи До 29,5 м/мин (97 футов/мин) До 29,5 м/мин (97 футов/мин) Less
Система для подачи Инвертор, переменный ток Инвертор, переменный ток Less
Установленная мощность До 1230 кВт (до 1649 л.с.) До 1230 кВт (до 1649 л.с.) Less
Масса машины (приблизительная) 66.0 амер. тонн 60.0 тонн Less
Минимальная ширина рештака 32.7 дюймы 832.0 мм Less
Рабочее напряжение 3300.0 V 3300.0 V Less
Двигатель насоса 40.2 л.с. 30.0 кВт Less
Мощность пласта 1,6-3,2 м (63-126 дюймов) 1,6-3,2 м (63-126 дюймов) Less
Стандартная длина машины (центры барабанов) 44.7 футы 13635.0 мм Less

Машина при 60 Гц

Доступная мощность резки 2 × 597 кВт (2 × 800 л.с.) 2 × 597 кВт (2 × 800 л.с.) Less
Высота машинной рамы 21.0 дюймы 530.0 мм Less
Диаметр режущего барабана 1524 - 2000 мм (60 - 78 дюймов) 1524 - 2000 мм (60 - 78 дюймов) Less
Скорость режущего барабана 40,2, 46,6 и 52,5 об/мин 40,2, 46,6 и 52,5 об/мин Less
Электродвигатель системы подачи 2 × 100 кВт (2 × 134 л.с.) 2 × 100 кВт (2 × 134 л.с.) Less
Тяговое усилие До 732 кН/165 фунтов (до 75 тонн/82 амер. тонн) До 732 кН/165 фунтов (до 75 тонн/82 амер. тонн) Less
Скорость подачи До 29,5 м/мин (97 футов/мин) До 29,5 м/мин (97 футов/мин) Less
Система для подачи Инвертор, переменный ток Инвертор, переменный ток Less
Установленная мощность До 1429 кВт (до 1916 л.с.) До 1429 кВт (до 1916 л.с.) Less
Масса машины (приблизительная) 66.0 амер. тонн 60.0 тонн Less
Минимальная ширина рештака 32.7 дюймы 832.0 мм Less
Рабочее напряжение 4160.0 V 4160.0 V Less
Двигатель насоса 48.0 л.с. 36.0 кВт Less
Мощность пласта 1,6-3,2 м (63-126 дюймов) 1,6-3,2 м (63-126 дюймов) Less
Стандартная длина машины (центры барабанов) 44.7 футы 13635.0 мм Less

Поворотный редуктор

RA560 Разработан и проверен на прочность — для увеличения срока службы. Разработан и проверен на прочность — для увеличения срока службы. Less
RA560 Мощность коробки передач 500 кВт при 33,5 об/мин и выше (40 об/мин при 60 Гц) Мощность коробки передач 500 кВт при 33,5 об/мин и выше (40 об/мин при 60 Гц) Less
RA560 Максимальный диаметр режущего барабана 2000 мм (78 дюймов) Максимальный диаметр режущего барабана 2000 мм (78 дюймов) Less
RA560 Выбор скорости барабана Выбор скорости барабана Less
RA560 Внутренний диаметр отверстия барабана 32 мм (1,3 дюйма), через вал PFF/PBF для резания с использованием СОЖ Внутренний диаметр отверстия барабана 32 мм (1,3 дюйма), через вал PFF/PBF для резания с использованием СОЖ Less
RA560 Квадратная ступица барабана (440 мм [17,3 дюйма] поперек граней) Квадратная ступица барабана (440 мм [17,3 дюйма] поперек граней) Less
RA560 Встроенные датчики Встроенные датчики Less
RA560 Защита механизмов поворотного редуктора при помощи срезного вала Защита механизмов поворотного редуктора при помощи срезного вала Less
RA560 Для этой модели также в наличии имеется прочный обтекатель механизма привода Для этой модели также в наличии имеется прочный обтекатель механизма привода Less
RA560 Доступны электродвигатели резания мощностью — 500 кВт при 50 Гц (800 л.с. при 60 Гц) Доступны электродвигатели резания мощностью — 500 кВт при 50 Гц (800 л.с. при 60 Гц) Less

Узел подачи — HU100

Максимальная скорость машины 96.77 футов/мин 29.5 м/мин Less
Тяговое усилие при максимальной скорости 366,06 кН/82,3 фунт-сил (37,48 тонны/41,31 амер. тонн) 366,06 кН/82,3 фунт-сил (37,48 тонны/41,31 амер. тонн) Less
Скорость при максимальном тяговом усилии 48.39 футов/мин 14.75 м/мин Less
Общее тяговое усилие машины 732,11 кН/164,58 фунт-сил (74,95 тонны/82,62 амер. тонн) 732,11 кН/164,58 фунт-сил (74,95 тонны/82,62 амер. тонн) Less
Тип Максимальная номинальная мощность 100 кВт (134 л.с.) Максимальная номинальная мощность 100 кВт (134 л.с.) Less
Тип Передаточное число 132,6:1 Передаточное число 132,6:1 Less
Тип Могут быть оборудованы датчиком положения машины Могут быть оборудованы датчиком положения машины Less
Тип Могут быть оборудованы стояночным тормозом Могут быть оборудованы стояночным тормозом Less
Тип Встроенные датчики Встроенные датчики Less
Тип Защита механизмов поворотного редуктора при помощи срезного вала Защита механизмов поворотного редуктора при помощи срезного вала Less
Тип Интерактивное наблюдение за вибрацией Интерактивное наблюдение за вибрацией Less

Нижний привод — DD100

Тип Инновационная и уникальная конструкция нижнего привода Инновационная и уникальная конструкция нижнего привода Less
Тип Мощность коробки передач 100 кВт (134 л.с.) Мощность коробки передач 100 кВт (134 л.с.) Less
Тип Максимальное тяговое усилие подачи 732 кН (82 тонны) Максимальное тяговое усилие подачи 732 кН (82 тонны) Less
Тип Модульная схема конструкции, легко демонтируется с комбайна Модульная схема конструкции, легко демонтируется с комбайна Less
Тип Съемный модульный узел верхнего ведущего колеса Съемный модульный узел верхнего ведущего колеса Less
Тип Передаточное число нижнего привода 17T—23T—10T (в конфигурации с двумя колесами) Передаточное число нижнего привода 17T—23T—10T (в конфигурации с двумя колесами) Less
Тип Захват с заменяемыми вставками. Легкая и безопасная замена (уникальная технология Caterpillar) Захват с заменяемыми вставками. Легкая и безопасная замена (уникальная технология Caterpillar) Less
Тип Подходит для всех существующих систем подачи Подходит для всех существующих систем подачи Less

Маслостанция — PP2

Тип Насос с постоянной производительностью 50 л/мин (13 галл./мин) Насос с постоянной производительностью 50 л/мин (13 галл./мин) Less
Тип Рабочее давление системы 210 бар (3046 фунтов/кв. дюйм) Рабочее давление системы 210 бар (3046 фунтов/кв. дюйм) Less
Тип Прочный гидравлический резервуар емкостью 190 л (50 галл.) Прочный гидравлический резервуар емкостью 190 л (50 галл.) Less
Тип Встроенные датчики Встроенные датчики Less
Тип Используется с гидравлическими маслами ISO 68 или ISO 100 Используется с гидравлическими маслами ISO 68 или ISO 100 Less
Тип Доступен с 6-секционной группой клапанов. Доступен с 6-секционной группой клапанов. Less
Тип Этот узел оборудован электродвигателем насоса мощностью 30 кВт при 50 Гц (48 hp при 60 Гц) Этот узел оборудован электродвигателем насоса мощностью 30 кВт при 50 Гц (48 hp при 60 Гц) Less

Основная рама — MF1

Тип Высокая структурная прочность, поглощение ударов возникающих при резке и движении комбайна, обеспечение максимальной защиты для всех главных узлов Высокая структурная прочность, поглощение ударов возникающих при резке и движении комбайна, обеспечение максимальной защиты для всех главных узлов Less
Тип Максимальная защита электрических блоков обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности Максимальная защита электрических блоков обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности Less
Тип Улучшенный доступ для технического облуживания упрощает капитальный и текущий ремонт Улучшенный доступ для технического облуживания упрощает капитальный и текущий ремонт Less
Тип Гибкость применения достигается благодаря модульной конструкции Гибкость применения достигается благодаря модульной конструкции Less
Тип Разделенная основная рама доступна в случае возникновения трудностей при перевозке Разделенная основная рама доступна в случае возникновения трудностей при перевозке Less

Блок электрического управления — ECB2

Тип В этом огнеупорном блоке находится большая часть системы электрического управления очистным комбайном и элементы системы распределения питания. В этом огнеупорном блоке находится большая часть системы электрического управления очистным комбайном и элементы системы распределения питания. Less
Тип Высокая допустимая нагрузка по току (до 400 ампер) и возможность использования подводящего кабеля длиной до 185 мм2 (2,9 дюйма2). Высокая допустимая нагрузка по току (до 400 ампер) и возможность использования подводящего кабеля длиной до 185 мм2 (2,9 дюйма2). Less
Тип Вся внутренняя рама может быть собрана на рабочей площадке, проверена и оставлена на хранение. Вся внутренняя рама может быть собрана на рабочей площадке, проверена и оставлена на хранение. Less
Тип В блоке расположены различные автоматические выключатели цепи низкого напряжения, которые можно обнулить через крышку FLP, уменьшая тем самым время простоя. В блоке расположены различные автоматические выключатели цепи низкого напряжения, которые можно обнулить через крышку FLP, уменьшая тем самым время простоя. Less
Тип Чрезвычайно мощная система управления PMC Evo-S с современной связью и резервированием данных по сети Ethernet, очистной комбайн может продолжать работу даже в том случае, если общая система управления вышла из строя. Чрезвычайно мощная система управления PMC Evo-S с современной связью и резервированием данных по сети Ethernet, очистной комбайн может продолжать работу даже в том случае, если общая система управления вышла из строя. Less
Тип В данном узле располагаются контакторы электродвигателя резания, автоматические выключатели, трансформатор управления, датчики тока, предохранители высокого напряжения, блок утечки на землю и два вводных соединения. В данном узле располагаются контакторы электродвигателя резания, автоматические выключатели, трансформатор управления, датчики тока, предохранители высокого напряжения, блок утечки на землю и два вводных соединения. Less

Блок трансформатора системы подачи — HTB2

Тип Данный взрывобезопасный модуль содержит основной трансформатор системы подачи мощностью 253 кВА, источники питания, вспомогательный трансформатор, автоматический выключатель системы привода и инверторный привод переменного тока мощностью 600 В и 250 кВт (335 л.с.) со встроенным модулем рекуперативного торможения. Данный взрывобезопасный модуль содержит основной трансформатор системы подачи мощностью 253 кВА, источники питания, вспомогательный трансформатор, автоматический выключатель системы привода и инверторный привод переменного тока мощностью 600 В и 250 кВт (335 л.с.) со встроенным модулем рекуперативного торможения. Less

Электрические компоненты

Тип Данная модель очистного комбайна может быть оборудована фарами, камерами, датчиками метана, торцевым дисплеем и звуковыми сигналами. Данная модель очистного комбайна может быть оборудована фарами, камерами, датчиками метана, торцевым дисплеем и звуковыми сигналами. Less
Тип Электрические компоненты разработаны и сертифицированы согласно стандартам IEC, а также соответствуют другим региональным и национальным стандартам: MSHA, GOST, MA, ATEX и DGMS, а также требованиям Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Электрические компоненты разработаны и сертифицированы согласно стандартам IEC, а также соответствуют другим региональным и национальным стандартам: MSHA, GOST, MA, ATEX и DGMS, а также требованиям Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Less

Гидравлические компоненты

Тип Все шланги соответствуют ISO 6805 и прошли проверку согласно EN ISO 1402. Все шланги соответствуют ISO 6805 и прошли проверку согласно EN ISO 1402. Less
Тип Все шланги собраны в соответствии со стандартами по сборке шлангов DIN20066:201-10. Все шланги собраны в соответствии со стандартами по сборке шлангов DIN20066:201-10. Less
Тип Все шланги и трубопроводы соответствуют требованиям MDG 41 и нормам MSHA. Все шланги и трубопроводы соответствуют требованиям MDG 41 и нормам MSHA. Less

Водяные компоненты

Тип Все шланги соответствуют ISO 6805 и прошли проверку согласно EN ISO 1402. Все шланги соответствуют ISO 6805 и прошли проверку согласно EN ISO 1402. Less
Тип Все шланги собраны в соответствии со стандартами по сборке шлангов DIN20066:201-10. Все шланги собраны в соответствии со стандартами по сборке шлангов DIN20066:201-10. Less
Тип Все шланги и трубопроводы соответствуют требованиям MDG 41 и нормам MSHA. Все шланги и трубопроводы соответствуют требованиям MDG 41 и нормам MSHA. Less
Тип Данная модель очистного комбайна может быть оборудована бортовой системой фильтрации, форсунками системы пылеподавления, очистителями очистного комбайна и распылительными кольцами поворотных редукторов. Данная модель очистного комбайна может быть оборудована бортовой системой фильтрации, форсунками системы пылеподавления, очистителями очистного комбайна и распылительными кольцами поворотных редукторов. Less

Контроль за состоянием

Тип Доступна всесторонняя система контроля состояния, отслеживающая уровень масла, температуру, давление и анализ вибрации. Доступна всесторонняя система контроля состояния, отслеживающая уровень масла, температуру, давление и анализ вибрации. Less

Автоматизация и системы связи машины

Уровни автоматизации автоматизация по зонам "Navigator 1"; автоматизация по зонам "Navigator 1"; Less
Уровни автоматизации автоматизация очистного комбайна по состояниям "Navigator 2"; автоматизация очистного комбайна по состояниям "Navigator 2"; Less
Уровни автоматизации комплексная автоматизация машины для разработки длинными забоями "Navigator 2 + 3"; комплексная автоматизация машины для разработки длинными забоями "Navigator 2 + 3"; Less
Уровни автоматизации "Longwall Navigator" для улучшенного выравнивания забоя и управления горизонтом "Longwall Navigator" для улучшенного выравнивания забоя и управления горизонтом Less
Тип Самые передовые технологии от первопроходцев в области автоматизации. Самые передовые технологии от первопроходцев в области автоматизации. Less
Тип Очистной комбайн оборудован современной системой автоматизации, которая осуществляет управление, контроль за состоянием машины и ее защиту. Ее модульная конструкция позволяет настраивать комбайн для различных условий от обычного наблюдения и защиты до улучшенной автоматизации и передачи данных. Очистной комбайн оборудован современной системой автоматизации, которая осуществляет управление, контроль за состоянием машины и ее защиту. Ее модульная конструкция позволяет настраивать комбайн для различных условий от обычного наблюдения и защиты до улучшенной автоматизации и передачи данных. Less
Тип Система управления PMC Evo-S с современной связью Ethernet со вспомогательными системами позволяет очистному комбайну продолжать работу даже в случае, если общая система управления вышла из строя. Система управления PMC Evo-S с современной связью Ethernet со вспомогательными системами позволяет очистному комбайну продолжать работу даже в случае, если общая система управления вышла из строя. Less
Тип Очистной комбайн оборудован современным промышленным компьютером во взрывозащищенном корпусе, мощность которого оставляет большой простор для улучшения и установки новых функций, например отслеживания состояния. Очистной комбайн оборудован современным промышленным компьютером во взрывозащищенном корпусе, мощность которого оставляет большой простор для улучшения и установки новых функций, например отслеживания состояния. Less
Тип Программируемый логический контроллер (PLC) обеспечивает выполнение машиной основных задач, гарантируя добычу угля. Программируемый логический контроллер (PLC) обеспечивает выполнение машиной основных задач, гарантируя добычу угля. Less
Тип В отличие от систем других производителей, модульность системы управления позволяет работать в отказоустойчивом режиме, даже если проблема заключается в системе автоматизации. В отличие от систем других производителей, модульность системы управления позволяет работать в отказоустойчивом режиме, даже если проблема заключается в системе автоматизации. Less
Тип Другими словами, встроенная автоматизация не мешает управлению через индивидуальный ПЛК для продолжения выемки. Другими словами, встроенная автоматизация не мешает управлению через индивидуальный ПЛК для продолжения выемки. Less

Размеры (приблизительные)

Ширина рештака забойного конвейера (обычная — как показано на рисунке) 45.0 дюймы 1142.0 мм Less
Прорубка ниже лемеха конвейера 11.0 дюймы 271.0 мм Less
Ширина режущего барабана 45.0 дюймы 1142.0 мм Less
Диаметр режущего барабана очистного комбайна 60.0 дюймы 1524.0 мм Less
Расстояние между осями режущих барабанов при горизонтальном положении поворотных редукторов 537.0 дюймы 13635.0 мм Less
Расстояние между шарнирами поворотного редуктора 320.0 дюймы 8125.0 мм Less
Расстояние между центрами захватов 241.0 дюймы 6124.0 мм Less
Высота машинной рамы (вариант с минимальной высотой) 47.2 дюймы 1200.0 мм Less
Высота машинной рамы (< в модификации с минимальной высотой) 47.2 дюймы 1200.0 мм Less
Максимальная высота резания пласта (плюс) 126.0 дюймы 3200.0 мм Less
Диаметр режущего барабана поворотного редуктора 60.0 дюймы 1524.0 мм Less
Длина поворотного редуктора (от шарнира до барабана) 108.5 дюймы 2755.0 мм Less
Максимальная прорубка (>) 20.0 дюймы 500.0 мм Less
Расстояние вертикального тоннеля (приблизительное) 18.0 дюймы 460.0 мм Less
Ширина по бойкам 42.0 дюймы 1067.0 мм Less

Повышенная производительность при продолжительном сроке службы

Увеличение угольных панелей и длины забоя — средняя высота пласта остается прежней. Для повышения уровня производительности и уменьшения высоты пласта необходимо оптимизировать мощность резания и подачи, обеспечить надежность, упростить техническое обслуживание и эргономику оператора. Необходимо обеспечить функции безопасности, которые соответствуют требованиям при горнодобывающих работах в низко залегающих пластах. Условия разработки длинными забоями требуют инновационного оборудования Caterpillar, которое обеспечивает безопасность и увеличивает производительность. Новый компактный очистительный комбайн Cat EL1000 является самым эффективным оборудованием при разработке низко залегающих пластов. Это последнее дополнение успешной линейки очистных комбайнов Cat, которое соответствует высоте пласта от 63 до 126 дюймов (1,6 до 3,2 метра).

Соответствие будущем нормам производства пластов малой и средней мощности

Очистной комбайн EL1000 дополняет линейку компании Caterpillar и обеспечивает максимальную производительность для пластов высотой от 1,6 до 7 метров.

Целостность и огромный опыт эксплуатации очистительного оборудования

Компактная высокопроизводительная силовая установка очистного комбайна EL1000 обеспечивает максимальную эффективность производства при работах с пластами малой и средней мощности:

  • Мощность резки: 1600 л.с. (2 x 500 кВт)
  • Мощность подачи: 2 x 134 л.с. (2 x 100 кВт)
  • Пласт высотой от 63 до 126 дюймов (1,6 — 3,20 м)

Разработан и проверен для обеспечения долгого срока службы

Очистной комбайн EL1000 оснащен уникальной однокомпонентной основной рамой, которая не только гарантирует защиту всех модульных компонентов, но также обеспечивает избирательный капитальный ремонт и замену модулей для наиболее эффективного технического обслуживания в отрасли. Срок службы компонентов, удобство технического обслуживания, надежность и простота эксплуатации — проверка этих параметров осуществлялась в испытательном центре Германии с помощью очистных комбайнов.

Рост производительности

Контроль работы, уровня производства и состояния компонентов очистного комбайна EL1000 осуществляется как с рабочего места, так и дистанционно. Чрезвычайно мощная система управления PMC® Evo-S обеспечивает высокий уровень автоматизации и современную систему связи Ethernet. При эксплуатации на устойчивой поверхности EL1000 может работать в автоматическом режиме, обеспечивая безопасность персонала и производительности.

Сокращение времени технического обслуживания / обеспечение безопасности

Новая, инновационная конструкция захвата, состоящая из двух частей, обладает независимыми структурными и износными частями. Это позволяет существенно сократить массу во время замены с 500 кг (1102 фунта) при обычном захвате до 50 кг (110 фунтов) на вставку. Таким образом, повышается безопасность при выполнении самой операции и затрачивается меньше времени на ее выполнение. Еще одно преимущество заключается в повышенной универсальности. Так как масса замены намного меньше, ее можно проводить в любом месте забоя, поскольку тяжелое подъемное оборудование, которое обычно находится в забое штрека, не требуется. Результат: большая безопасность и легкость эксплуатации

Увеличение времени резания

Надежность и качество производства — основа успеха очистных комбайнов Cat®. Конструкция и срок службы способствую повышению надежности. Всемирная дилерская сеть Cat — незаменимый помощник — быстрый доступ к профессиональному обслуживанию и заводским деталям.

EL1000 Стандартное оборудование

Захват Ix

Центральная система смазки

PMC™ Evo-S

информационная связь с забоем штрека;
  • Силовая линия
  • WLAN

EL1000 Дополнительное оборудование

Многокомпонентная главная рама

Кожух радиатора

Защита от осколков

Угольная дробилка
  • 100 кВт (134 л.с.)
  • 200 кВт (268 л.с.)

Захват Ix (замена вставки)

Система пылеподавления

Распылители

информационная связь с забоем штрека;
  • Оптоволоконная технология

IPC

Автоматизация по зонам "Navigator 1"

Автоматизация очистного комбайна по состояниям "Navigator 2"

Встроенная система автоматизации для разработки длинными забоями с системой "Navigator 2 + 3" (только для оборудования для разработки длинными забоями Cat)

"Longwall Navigator" для улучшенного выравнивания забоя и управления горизонтом с применением технологии LASC. (Только для оборудования для разработки длинными забоями Cat)

VibraGuard™

Камеры

Контроль технического состояния