< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat VFD-A800/W800 обеспечивает производительность и максимальную рентабельность для системы управления электродвигателями забойного конвейера в длинных забоях подземных выработок. Частотно-регулируемый привод состоит из блока VFD с воздушным охлаждением, блока VFD с жидкостным охлаждением и внешней установки охлаждения. Привод среднего напряжения Cat обеспечивает улучшенное управление двигателем и повышение энергоэффективности электродвигателей с номинальной мощностью до 800 кВт (1072 л.с.).

Технические данные

Номинальная мощность 1072.0 л.с. 800.0 кВт Less
Входное напряжение 3300В ± 10% 3300В ± 10% Less
Максимальный рабочий крутящий момент 210.0 % 210.0 % Less
Гидротрансформатор Инвертор тока Инвертор тока Less
Входная частота 50/60 Гц ± 5% 50/60 Гц ± 5% Less
Тип электродвигателя Двигатель переменного тока Двигатель переменного тока Less
Эксплуатация 4Q 4Q Less
Выходная частота 0–60 Гц 0–60 Гц Less
Выходное напряжение 0-3300В 0-3300В Less
Коэффициент мощности (косинус фи) >97,5% (ШИМ) >97,5% (ШИМ) Less
Настройка Частотно-регулируемый привод отдельно от двигателя (длина кабеля до 4 км/2,5 мили) Частотно-регулируемый привод отдельно от двигателя (длина кабеля до 4 км/2,5 мили) Less
Скорость нарастания сигнала 20–80% <20 м/с 20–80% <20 м/с Less

Размеры (все массы и размеры указаны приблизительно)

Высота 51.0 дюймы 1300.0 мм Less
Длина 146.0 дюймы 3700.0 мм Less
Масса — VFD-A800 (с воздушным охлаждением) 14771.0 фунты 6700.0 кг Less
Масса — VFD-W800 (с водяным охлаждением) 17196.0 фунты 7800.0 кг Less
Ширина 49.0 дюймы 1245.0 мм Less

Потрясающий контроль над трансмиссией

Частотно-регулируемый привод Cat® для систем забойных конвейеров обеспечивает подачу в точности необходимого уровня мощности на ваш AFC или струг - поставляются варианты с номинальной мощностью 800 и 1200 кВт (1072 и 1609 л.с.). Частотно-регулируемый привод (VFD) Cat позволяет наиболее разумно использовать электропитание при работе в длинных забоях. VFD Cat оптимизирует подачу материала и продлевает срок службы вашего оборудования, таким образом он является генератором роста вашей производительности и увеличивает прибыль от инвестиций, «тормозя» рост конкретных статей эксплуатационных расходов!


Просто включите в сеть привод завтрашнего дня.

Приводы среднего напряжения Cat состоят из одного блока с воздушным охлаждением и одного блока с жидкостным охлаждением, которые заключены в огнеупорный кожух. Емкости VFD могут устанавливаться вместе с двухконтурной установкой жидкостного охлаждения в силовых передачах, использующихся в штреках сплошной системы разработки. Длина кабеля, идущего к моторам, может составлять до 4 км (2,5 мили). Параметризация и управление VFD осуществляется при помощи системы управления, которая находится на поверхности. Привод VFD Cat не требует специальных электродвигателей. Этот преобразователь среднего напряжения позволяет использовать стандартные электродвигатели переменного тока и может быть адаптирован для большинства существующих систем, что дает вам следующие преимущества:

  • Нет существенного падения напряжения при запуске двигателя, поэтому даже «слабые» сети могут повысить производительность
  • VFD отделены от двигателя так, что преобразовательные агрегаты могут устанавливаться на расстоянии до 4 км от приводов/двигателей, что позволяет экономить место в выработке
  • В силовой передаче может устанавливаться несколько VFD в зависимости от энергопотребления вашего оборудования
  • При режиме работы в 4Q двигатели используются для торможения и рекуперации энергии в сеть


Запуск - Работа - Распределение - Торможение

Привод VFD Cat позволяет уверенно управлять постоянно повторяющимися циклами AFC и работой цепного привода струга: суммарный крутящий момент при нулевой скорости, максимальный крутящий момент при запуске, идеально сбалансированный крутящий момент, подаваемый на электродвигатели для распределения нагрузок, торможение AFC (или плуга) с помощью электродвигателя или немедленная остановка этого оборудования в случае перегрузки. Бесступенчатое управление скоростью и крутящим моментом с помощью частоты переменного тока позволяет наиболее эффективно использовать электрическую энергию при сохранении минимального уровня нагрузки на оборудование и особенно на цепь.


Точность работы, обеспечиваемая эффективной силовой конструкцией

В приводе VFD Cat используется инвертор тока (CSI) с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Преобразователи данного типа имеют эффективную силовую конструкцию с токоограничивающей соединительной катушкой индуктивности постоянного тока. CSI VFD обеспечивает подачу практически синусоидального тока с формой кривой напряжения с суммарным коэффициентом гармонических искажений (THD) ниже 5%. Это снижает нагрузку на изоляцию обмотки двигателя.


Сделайте электроэнергию двигателем вашего производства

Поскольку VFD полностью состоит из электрических деталей и не имеет механических компонентов, параметры системы можно проанализировать и отрегулировать в любое время с наивысшей точностью, поскольку информация по крутящему моменту, мощности, частоте оборотов и разрешению/об/мин доступна в любой момент. Таким образом, скорость AFC непрерывно регулируется зависимости от нагрузки, передаваемой от струга или очистного комбайна, что позволяет согласовать валовую добычу длинного забоя с работой систем, транспортирующих продукцию от забоя к стволу шахты, таких как измельчитель или ленточный конвейер.