Бульдозер 834H с угольным ковшом

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Бульдозеры с угольным ковшом Cat® проверены на практике и позволяют клиентам получить максимальную производительность при минимальных затратах. Бульдозер 834H — это специализированная машина с самой высокой в отрасли технической готовностью, отличающаяся удобством технического обслуживания, а также безопасностью и комфортом оператора.

Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Полезная мощность 523.0 л.с. 390.0 кВт Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 523.0 л.с. 390.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.71 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.5 дюйм3 18.1 Н Less
Привод гидротрансформатора — мощность на маховике 499.0 л.с. 372.0 кВт Less
Привод гидротрансформатора — полная мощность 554.0 л.с. 413.0 кВт Less
Прямой привод — мощность на маховике 468.0 л.с. 349.0 кВт Less
Прямой привод — полная мощность 555.0 л.с. 414.0 кВт Less

Коробка передач

Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 4.2 миль/ч 6.8 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 7.2 миль/ч 11.6 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача переднего хода 12.6 миль/ч 20.3 км/ч Less
Привод конвертера — 4-я передача переднего хода 22.0 миль/ч 35.4 км/ч Less
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 4.2 миль/ч 6.8 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 7.6 миль/ч 12.2 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача заднего хода 13.3 миль/ч 21.4 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 7.7 миль/ч 12.4 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 13.7 миль/ч 22.1 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 23.9 миль/ч 38.5 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.5 миль/ч 7.2 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.1 миль/ч 13.0 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 14.3 миль/ч 23.0 км/ч Less
Привод конвертера — 4-я передача заднего хода н/д н/д Less
Прямой привод — 4-я передача заднего хода н/д н/д Less

Тормоза

Тормоза Соответствуют стандарту SAE/ISO 3450 1996 Соответствуют стандарту SAE/ISO 3450 1996 Less

Мосты

Передняя ось Планетарный, с постоянной скоростью вращения Планетарный, с постоянной скоростью вращения Less
Задний с независимой подвеской ±13 ±13 Less

Масса

Эксплуатационная масса 108180.0 фунты 49070.0 кг Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 209.5 галл. США 793.0 Н Less
Система охлаждения 28.3 галл. США 107.0 Н Less
Картер двигателя 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач 21.9 галл. США 83.0 Н Less
Гидробак 70.5 галл. США 267.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.1 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 50.2 галл. США 190.0 Н Less

Кабина

Кабина Встроенная конструкция защиты при опрокидывании машины (ROPS) и конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) являются стандартным оснащением Встроенная конструкция защиты при опрокидывании машины (ROPS) и конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) являются стандартным оснащением Less
Уровни шума Соответствует стандартам ANSI/SAE, SAE и ISO. Соответствует стандартам ANSI/SAE, SAE и ISO. Less
ROPS/FOPS Соответствует требованиям стандартов SAE и ISO Соответствует требованиям стандартов SAE и ISO Less

Вместимость подземного погрузчика

Транспортировка 30.0 ярд3 23.0 м3 Less
Бульдозерные работы 60.0 ярд3 46.0 м3 Less

Производительность

Повышение вашей прибыли


Надежность

Максимальная эксплуатационная готовность, долгий срок службы — именно это ожидают увидеть клиенты при подведении итоговых показателей работы


Безопасность

Создано для вашей безопасности


Удобство технического обслуживания

Простота технического обслуживания. Удобство технического обслуживания.


Комфорт оператора

Лучшая в своем классе рабочая среда оператора


Поддержка клиентов

Вы всегда можете рассчитывать на дилеров Cat при выборе бизнес-решения


Бульдозер 834H с угольным ковшом Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор (100 А)
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Разъемы Deutsch
  • Электрическая система (24 В)
  • Система освещения, галогенные фонари (передние и задние), освещение лестницы кабины
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кондиционер
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Внутренняя 4-стоечная конструкция защиты при опрокидывании
  • (ROPS/FOPS), готовый к использованию радиоприемник (развлекательное радио) с антенной, динамиками и преобразователем (12 В, 15 А), электрическая розетка 12 В, затемненное стекло
  • Прикуриватель (12 В, 15 А) и пепельница
  • Крючок для одежды
  • Электрогидравлическое управление подъемом, наклоном и выгрузкой
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Освещение кабины (потолочный фонарь)
  • Выключатель муфты блокировки
  • Держатели для контейнера с обедом и напитков
  • Система контроля (EMS-III)
  • Система предупреждений, три категории
  • Контрольно-измерительные приборы, указатели: температура охлаждающей жидкости двигателя, уровень топлива, температура гидравлического масла, спидометр/тахометр и указатель температуры масла в коробке передач
  • Контрольно-измерительные приборы, предупредительные индикаторы: температура масла в мостах и тормозной системе (передние/задние); давление масла в тормозах; электросистема, сигнал о низком напряжении; температура впускного воздуха / воздуха в камере сгорания; давление моторного масла; заброс оборотов двигателя; давление топлива; состояние масляного фильтра гидросистемы; состояние стояночного тормоза и фильтра коробки передач
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Переключатель колесной тяги
  • Сиденье серии Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой рулевого управления
  • Блокировка системы управления наклоном и подъемом
  • Индикатор включенной передачи
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний)
  • Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Тормоза, с полным гидравлическим приводом, герметичные, дисковые маслоохлаждаемые
  • Многодисковые рабочие тормоза
  • Фильтры на сливной линии картера
  • Автоматический вентилятор
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Стояночный тормоз
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Модульный радиатор нового поколения (NGMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка изменения частоты двигателя
  • Гидротрансформатор, муфта насосного колеса с системой управления блокировкой и системой регулирования тягового усилия (переключатель и шкала в кабине)
  • Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой (4 вперед/3 назад)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Картер двигателя, интервал замены масла 500 ч при использовании масла СН-4
  • Сгруппированные в одном месте электронная система управления давлением в муфтах и вынесенные штуцеры для измерения давления.
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Металлический капот с запираемыми дверцами для обслуживания
  • Охладитель гидравлического масла
  • Глушитель (под капотом)
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
  • Выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом об обязательном оборудовании. В базовой стоимости машины учтена возможная скидка со стоимости шин

АНТИФРИЗ
  • Готовая смесь с 50% содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания -34 °C (-29 °F)

Бульдозер 834H с угольным ковшом Дополнительное оборудование

Блокировочная муфта

Кабина - щитки передних стекол

Кабина - задний вентилятор и решетка

Кабина - установленные на резиновые элементы стекла

Камера заднего обзора

Комплект для подключения компьютерной системы управления землеройными работами (CAES)

Самоблокирующиеся задние дифференциалы

Система быстрой заправки

Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя

Подогреватель топлива

Ксеноновые фонари

Предупредительный мигающий фонарь

Предупредительный проблесковый маячок

Внутреннее зеркало заднего вида (панорамное)

Система быстрой замены масла

Фильтры предварительной очистки

Радиоприемник AM/FM/CD/MP3

Комплект для подключения CB-радиостанции

Радиоприемник с функцией спутникового приема и Bluetooth

Шумоизоляция

Вынесенный выключатель "массы"

Передний солнцезащитный козырек