< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машины спроектированы для обеспечения маневренности и высокой скорости при работе в сложных условиях.

Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Полезная мощность 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
Мощность на маховике 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
Полная мощность 253.0 л.с. 189.0 кВт Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 235.0 л.с. 175.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 235.0 л.с. 175.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 (JAN90) 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.4 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 Н Less
Запас крутящего момента 30.0 % 30.0 % Less
Гидроцилиндры 6 6 Less

Коробка передач

Количество передач переднего хода 4 4 Less
Количество передач заднего хода 4 4 Less
1-я передача переднего хода 3.6 миль/ч 5.7 км/ч Less
2-я передача переднего хода 6.4 миль/ч 10.2 км/ч Less
3-я передача переднего хода 11.2 миль/ч 17.9 км/ч Less
4-я передача переднего хода 19.3 миль/ч 31.0 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.1 миль/ч 6.5 км/ч Less
2-я передача заднего хода 7.3 миль/ч 11.6 км/ч Less
3-я передача заднего хода 12.7 миль/ч 20.4 км/ч Less
4-я передача заднего хода 21.8 миль/ч 34.9 км/ч Less

Гидросистема

Гидроцилиндр подъема, внутренний диаметр и ход цилиндра 120,62 x 913,9 мм 4,74 x 35,98 дюйма 120,62 x 913,9 мм 4,74 x 35,98 дюйма Less
Гидроцилиндр рулевого управления, внутренний диаметр и ход цилиндра 101,6 x 597 мм 3,99 x 23,5 дюйма 101,6 x 597 мм 3,99 x 23,5 дюйма Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 2255.0 фунтов/кв. дюйм 15500.0 кПа Less

Тормоза

Тормоза Отвечает нормам Ассоциации охраны труда и соблюдения техники безопасности (OSHA) Отвечает нормам Ассоциации охраны труда и соблюдения техники безопасности (OSHA) Less

Мосты

Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Качающаяся ±12° Качающаяся ±12° Less

Рулевое управление

Угол поворота ±36° ±36° Less
Радиус поворота — по наружной кромке отвала 23.5 футы 7168.0 мм Less
Радиус поворота — по внутренней кромке отвала 12.2 футы 3727.0 мм Less

Шины

Размер стандартных шин 26.5 R25 XHA MX L3 26.5 R25 XHA MX L3 Less
Шины L3, протектор для скальных грунтов L3, протектор для скальных грунтов Less

Масса

Эксплуатационная масса 47877.0 фунты 21713.0 кг Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак — стандартный 117.8 галл. США 446.0 Н Less
Система охлаждения 14.5 галл. США 55.0 Н Less
Картер двигателя 9.0 галл. США 34.0 Н Less
Коробка передач 13.2 галл. США 50.0 Н Less
Гидробак 23.2 галл. США 88.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 17.1 галл. США 65.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 17.1 галл. США 65.0 Н Less

Кабина

Кабина Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
ROPS/FOPS Стандартная Стандартная Less

Эксплуатационные характеристики

Диаметр поворота с отвалом 4703.4 футы 1433.6 м Less
Дорожный просвет 14.41 дюймы 366.0 мм Less

Шумоизоляция

Соответствие стандартам Соответствует требуемым стандартам Соответствует требуемым стандартам Less

Технические характеристики отвалов

Вместимость отвала 2,66 м3 2,66 м3 Less
Прямой отвал — вместимость 3.49 ярд3 2.66 м3 Less
Отвал, длина 11.8 футы 3596.0 мм Less
Прямой отвал — габаритная ширина 11.8 футы 3596.0 мм Less
Прямой отвал — высота 3.6 футы 1110.0 мм Less
Прямой отвал — глубина копания 1.73 футы 528.0 мм Less
Максимальная высота подъема над землей 2.36 футы 718.0 мм Less
Угол наклона верхней части отвала — общий 51.9 градусы 51.9 градусы Less
Угол наклона верхней части отвала — при движении вперед 10.0 градусы 10.0 градусы Less
Угол наклона верхней части отвала — при движении назад 4.5 градусы 4.5 градусы Less
Угол наклона отвала — вправо 4.5 градусы 4.5 градусы Less
Угол наклона отвала — влево 8.0 градусы 8.0 градусы Less
Прямой отвал — максимальный наклон 2.6 футы 795.0 мм Less
Прямой отвал — полная эксплуатационная масса 47868.91 фунты 21713.0 кг Less

Размеры

Высота до верха кабины 10.91 футы 3326.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 10.84 футы 3304.0 мм Less
Высота до верха капота 7.79 футы 2373.0 мм Less
Дорожный просвет под бампером 2.45 футы 748.0 мм Less
Высота до нижней части лестницы 1.45 футы 441.0 мм Less
Расстояние от оси заднего моста до края бампера 6.14 футы 1871.0 мм Less
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 5.5 футы 1675.0 мм Less
Колесная база 11.0 футы 3350.0 мм Less
Длина с опущенным на землю отвалом 22.58 футы 6881.0 мм Less
Дорожный просвет 1.2 футы 366.0 мм Less

Силовая передача

Обеспечивает максимальную производительность, долговечность и надежность.


Несущие конструкции

Использование усовершенствованных конструкций и улучшенных материалов обеспечивают превосходную прочность несущих элементов машины 814F серия 2.


Рабочее место оператора и органы управления

Удобное и качественно выполненное рабочее место оператора обеспечивает максимальную производительность.


Прямой отвал

Конструкция с несколькими элементами коробчатого сечения с закаленным отвалом, кромками и боковыми накладками из стали DH-2 имеет длительный срок службы.


Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование позволяет расширить возможность машины 814F серии 2 в соответствии с вашими потребностями.


Удобство технического обслуживания

Простота операций и удобство доступа к компонентам облегчают выполнение технического обслуживания.


Полная поддержка клиента

Дилеры компании Cat являются экспертами по работе с нашим оборудованием.


814F серия 2 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 80 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (2)
  • Диагностические разъемы
  • Система освещения с галогенными фонарями (передние, задние и установленные на кабине)
  • Система пуска двигателя и зарядки аккумуляторов (24 В)
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система блокировки управления отвалом
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией, конструкциями ROPS/FOPS
  • Крючок для одежды
  • Прикуриватель и пепельница
  • Система контроля Caterpillar Monitoring System
  • Потолочный плафон (кабина)
  • Плавкие предохранители, пластинчатые, в кабине
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал (на рулевом колесе)
  • Гидравлическое рулевое управление
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Зеркала заднего вида (внутренние)
  • Сиденье с механической подвеской
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, герметичные, дисковые, маслоохлаждаемые
  • Двигатель Cat® C9 с технологией ACERT™
  • Топливоподкачивающий насос
  • Глушитель
  • Модульный радиатор нового поколения (NGMR)
  • Устройство облегчения пуска двигателя (эфир)
  • Гидротрансформатор
  • Планетарная коробка передач (4 передачи переднего хода/4 передачи заднего хода)