< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® 907K обеспечивает высокую производительность в сочетании с выдающимися показателями универсальности. Просторная кабина и джойстиковое управление обеспечивают высокий комфорт на протяжении всего рабочего дня. Благодаря этому повышается производительность работы. Конструкция погрузчика гарантирует прочность и надежность машины вместе с прекрасной управляемостью.

Полезная мощность 68.0 л.с. 51.0 кВт Less
Номинальная полезная мощность при 2500 об/мин — SAE J1349 68.0 л.с. 51.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* Less
Полная мощность – ISO 14396 73.0 л.с. 55.0 кВт Less
Максимальная полная мощность — SAE J1995 74.0 л.с. 55.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность — ISO 9249 69.0 л.с. 52.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность — SAE J1349 68.0 л.с. 51.0 кВт Less
Примечание *Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС или стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. *Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС или стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Less

Масса

Эксплуатационная масса 12677.0 фунты 5750.0 кг Less
Примечание Машина с полностью заправленным топливным баком, кабиной с конструкцией ROPS/FOPS, оператором массой 80 кг (176 фунтов), устройством для смены навесного оборудования мини-погрузчиков и ковшом общего назначения. Машина с полностью заправленным топливным баком, кабиной с конструкцией ROPS/FOPS, оператором массой 80 кг (176 фунтов), устройством для смены навесного оборудования мини-погрузчиков и ковшом общего назначения. Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 4.5 галл. США 17.0 Н Less
Топливный бак 20.6 галл. США 78.0 Н Less
Гидросистема 18.5 галл. США 70.0 Н Less
Моторное масло 3.0 галл. США 11.2 Н Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальная вместимость ковша 1.3 ярд3 1.0 м3 Less

Гидросистема

Предохранительный клапан основного контура — расход 3-го вспомогательного контура: стандартный 20.0 галл/мин 76.0 л/мин Less
Длительность рабочего цикла гидравлического привода — подъем 5.2 секунды 5.2 секунды Less
Предохранительный клапан основного контура — расход 3-го вспомогательного контура: с повышенным расходом 31.0 галл/мин 120.0 л/мин Less
Продолжительность гидравлического цикла — разгрузка 1.3 секунды 1.3 секунды Less
Предохранительный клапан основного контура — расход 3-го вспомогательного контура 3400.0 фунтов/кв. дюйм 235.0 бар Less
Продолжительность гидравлического цикла — поворот ковша назад 2.1 секунды 2.1 секунды Less
Продолжительность гидравлического цикла — опускание 3.2 секунды 3.2 секунды Less

Скорость движения

Высокая частота вращения 21.7 миль/ч 35.0 км/ч Less
Скорость 1 6.2 миль/ч 10.0 км/ч Less
Скорость 2 12.4 миль/ч 20.0 км/ч Less

Максимальная плотность материала — ковш общего назначения

Основные параметры 1.3 ярд3 1.0 м3 Less
Высота разгрузки 94.0 дюймы 2395.0 мм Less
Максимальная плотность материала 2670.0 фунт/ярд3 1584.0 кг/м3 Less
Ширина ковша 80.0 дюймы 2035.0 мм Less

Максимальная плотность материала — универсальный ковш

Основные параметры 1.0 ярд3 0.75 м3 Less
Высота разгрузки 97.0 дюймы 2470.0 мм Less
Максимальная плотность материала 3622.0 фунт/ярд3 2149.0 кг/м3 Less
Ширина ковша 74.0 дюймы 1880.0 мм Less

Максимальная плотность материала — ковш для легких материалов

Основные параметры 1.6 ярд3 1.2 м3 Less
Высота разгрузки 90.0 дюймы 2285.0 мм Less
Максимальная плотность материала 2053.0 фунт/ярд3 1218.0 кг/м3 Less
Ширина ковша 82.0 дюймы 2080.0 мм Less

Эксплуатационные характеристики — устройство для смены навесного оборудования ISO

Размер шин 405/70 R18 405/70 R18 Less
Эксплуатационная масса 12913.0 фунты 5859.0 кг Less
Номинальная вместимость ковша 1.3 ярд3 1.0 м3 Less
Усилие отрыва, ковш 11689.0 фунты 52.0 кН Less
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте, ковш 4145.0 фунты 1880.0 кг Less
Прямая опрокидывающая нагрузка, ковш 10174.0 фунты 4615.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте, ковш 8289.0 фунты 3760.0 кг Less
Поворот ковша назад, транспортное положение 52° 52° Less
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленными вилами (EN 474-3:2006, на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм [20 дюймов]) 5051.0 фунты 2292.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики – устройство для смены навесного оборудования SSL

Размер шин 405/70 R18 405/70 R18 Less
Эксплуатационная масса 12677.0 фунты 5750.0 кг Less
Номинальная вместимость ковша 1.3 ярд3 1.0 м3 Less
Усилие отрыва, ковш 9442.0 фунты 42.0 кН Less
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте, ковш 3858.0 фунты 1750.0 кг Less
Прямая опрокидывающая нагрузка, ковш 9469.0 фунты 4295.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте, ковш 7716.0 фунты 3500.0 кг Less
Поворот ковша назад, транспортное положение 52° 52° Less
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленными вилами (EN 474-3:2006, на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм [20 дюймов]) 4674.0 фунты 2120.0 кг Less

Характеристики кабины – кабина "Комфорт"

Подстаканник Стандартная Стандартная Less
Две дверцы доступа Стандартная Стандартная Less
Регулируемая рулевая колонка Стандартная Стандартная Less
Подрессоренное сиденье с тканевой обивкой, подлокотник Стандартная Стандартная Less
Левое стекло — сдвижное Стандартная Стандартная Less
Заднее стекло с подогревом Стандартная Стандартная Less
Крючок для одежды Стандартная Стандартная Less
Фонарь кабины Стандартная Стандартная Less
Солнцезащитный козырек Стандартная Стандартная Less
Наружные поворотные зеркала Стандартная Стандартная Less
Запирающийся ящик для хранения Стандартная Стандартная Less
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида Стандартная Стандартная Less
Отопитель Стандартная Стандартная Less
Система кондиционирования воздуха Дополнительно Дополнительно Less
Радиоприемник Cat/CD/MP3/WMA/AUX Дополнительно Дополнительно Less
Задняя шторка Дополнительно Дополнительно Less
Противоугонная система машины Дополнительно Дополнительно Less
Комплект для подключения радиоприемника (проводка, динамик, антенна и решетки) Дополнительно Дополнительно Less

Характеристики кабины – кабина "Делюкс"

Подстаканник Стандартная Стандартная Less
Две дверцы доступа Стандартная Стандартная Less
Регулируемая рулевая колонка Стандартная Стандартная Less
Сиденье с тканевой обивкой, пневмоподвеской и электроприводом, подлокотником и подголовником, поясной опорой и подогревом спинки сиденья Стандартная Стандартная Less
Левое стекло — сдвижное Стандартная Стандартная Less
Правое стекло — сдвижное Стандартная Стандартная Less
Заднее стекло с подогревом Стандартная Стандартная Less
Крючок для одежды Стандартная Стандартная Less
Фонарь кабины Стандартная Стандартная Less
Солнцезащитный козырек Стандартная Стандартная Less
Комплект для подключения радиоприемника (проводка, динамик, антенна и решетки) Стандартная Стандартная Less
Наружные поворотные зеркала Стандартная Стандартная Less
Запирающийся ящик для хранения Стандартная Стандартная Less
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида Стандартная Стандартная Less
Отопитель Стандартная Стандартная Less
Система кондиционирования воздуха Дополнительно Дополнительно Less
Радиоприемник Cat/CD/MP3/WMA/AUX Дополнительно Дополнительно Less
Задняя шторка Дополнительно Дополнительно Less
Противоугонная система машины Дополнительно Дополнительно Less

Характеристики кабины – навес

Подстаканник Стандартная Стандартная Less
Неподвижная рулевая колонка Стандартная Стандартная Less
Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой Стандартная Стандартная Less
Крючок для одежды Стандартная Стандартная Less
Солнцезащитный козырек Стандартная Стандартная Less
Наружные поворотные зеркала Стандартная Стандартная Less
Запирающийся ящик для хранения Стандартная Стандартная Less
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида Стандартная Стандартная Less

Размеры — с устройством для смены навесного оборудования ISO (приблизительные)

Габаритная высота по крыше кабины 8.5 футы 2585.0 мм Less
Дорожный просвет 11.8 дюймы 300.0 мм Less
Колесная база 7.1 футы 2170.0 мм Less
Габаритная длина с ковшом 17.9 футы 5469.0 мм Less
Вылет при максимальной высоте разгрузки 2.4 футы 725.0 мм Less
Глубина копания 3.7 дюймы 95.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 8.1 футы 2478.0 мм Less
Высота вылета стрелы 9.9 футы 3027.0 мм Less
Ось шарнира на максимальной высоте 10.6 футы 3227.0 мм Less
Угол съезда (градусы) 33° 33° Less
Габаритная длина с вилами 19.4 футы 5915.0 мм Less
Вылет на уровне земли 2.4 футы 720.0 мм Less
Максимальный вылет 3.9 футы 1215.0 мм Less
Глубина опускания вил ниже уровня грунта 1.0 дюймы 25.0 мм Less
Высота вил при максимальном вылете 4.7 футы 1425.0 мм Less
Максимальная высота вил 10.1 футы 3090.0 мм Less
Вылет вил на максимальной высоте 1.5 футы 445.0 мм Less
Радиус поворота с учетом ковша 14.7 футы 4489.0 мм Less
Радиус поворота по внутренней стороне шин 7.3 футы 2240.0 мм Less
Ширина с ковшом 6.7 футы 2045.0 мм Less
Колея шин 4.7 футы 1420.0 мм Less
Ширина машины 6.0 футы 1840.0 мм Less
Угол поворота рамы (градусы) 39° 39° Less
Угол разгрузки при максимальной высоте (градусы) 45° 45° Less

Размеры — с устройством для смены навесного оборудования SSL (приблизительные)

Габаритная высота по крыше кабины 8.5 футы 2585.0 мм Less
Дорожный просвет 11.8 дюймы 300.0 мм Less
Колесная база 7.1 футы 2170.0 мм Less
Габаритная длина с ковшом 18.3 футы 5585.0 мм Less
Вылет при максимальной высоте разгрузки 2.7 футы 810.0 мм Less
Глубина копания 3.5 дюймы 90.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 7.9 футы 2395.0 мм Less
Высота вылета стрелы 9.9 футы 3035.0 мм Less
Ось шарнира на максимальной высоте 10.6 футы 3230.0 мм Less
Угол съезда (градусы) 33° 33° Less
Габаритная длина с вилами 19.5 футы 5945.0 мм Less
Вылет на уровне земли 2.5 футы 750.0 мм Less
Максимальный вылет 4.2 футы 1265.0 мм Less
Глубина опускания вил ниже уровня земли 1.8 дюймы 45.0 мм Less
Высота вил при максимальном вылете 4.9 футы 1490.0 мм Less
Максимальная высота вил 10.4 футы 3160.0 мм Less
Вылет вил на максимальной высоте 1.7 футы 505.0 мм Less
Радиус поворота с учетом ковша 14.8 футы 4515.0 мм Less
Радиус поворота по внутренней стороне шин 7.3 футы 2240.0 мм Less
Ширина с ковшом 6.7 футы 2035.0 мм Less
Колея шин 4.7 футы 1420.0 мм Less
Ширина машины 6.0 футы 1840.0 мм Less
Угол поворота рамы (градусы) 39° 39° Less
Угол разгрузки при максимальной высоте (градусы) 45° 45° Less

Ковши

Вместимость ковша — устройство для смены навесного оборудования ISO 0,75–1,2 м3 0,75–1,2 м3 Less
Вместимость ковша — устройство для смены навесного оборудования SSL 1,0–1,6 ярда3 1,0–1,6 ярда3 Less

Особенности


907K Стандартное оборудование

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ/ГИДРАВЛИКА
  • 100% блокировка дифференциала на обоих мостах, с возможностью выбора во время движения
  • Угол качания рамы 18°, угол поворота шарнирного сочленения 78°
  • Коробка передач, 20 км/ч (12,4 мили/ч) с мостами для тяжелых условий эксплуатации
  • Функция толчкового режима коробки передач
  • Гидростатический привод
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования
  • Пропорциональный вспомогательный контур гидросистемы
  • Функция автоматической регулировки высоты и наклона стрелы погрузчика
  • Подключаемое под давлением гидравлическое быстроразъемное соединение
  • Z-образный механизм погрузчика с параллельным подъемом стрелы и коромыслом
  • Автоматический охлаждающий вентилятор

ДВИГАТЕЛЬ
  • Двигатель Cat C3.3B DIT, соответствующий требованиям стандартов, эквивалентных Tier 4 Interim/Stage IIIA или Tier 2/Stage II
  • Двухступенчатый воздухоочиститель с визуальным индикатором
  • Охлаждающая жидкость Cat с увеличенным сроком службы
  • Запираемые моторные отсеки
  • Быстросъемный топливный фильтр/водоотделитель
  • Клапан для слива моторного масла (экологичный сливной клапан без проливаний)
  • Закрытый контур отвода картерных газов
  • Экономичный режим

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Установленная на кабине панель предохранителей
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации, 12 В
  • Устройство облегчения пуска холодного двигателя
  • Генератор, 90 А
  • Сервисный разъем для электронной диагностики (Electronic Technician)
  • Сигнализация заднего хода

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Грунтовка E-coat
  • Точки проверки давления
  • Аварийное сцепное устройство и палец
  • Специальные порты для планового взятия проб масла S·O·S

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Подстаканник
  • Солнцезащитный козырек
  • Навес/кабина с возможностью установки конструкций ROPS и FOPS
  • Регулируемая опора запястья
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Вспомогательные разъемы питания
  • Крючок для одежды
  • Встроенный щиток приборов с цифровым дисплеем
  • Шумоизоляция
  • Многофункциональный джойстик с управлением направлением движения
  • Два наружных поворотных зеркала
  • Предупредительные индикаторы для основных систем
  • Легкий в очистке пол кабины
  • Запирающийся отсек для вещей
  • Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида
  • Рабочее место оператора на изолирующих опорах
  • Цифровой счетчик моточасов
  • Указатели: температура гидравлического масла, температура охлаждающей жидкости, спидометр
  • Предупреждающие индикаторы: общий, стояночный тормоз, давление гидравлического масла, давление моторного масла, температура охлаждающей жидкости, электрическая система, перепускной контур фильтра гидросистемы
  • Подвесные педали тормоза/акселератора
  • Подрессоренное сиденье

907K Дополнительное оборудование

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
  • Регулируемая скорость (управление медленным перемещением)
  • Управление тяговым усилием
  • Электронная блокировка дроссельной заслонки
  • Регулируемые настройки чувствительности гидростатического привода
  • Регулирование плавности хода
  • Регулятор скорости, 35 км/ч (21,7 мили/ч) со вспомогательным рулевым управлением

ПОГРУЗЧИК
  • Вспомогательная гидросистема повышенного расхода с быстроразъемными соединениями для подключения навесного оборудования под давлением
  • Гидрозамки
  • Устройство позиционирования навесного оборудования для возврата в положение копания
  • Регулируемая модуляция рабочего оборудования

ДВИГАТЕЛЬ
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В
  • Фильтр предварительной очистки для воздушного фильтра двигателя

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Противоугонная система машины (MSS)
  • Вращающийся проблесковый маячок с магнитным креплением
  • Электрическая проводка для подключения навесного оборудования
  • Фонари рабочего освещения, два передних и два задних

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Цвет на заказ
  • Щитки задних фонарей
  • Шины на заказ, в том числе шины для тяжелых условий эксплуатации

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Охлаждающая жидкость Cat с увеличенным сроком службы (–50 °С/–58 °F)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система кондиционирования воздуха
  • Радиоприемник Cat/CD/MP3/WMA/AUX
  • В кабине "Комфорт" установлены: подрессоренное сиденье с тканевой обивкой, заднее стекло с подогревом, левое подвижное стекло, крючок для одежды, солнцезащитный козырек, комплект для подключения радиоприемника и запирающийся ящик для хранения
  • В кабине "Делюкс" установлены: все опции кабины "Комфорт" плюс подогреваемое сиденье с пневматической подвеской, тканевой обивкой и поясничной опорой, а также правое подвижное стекло
  • Комплект для подключения радиоприемника с динамиками (закрытая кабина)
  • Две двери (закрытая кабина)
  • Заднее стекло с подогревом (закрытая кабина)
  • Фонарь кабины (закрытая кабина)
  • Герметичная кабина с избыточным давлением (закрытая кабина)
  • Обогреватель кабины оператора с воздуховодами и дефлекторами у стекол, боковых стенок и ног оператора (закрытая кабина)
  • Передний и задний стеклоочиститель/стеклоомыватель (закрытая кабина)
  • Задняя шторка

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Опция для всего навесного оборудования и стандартного/повышенного расхода (обращайтесь к дилеру Cat)