< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Полезная мощность 97.0 л.с. 72.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4 Less
Максимальная полная мощность: максимальная частота вращения коленчатого вала 2350.0 об/мин 2350.0 об/мин Less
Стандартная полная мощность: SAE J1995 102.0 л.с. 76.0 кВт Less
Максимальная полная мощность: ISO 14396 100.0 л.с. 74.0 кВт Less
Максимальная полная мощность: ISO 14396 (DIN) 101.0 л.с. 74.0 кВт Less
Номинальная полезная мощность: номинальная частота вращения коленчатого вала 2200.0 об/мин 2200.0 об/мин Less
Номинальная полезная мощность: SAE J1349 96.0 л.с. 72.0 кВт Less
Номинальная полезная мощность: ISO 9249 97.0 л.с. 72.0 кВт Less
Номинальная полезная мощность: ISO 9249 (DIN) 98.0 л.с. 72.0 кВт Less
Максимальный полный крутящий момент: SAE J1995 336.0 фунто-футы 455.0 Н·м Less
Максимальный полный крутящий момент: ISO 14396 332.0 фунто-футы 450.0 Н·м Less
Максимальный полезный крутящий момент: SAE J1349 325.0 фунто-футы 441.0 Н·м Less
Максимальный полезный крутящий момент: ISO 9249 329.0 фунто-футы 446.0 Н·м Less
Рабочий объем двигателя 268.0 куб. дюймы 4.4 L Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Выбросы Двигатель соответствует требованиям стандартов стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Двигатель соответствует требованиям стандартов стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Less
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, а также насосе рабочего оборудования переднего привода, если двигатель оборудован вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, а также насосе рабочего оборудования переднего привода, если двигатель оборудован вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Less
Максимальная полная мощность 74.0 л.с. 8.0 кВт Less

Весовые характеристики

Эксплуатационная масса 16517.0 фунты 7492.0 кг Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 5.7 галл. 21.5 L Less
Топливный бак 40.7 галл. 154.0 L Less
Гидросистема (включая гидробак) 25.9 галл. 98.0 L Less
Картер двигателя 2.3 галл. 8.8 L Less
Мосты: переднего центрального дифференциала 2.0 галл. 7.5 L Less
Мосты: заднего центрального дифференциала 2.0 галл. 7.5 L Less
Гидробак 14.5 галл. 55.0 L Less
Коробка передач 0.9 галл. 3.4 L Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальный объем ковша 2.5 куб. ярды 1.9 куб. м Less

Ковши

Вместимость ковша 1,3 – 1,9 куб. м (1,7 – 2,5 куб. ярда) 1,3 – 1,9 куб. м (1,7 – 2,5 куб. ярда) Less

Рулевое управление

Угол поворота шарнирного сочленения (в каждом направлении) 40.0 градусы 40.0 градусы Less
Максимальный расход — насос системы рулевого управления 17.0 галл/мин 66.0 л/мин Less
Максимальное рабочее давление — насос системы рулевого управления 2683.0 фунтов/кв. дюйм 18500.0 кПа Less
Время цикла рулевого управления (из крайнего левого положения в крайнее правое) при 2350 об/мин: скорость поворота рулевого колеса — 90 об/мин 3.2 секунды 3.2 секунды Less
Количество поворотов рулевого колеса — из крайнего левого положения в крайнее правое или наоборот 3.75 повороты 3.75 повороты Less

Гидросистема погрузчика

Максимальный расход — насос системы рабочего оборудования 32.0 галл/мин 122.0 л/мин Less
Максимальный поток — насос системы рабочего оборудования: максимальный поток 3-го гидрораспределителя 24.0 галл/мин 90.0 л/мин Less
Максимальный расход — насос системы рабочего оборудования: максимальный расход 4-го гидрораспределителя 24.0 галл/мин 90.0 л/мин Less
Максимальное рабочее давление — насос системы рабочего оборудования 3408.0 фунтов/кв. дюйм 23500.0 кПа Less
Разгрузочное давление — гидроцилиндр наклона 4931.0 фунтов/кв. дюйм 34000.0 кПа Less
Разгрузочное давление — гидроцилиндр наклона: максимальное рабочее давление 3-го гидрораспределителя 3046.0 фунтов/кв. дюйм 21000.0 кПа Less
Разгрузочное давление — гидроцилиндр наклона: максимальное рабочее давление 4-го гидрораспределителя 3046.0 фунтов/кв. дюйм 21000.0 кПа Less
Цикл работы гидравлической системы: подъем (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 5.2 секунды 5.2 секунды Less
Цикл работы гидравлической системы: разгрузка (при максимальном вылете) 1.4 секунды 1.4 секунды Less
Цикл работы гидравлической системы: поворот ковша назад 2.2 секунды 2.2 секунды Less
Цикл работы гидравлической системы: опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 3.7 секунды 3.7 секунды Less
Цикл работы гидравлический системы: общая продолжительность цикла 12.5 секунды 12.5 секунды Less

Коробка передач

Передний и задний ход: низкий диапазон, 1-я передача* 6.3 миль/ч 10.0 км/ч Less
Передний и задний ход: низкий диапазон, 2-я передача* 12.5 миль/ч 20.0 км/ч Less
Примечание *Управление медленным перемещением позволяет устанавливать скорость из остановленного положения до 10 км/ч (6,3 мили/ч). Управление медленным перемещением может использоваться только на 1-ой передаче. *Управление медленным перемещением позволяет устанавливать скорость из остановленного положения до 10 км/ч (6,3 мили/ч). Управление медленным перемещением может использоваться только на 1-ой передаче. Less

Шины

Размер в стандартной комплектации 15.5-25 12PR 15.5-25 12PR Less
Другие варианты: 15.5-R25; 17.5-25 12PR; 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3ПК обода; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, ЗИМНИЕ; Flexport™ 15.5-R25; 17.5-25 12PR; 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3ПК обода; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, ЗИМНИЕ; Flexport™ Less
Примечание Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat. Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat. Less
Примечание При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин. При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин. Less
Примечание Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках. Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках. Less

Кабина

Защиты при опрокидывани (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less
Примечание Кабина и конструкции защиты от опрокидывания (ROPS, Rollover Protective Structures) входят в стандартную комплектацию машин, поставляемых в страны Европы и Северной Америки. Кабина и конструкции защиты от опрокидывания (ROPS, Rollover Protective Structures) входят в стандартную комплектацию машин, поставляемых в страны Европы и Северной Америки. Less
Примечание Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, в соответствии с ISO 6396:2008* для правильно установленной и обслуживаемой кабины составляет 77 дБ(A). Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, в соответствии с ISO 6396:2008* для правильно установленной и обслуживаемой кабины составляет 77 дБ(A). Less
Примечание Уровень звуковой мощности на машинах конфигурации CE составляет 103 дБ(А). Измерения проводились согласно стандарту 2000/14/EC. Уровень звуковой мощности на машинах конфигурации CE составляет 103 дБ(А). Измерения проводились согласно стандарту 2000/14/EC. Less
Примечание *Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. *Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Less

Мосты

Передняя ось Фиксированная; блокирующийся дифференциал (стандартная комплектация) Фиксированная; блокирующийся дифференциал (стандартная комплектация) Less
Задний Качающаяся ±11 градусов; блокирующийся дифференциал (стандартная комплектация) Качающаяся ±11 градусов; блокирующийся дифференциал (стандартная комплектация) Less

Особенности