990K, конфигурация для складов лесоматериалов

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Колесные погрузчики Cat большой мощности отличаются комплексной прочностью, обеспечивающей максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют эффективно и безопасно перемещать большее количество материала. Конфигурация 990K для складов лесоматериалов спроектирована специально для использования на таких складах. Характеристики модели 990K для складов лесоматериалов позволяют этой прочной и надежной машине полностью соответствовать вашим потребностям при работе на современных складах лесоматериалов.

Полезная мощность 699.0 л.с. 521.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 1649.5 дюйм3 27.03 Н Less
Запас крутящего момента 18.0 % 18.0 % Less
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин Less
Полезная мощность — SAE J1349 699.0 л.с. 521.0 кВт Less
Выбросы Соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 4 Final или Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 4 Final или Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Less
Полная мощность (ISO 14396) 752.0 л.с. 561.0 кВт Less
Максимальное значение крутящего момента при 1200 об/мин 2624.0 фунто-футов 3557.0 Н·м Less
Номинальная частота вращения: полная (ISO 14396) 752.0 л.с. 561.0 кВт Less
Номинальная частота вращения: полная (SAE J1995) 766.0 л.с. 571.0 кВт Less
Номинальная частота вращения: полезная мощность — SAE J1349 (при высоких температурах окружающей среды) 648.0 л.с. 483.0 кВт Less
Номинальная частота вращения: полезная мощность — SAE J1349 (при стандартных температурах окружающей среды) 699.0 л.с. 521.0 кВт Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 202398.0 фунты 91807.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка — прямое положение 92990.0 фунты 42180.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка — при угле складывания полурам 35° 81896.0 фунты 37148.0 кг Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Less
1-я передача переднего хода 4.5 миль/ч 7.3 км/ч Less
2-я передача переднего хода 8.3 миль/ч 13.3 км/ч Less
3-я передача переднего хода 14.2 миль/ч 22.9 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.9 миль/ч 7.9 км/ч Less
2-я передача заднего хода 9.1 миль/ч 14.7 км/ч Less
3-я передача заднего хода 15.5 миль/ч 24.9 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8.5 миль/ч 13.7 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 15.2 миль/ч 24.5 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 5.4 миль/ч 8.7 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 9.6 миль/ч 15.4 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 16.4 миль/ч 26.4 км/ч Less
Примечание Значения скорости хода указаны для шин Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Значения скорости хода указаны для шин Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Less

Гидросистема — подъем/наклон

Цилиндры двойного действия: подъем, внутренний диаметр и ход цилиндра 254 × 1264 мм (10,0 × 49,8 дюйма) 254 × 1264 мм (10,0 × 49,8 дюйма) Less
Цилиндры двойного действия: наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 317,5 × 819 мм (12,5 × 32,2 дюйма) 317,5 × 819 мм (12,5 × 32,2 дюйма) Less
Система подъема/наклона Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Максимальный расход при 1800 об/мин 216.0 галл/мин 817.0 л/мин Less
Максимальный расход при 1800 об/мин 22.2 галл/мин 84.0 л/мин Less
Система управления Разомкнутый контур и редуктор давления Разомкнутый контур и редуктор давления Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 507.0 фунтов/кв. дюйм 3500.0 кПа Less
Система подъема/наклона — контур Регулирование положительного потока Регулирование положительного потока Less
Настройка предохранительного клапана давления — подъем/наклон 4786.0 фунтов/кв. дюйм 33000.0 кПа Less

Продолжительность гидравлического цикла

Подъем 9.4 Секунды 9.4 Секунды Less
Разгрузка 2.9 Секунды 2.9 Секунды Less
Поворот ковша назад 4.8 Секунды 4.8 Секунды Less
Опускание 3.7 Секунды 3.7 Секунды Less
Опускание под действием собственного веса 3.6 Секунды 3.6 Секунды Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 294.3 галл. США 1114.0 Н Less
Система охлаждения 54.9 галл. США 208.0 Н Less
Коробка передач 29.1 галл. США 110.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 71.6 галл. США 271.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 68.9 галл. США 261.0 Н Less
Картер двигателя 20.0 галл. США 75.7 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 210.0 галл. США 795.0 Н Less
Гидробак (рабочее оборудование и гидравлический вентилятор) 68.9 галл. США 261.0 Н Less
Гидробак (рулевое управление и тормозная система) 34.9 галл. США 132.0 Н Less

Мосты

Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Цапфа Цапфа Less
Угол качания 8,5° 8,5° Less

Тормоза

Тормоза SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Гидросистема — рулевое управление

Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке Less
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности Less
Настройка предохранительного клапана — рулевое управление 4641.0 фунтов/кв. дюйм 32000.0 кПа Less
Максимальный расход при 1400 об/мин 94.5 галл/мин 358.0 л/мин Less
Общий угол поворота полурам 70° 70° Less

Шумоизоляция — стандартная

Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 115.0 дБ(А) 115.0 дБ(А) Less
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) 69.0 дБ(А) 69.0 дБ(А) Less

Шумоизоляция — герметизация

Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 113.0 дБ(А) 113.0 дБ(А) Less
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) 69.0 дБ(А) 69.0 дБ(А) Less

Вилы

Площадь зубьев вил 78.0 фут2 7.2 m2 Less

Приблизительные размеры — рычажный механизм для работы на складах

Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 17.2 футы 5240.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верха выпускной трубы 16.6 футы 5049.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 12.7 футы 3862.0 мм Less
Дорожный просвет до бампера 3.1 футы 959.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до бампера 12.5 футы 3795.0 мм Less
Расстояние от средней линии переднего моста до края вил 17.6 футы 5362.0 мм Less
Колесная база 15.1 футы 4600.0 мм Less
Максимальная габаритная длина 45.4 футы 13840.0 мм Less
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 2.0 футы 596.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до центра переднего моста 3.9 футы 1186.0 мм Less
Высота вил с подъемными рычагами 8.9 футы 2708.0 мм Less
Ширина раскрытия вил с верхним зажимом 12.3 футы 3745.0 мм Less
Высота вил при максимальном подъеме 18.3 футы 5591.0 мм Less
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 19.4 футы 5903.0 мм Less
Угол разгрузки при максимальном подъеме 29,3° 29,3° Less

Эффективность

Обеспечение необходимой вам топливной эффективности благодаря встроенным системам машины.


Несущие конструкции

Лучшая конструкция для самых сложных условий.


Силовая передача

Более эффективное перемещение материала благодаря увеличению мощности и лучшей управляемости.


Гидравлика

Производительность, позволяющая достигать большего.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Технологические решения

Увеличение производительности благодаря встроенным электронным системам.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Устойчивое развитие

Создание устойчивого прогресса


Вилы Cat

Эффективность благодаря вилам, разработанным с учетом ваших требований.


990K, конфигурация для складов лесоматериалов Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель с автоматическим климат-контролем
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, конструкция защиты (ROPS/FOPS), комплект для подключения радиоприемника с антенной, динамиками и преобразователем (12 В, 10–15 А)
  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Камера заднего обзора
  • Прикуриватель и пепельница
  • Крючок для одежды
  • Электрогидравлический привод наклона и органы управления подъемником (установленные на сиденье)
  • Откидной подлокотник
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Приборная панель, указатели: – температура охлаждающей жидкости двигателя; – уровень топлива; – скорость движения; – передача; – температура гидравлического масла; – спидометр/тахометр; – температура в гидротрансформаторе.
  • Приборная панель, предупредительные индикаторы: – система предупреждений, три категории;– состояние активации режима автоматического переключения передач; – неисправность тормозной системы;– состояние плавающего положения ковша; – состояние отсроченного останова двигателя; – состояние останова двигателя на холостых оборотах; – неисправность двигателя; – состояние активации режима экономии топлива; – блокировка гидросистемы; – состояние активации муфты блокировки; – низкий уровень топлива; – состояние стояночного тормоза; – состояние активации управления тяговым усилием; – предупреждение о непристегнутом ремне безопасности; – вспомогательное рулевое управление (при наличии); – состояние блокировки дроссельной заслонки; – включенная передача.
  • Клавиатура, управление с сигнальными лампами: - диапазон скоростей в режиме автоматического переключения передач; - режим автоматического/ручного переключения передач; – режим экономии топлива; – отключение подъема рабочего оборудования на заданной высоте; – муфта блокировки; - пониженное тяговое усилие; - блокировка дроссельной заслонки.
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой рулевого управления
  • Тонированное стекло
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем
  • Система обработки основной информации (VIMS) 3G с графическим информационным дисплеем, внешним портом данных, настраиваемыми профилями операторов, счетчиком циклов и встроенной системой управления полезной нагрузкой (PCS): — стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний, задний и угловой), стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Тормоза, с полным гидравлическим приводом, герметичные, дисковые маслоохлаждаемые
  • Установленные на полуосях мостов маслоохлаждаемые дисковые рабочие тормоза
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Фильтры на сливной линии картера
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat (только Tier 4 Final)
  • Автоматический вентилятор
  • Двигатель Cat C27 ACERT
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли, бампер
  • Глушители (под капотом) (только Tier 2)
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Ручное включение устройства облегчения пуска двигателя (эфир)
  • Блокировка дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор, муфта насосного колеса с системой управления блокировкой муфты и тягового момента
  • Коробка передач, 534 мм (21 дюйм) планетарная, с переключением под нагрузкой, 3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода, с электронным управлением

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (2 шт.), сила тока для холодного пуска двигателя 1400 А
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Разъемы компонентов Deutsch
  • Электрическая система, 24 В
  • Электронное управление коробкой передач
  • Система освещения, галогенные фонари (передние и задние), освещение лестницы кабины, моторного отсека
  • Стартер, электрический
  • Переключатель блокировки стартера в бампере
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника
  • Выключатель блокировки коробки передач в бампере

ПРОЧЕЕ
  • Автоматические ограничители наклона и подъема с электронной настройкой из кабины
  • Датчик температуры масла моста
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи и разъем для запуска двигателя от внешнего источника питания, на бампере
  • Муфта, торцевые уплотнительные кольца Caterpillar
  • Экономичный режим с функцией открывания дроссельной заслонки по необходимости
  • Аварийный выход на платформу
  • Интервал замены моторного масла — 500 часов, масло — CH4
  • Функции системы управления холостым ходом двигателя: — автоматическое включение режима холостого хода; — функция отсроченного останова двигателя; — остановка двигателя на холостых оборотах.
  • Крылья, стальные (передние)
  • Щитки картера и силовой передачи
  • Сгруппированные и обозначенные точки смазки
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Гидросистема с регулированием положительного потока
  • Product Link
  • Смотровые указатели: гидробаки, система управления/вентилятор, рабочее оборудование/тормозная система и коробка передач
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури
  • Готовая смесь с 50-процентным содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания –34 °C (–29 °F)

990K, конфигурация для складов лесоматериалов Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Антифриз, –50 °C (–58 °F)
  • Устройство быстрой замены моторного масла (Wiggins)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 или 240 В
  • Комплектация системы охлаждения для работы при высоких температурах — программное обеспечение

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3
  • Радиоприемник Satellite Sirius с системой Bluetooth
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Комплект для подключения радиоприемника CB
  • Солнцезащитные жалюзи

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Передние и задние крылья для движения по дорогам
  • Система быстрой заправки топливом (Shaw-Aero)
  • Ограничитель качания моста
  • Крепления кабины для тяжелых условий эксплуатации