< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar впервые представила модель 992 в 1968 г. С тех пор этот большой колесный погрузчик лидирует на мировом рынке, заработав репутацию безопасного в эксплуатации, надежного фронтального погрузчика с высокой производительностью. С началом выпуска серии K мы смогли увеличить эффективность и безопасность операторов и персонала, работающего на машине и рядом с ней. Как в стандартной конфигурации, так и в конфигурации с увеличенной высотой подъема эта машина подходит для работы с самосвалами моделей 775, 777 и 785. Если 992 используется в качестве погрузочной машины, модель 992K обладает всеми качествами, необходимыми для Вашего предприятия, в число которых входят безопасность, производительность, снижение затрат и комфорт для персонала.

Полезная мощность 814.0 л.с. 607.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 6.4 дюймы 162.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1963.5 куб. дюймы 32.1 L Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США): полная мощность — SAE J1995 900.0 л.с. 671.0 кВт Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США): полезная мощность — SAE J1349 814.0 л.с. 607.0 кВт Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США): полная мощность — ISO 14396 884.0 л.с. 659.0 кВт Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США): номинальная частота вращения 1750.0 об/мин 1750.0 об/мин Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США): полезная мощность — SAE J1995 814.0 л.с. 607.0 кВт Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США): максимальное значение крутящего момента при 1200 об/мин — SAE J1995 4765.0 об/мин 4765.0 об/мин Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (эквивалент стандарта Tier 2): полная мощность — SAE J1995 907.0 л.с. 676.0 кВт Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (эквивалент стандарта Tier 2): полезная мощность — SAE J1349 814.0 л.с. 607.0 кВт Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (эквивалент стандарта Tier 2): полная мощность — ISO 14396 884.0 л.с. 659.0 кВт Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (эквивалент стандарта Tier 2): номинальная частота вращения 1750.0 об/мин 1750.0 об/мин Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (эквивалент стандарта Tier 2): полезная мощность — SAE J1995 814.0 л.с. 607.0 кВт Less
Стандарт по выбросам загрязняющих веществ (эквивалент стандарта Tier 2): максимальное значение крутящего момента при 1200 об/мин — SAE J1995 4796.0 об/мин 4796.0 об/мин Less
Запас крутящего момента 30% 30% Less
Примечание (Tier 4 Final) Данные значения указаны для частоты вращения 1750 об/мин; испытания проводились в условиях, регламентируемых указанным стандартом. Данные значения указаны для частоты вращения 1750 об/мин; испытания проводились в условиях, регламентируемых указанным стандартом. Less
Примечание (Tier 4 Final) Указанные характеристики полезной мощности основаны на мощности обеспечиваемой двигателем с генератором, воздухоочистителем, глушителем и гидравлической системой привода регулируемого вентилятора, работающего с максимальной частотой вращения Указанные характеристики полезной мощности основаны на мощности обеспечиваемой двигателем с генератором, воздухоочистителем, глушителем и гидравлической системой привода регулируемого вентилятора, работающего с максимальной частотой вращения Less
Примечание (эквивалент стандарта Tier 2) Данные значения указаны для частоты вращения 1750 об/мин; испытания проводились в условиях, регламентируемых указанным стандартом. Данные значения указаны для частоты вращения 1750 об/мин; испытания проводились в условиях, регламентируемых указанным стандартом. Less
Примечание (эквивалент стандарта Tier 2) Указанные характеристики полезной мощности основаны на мощности обеспечиваемой двигателем с генератором, воздухоочистителем, глушителем и гидравлической системой привода регулируемого вентилятора, работающего с максимальной частотой вращения Указанные характеристики полезной мощности основаны на мощности обеспечиваемой двигателем с генератором, воздухоочистителем, глушителем и гидравлической системой привода регулируемого вентилятора, работающего с максимальной частотой вращения Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 220089.0 фунты 99831.0 кг Less
Диапазон емкости ковша 10,7-12,3 м3 (14-16 ярдов3) 10,7-12,3 м3 (14-16 ярдов3) Less
Номинальная полезная нагрузка — стандартная (материал поверхности) 24.0 амер. тонн 21.7 тонн Less
Номинальная полезная нагрузка — модификация с высоким подъемом (материал поверхности) 21.0 амер. тонн 19.1 тонн Less
Эксплуатационная масса – стандартная 220089.0 фунты 99831.0 кг Less
Эксплуатационная масса — модификация с высоким подъемом 221847.0 фунты 100628.0 кг Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Less
1-я передача переднего хода 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
2-я передача переднего хода 7.4 миль/ч 11.9 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.6 миль/ч 20.3 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.7 миль/ч 7.6 км/ч Less
2-я передача заднего хода 8.1 миль/ч 13.1 км/ч Less
3-я передача заднего хода 13.8 миль/ч 22.2 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Отключен Отключен Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8.0 миль/ч 12.9 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 14.2 миль/ч 22.8 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.9 миль/ч 7.9 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.8 миль/ч 14.2 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.4 миль/ч 24.8 км/ч Less

Гидросистема — подъем/наклон

Система подъема/наклона — контур Регулирование положительного потока Регулирование положительного потока Less
Система подъема/наклона — насосы Поршневой насос с переменной производительностью Поршневой насос с переменной производительностью Less
Максимальный расход при 1850 об/мин 254.0 галл/мин 960.0 л/мин Less
Настройка предохранительного клапана давления — подъем/наклон 4500.0 фунтов/кв. дюйм 31000.0 кПа Less
Гидроцилиндр подъема — диаметр цилиндра 11.0 дюймы 279.4 мм Less
Гидроцилиндр подъема — ход поршня 45.2 дюймы 1148.0 мм Less
Гидроцилиндр наклона — диаметр цилиндра 10.5 дюймы 266.7 мм Less
Гидроцилиндр наклона — ход поршня 80.9 дюймы 2055.0 мм Less

Продолжительность гидравлического цикла

Подъем 9.4 секунды 9.4 секунды Less
Разгрузка 1.8 секунды 1.8 секунды Less
Общая продолжительность цикла работы гидросистемы 19.3 секунды 19.3 секунды Less
Поворот ковша назад 4.4 секунды 4.4 секунды Less
Опускание под действием собственного веса 3.7 секунды 3.7 секунды Less

Ковши

Вместимость ковша 10,7-12,3 м3 (14-16 ярдов3) 10,7-12,3 м3 (14-16 ярдов3) Less

Мосты

Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задний С независимой подвеской С независимой подвеской Less
Угол качания 10° ±, 8° ± с ограничителями 10° ±, 8° ± с ограничителями Less

Тормоза

Тормоза Соответствует стандарту ISO 3450:2011 Соответствует стандарту ISO 3450:2011 Less

Шумоизоляция

Уровень звукового давления, воздействующего на оператора Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 70 дБ (А). Измерения проводились в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008 для стандартной конфигурации машины. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 70 дБ (А). Измерения проводились в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008 для стандартной конфигурации машины. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Less
Средства защиты органов слуха Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Less
Мощность звука от машины — в стандартной комплектации Уровень звуковой мощности, создаваемой данной машиной, составляет 116 дБ (А). Измерения проводились в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машины в стандартной комплектации. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой данной машиной, составляет 116 дБ (А). Измерения проводились в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машины в стандартной комплектации. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Less
Мощность звука от машины — шумоизоляция машины в стандартной комплектации Уровень звуковой мощности, создаваемой данной машиной, 113 дБ (А). Измерения проводились в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машины, оснащенной шумоизолированной кабиной. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой данной машиной, 113 дБ (А). Измерения проводились в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машины, оснащенной шумоизолированной кабиной. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Less

Гидросистема — рулевое управление

Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке Less
Система рулевого управления — насос Поршень, переменная производительность Поршень, переменная производительность Less
Максимальный расход при 1350 об/мин 95.0 галл/мин 360.0 л/мин Less
Отключение давления рулевого управления 4500.0 фунтов/кв. дюйм 31000.0 кПа Less
Общий угол поворота полурам 86° 86° Less
Время цикла рулевого управления (низкая частота вращения холостого хода) 6.4 секунды 6.4 секунды Less
Время цикла рулевого управления (высокая частота вращения холостого хода) 4.4 секунды 4.4 секунды Less

Габаритные размеры — стандартная высота подъема (приблизительно)

Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 18.63 футы 5678.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 17.22 футы 5248.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 13.26 футы 4043.0 мм Less
Дорожный просвет до бампера 3.86 футы 1176.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до бампера 13.76 футы 4195.0 мм Less
Колесная база 19.32 футы 5890.0 мм Less
Максимальная габаритная длина 52.0 футы 15736.0 мм Less
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 2.24 футы 682.0 мм Less
От опорной поверхности до оси 4.44 футы 1352.0 мм Less
Высота разгрузки под углом 50 градусов (по наконечникам зубьев) 14.7 футы 4480.0 мм Less
Угол поворота ковша назад на уровне земли 43,4 градусов 43,4 градусов Less
Угол поворота ковша назад в транспортном положении 52,7 градусов 52,7 градусов Less
Высота шарнира ковша при максимальном подъеме 22.73 футы 6927.0 мм Less
Максимальная габаритная высота — ковш поднят 30.5 футы 9313.0 мм Less
Максимальный угол поворота назад при максимальном подъеме 65 градусов 65 градусов Less
Угол разгрузки при максимальном подъеме 50 градусов 50 градусов Less
Вылет при максимальном подъеме 6.95 футы 2118.0 мм Less
Ширина колеи 10.83 футы 3302.0 мм Less

Габаритные размеры — модификация с высоким подъемом (приблизительно)

Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 18.63 футы 5678.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 17.22 футы 5248.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 13.26 футы 4043.0 мм Less
Дорожный просвет до бампера 3.86 футы 1176.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до бампера 13.76 футы 4195.0 мм Less
Колесная база 19.32 футы 5890.0 мм Less
Максимальная габаритная длина 52.81 футы 16095.0 мм Less
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 2.24 футы 682.0 мм Less
От опорной поверхности до оси 4.44 футы 1352.0 мм Less
Высота разгрузки под углом 45 градусов (по наконечникам зубьев) 15.01 футы 4574.0 мм Less
Угол поворота ковша назад на уровне земли 42,8 градусов 42,8 градусов Less
Угол поворота ковша назад в транспортном положении 52,5 градусов 52,5 градусов Less
Высота шарнира ковша при максимальном подъеме 24.58 футы 7544.0 мм Less
Максимальная габаритная высота — ковш поднят 33.08 футы 10109.0 мм Less
Максимальный угол поворота назад при максимальном подъеме 65 градусов 65 градусов Less
Угол разгрузки при максимальном подъеме 50 градусов 50 градусов Less
Вылет при максимальном подъеме 6.86 футы 2092.0 мм Less
Ширина колеи 10.83 футы 3302.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 413.0 галл. 1562.0 L Less
Коробка передач 45.0 галл. 169.0 L Less
Системы охлаждения 77.0 галл. 290.0 L Less
Картер двигателя 32.0 галл. 120.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 95.0 галл. 360.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 91.0 галл. 345.0 L Less
Гидросистема навесного оборудования 86.0 галл. 326.0 L Less
Гидросистема — рулевое управление 42.0 галл. 159.0 L Less
Хладагент системы кондиционирования воздуха 6.0 фунты 2.72 кг Less
Масло для системы кондиционирования воздуха 0.071 галл. 0.268 L Less

Несущие конструкции

Лучшая конструкция для самых сложных условий.


Силовая передача

Более эффективное перемещение материала благодаря увеличению мощности и лучшей управляемости.


Гидросистема

Производительность, позволяющая достигать большего.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Технологические решения

Увеличение производительности благодаря встроенным электронным системам.


Система Cat® MineStar

Работайте продуктивнее.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Дилеры Cat знают, как обеспечить производительность горнодобывающих машин.


Устойчивое развитие

На страже экологии.


Ковши и оснастка для землеройных орудий

Основная цель — высокие показатели.


Эффективная совместимость систем

Важно правильно подобрать комбинацию погрузочного/транспортировочного оборудования.


992K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Маслоохладители мостов (передний и задний)
  • Герметичные маслоохлаждаемые многодисковые рабочие тормоза с полным гидравлическим приводом и сухой стояночный/вспомогательный тормоз
  • Фильтры на сливной линии картера
  • Автоматический вентилятор
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Двигатель Cat C32 ACERT
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Топливный бак с системой быстрой заправки, доступной с уровня земли
  • Выключатель блокировки коробки передач, доступный с уровня земли
  • Блокировка пуска двигателя, доступная с уровня земли
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Коробка передач, 533 мм (21 дюйм), планетарная, с переключением под нагрузкой, 3ПХ/3ЗХ, с электронным управлением

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторы, требующие минимального технического обслуживания
  • Преобразователь напряжения, 10 А, с 24 В на 12 В
  • Разъемы Deutsch и Amp Seal
  • Выключатель "массы", доступный с уровня земли
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника, доступная с уровня земли
  • Предупредительный мигающий фонарь
  • Передние и задние фонари рабочего освещения лестницы кабины, указатели поворота/аварийная световая сигнализация
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Система пуска и зарядки, 24 В, диагностический разъем ЭБУ

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель с автоматическим климат-контролем
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, конструкция защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS), комплект для подключения радиоприемника с антенной, динамиками и преобразователем 12 В (24 В, 10 А) для зарядки мобильного телефона или портативного компьютера.
  • Камера заднего обзора
  • Прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Электрогидравлические органы управления наклона и подъема
  • Электрический звуковой сигнал
  • Блокировка органов управления рабочим оборудованием и системы рулевого управления
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Сиденье Cat Comfort на пневматической подвеске
  • 2-х точечный ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) с инерционным механизмом
  • Рычаг блокировки рулевого управления и коробки передач
  • Система управления STIC
  • Прорези на конструкции ROPS
  • Тонированное стекло
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем шириной 76 мм (3 дюйма)
  • Индикатор включенной передачи
  • Система VIMS (система обработки основной информации ): — 3G с графическим информационным дисплеем — таймер цикла — внешний порт данных — встроенная система измерения производительности Cat (профилактическое обслуживание Cat)
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний, задний и угловой), стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Возможность установки системы пожаротушения

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Автоматическая система смазки
  • Расположенный на бампере узел технического обслуживания
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экономичный режим
  • Аварийный выход на платформу
  • Крылья стальные, передние и задние
  • Быстрая заправка топливом
  • Сгруппированные порты гидросистемы
  • Защита картера и силовой передачи
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги Cat XT™ и XT-ES
  • Охладитель гидравлического масла
  • Муфта крыльчатки
  • Экологически безопасные сливные краны рабочей гидросистемы и рулевого управления
  • Глушители, под капотом
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Сливные фильтры картера поршневого насоса
  • Центр обслуживания с точкой обслуживания электрооборудования и точкой замены рабочих жидкостей, доступными с уровня земли
  • Смотровые указатели: — уровень масла системы управления поворотом — уровень масла системы навесного оборудования — уровень масла в коробке передач — уровень охлаждающей жидкости
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Переключатель блокировки стартера, бампер
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Прорези на конструкции ROPS
  • Ограждение
  • Выключатель блокировки коробки передач, бампер
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопные трубы Вентури (2)

992K Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3 с возможностью использования Bluetooth и спутниковой связи
  • Солнцезащитный козырек

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ
  • Подготовка под установку системы контроля рельефа Cat

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Антифриз для крайне низких температур (Arctic) с эксплуатационной температурой до –50 °C (–58° F)
  • Линии диагностики
  • Крылья для движения по дороге
  • Стопорные башмаки под колеса