< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Начиная 1963 г. количество используемых в мире колесных погрузчиков Cat® 988 превысило число колесных погрузчиков других производителей в данном размерном классе. Мы продолжаем эту хорошую традицию и представляем модернизированную версию машины 988H. Мы знаем, что сейчас трудное время, а экономическая ситуация в мире остается очень сложной, но при создании модернизированной версии погрузчика 988H мы постарались обеспечить самую высокую выгоду для наших клиентов. В процессе модернизации машины 988H компания Caterpillar вновь использовала предложенные клиентами улучшения, которые позволяют увеличить производительность, снизить расход топлива, повысить надежность основных систем и компонентов, а также улучшить безопасность и комфорт операторов.

Полезная мощность 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Полная мощность 555.0 л.с. 414.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полная мощность — ISO 3046-2 520.0 л.с. 388.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.5 дюйм3 18.1 Н Less
Полезная мощность — ISO 14396 540.0 л.с. 397.0 кВт Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 501.0 л.с. 373.0 кВт Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 110549.0 фунты 50144.0 кг Less
Номинальная полезная нагрузка 12.5 амер. тонн 11.4 тонн Less

Коробка передач

Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 4.2 миль/ч 6.7 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 7.3 миль/ч 11.8 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача переднего хода 12.9 миль/ч 20.8 км/ч Less
Привод конвертера — 4-я передача переднего хода 22.3 миль/ч 36.0 км/ч Less
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 4.7 миль/ч 7.6 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 8.4 миль/ч 13.5 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача заднего хода 14.7 миль/ч 23.7 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Отключение блокировки Отключение блокировки Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 7.7 миль/ч 12.3 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 13.6 миль/ч 21.9 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 24.0 миль/ч 38.6 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.9 миль/ч 7.9 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.8 миль/ч 14.1 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.6 миль/ч 25.1 км/ч Less

Продолжительность гидравлического цикла

Подъем 9.4 Секунды 9.4 Секунды Less
Разгрузка 2.4 Секунды 2.4 Секунды Less
Опускание пустого ковша под действием собственного веса 3.8 Секунды 3.8 Секунды Less
Общая продолжительность цикла работы гидросистемы 15.6 Секунды 15.6 Секунды Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 188.0 галл. США 712.0 Н Less
Система охлаждения 27.2 галл. США 103.0 Н Less
Картер двигателя 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач 18.5 галл. США 70.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 124.2 галл. США 470.0 Н Less
Гидросистема (только гидробак) 70.5 галл. США 267.0 Н Less

Размеры*

Длина колесной базы 14.93 футы 4550.0 мм Less
Расстояние от оси заднего моста для края заднего бампера 10.28 футы 3132.0 мм Less
Высота до верха выхлопных труб 13.49 футы 4112.0 мм Less
Высота до верха капота 10.35 футы 3156.0 мм Less
Дорожный просвет 1.8 футы 549.0 мм Less
Высота до верха кабины 13.54 футы 4128.0 мм Less
Высота до верха воздухоочистителя 11.1 футы 3382.0 мм Less
Расстояние от оси переднего моста до сцепного устройства 7.46 футы 2275.0 мм Less
Высота до верхнего шарнира ковша 3.31 футы 1009.0 мм Less
Глубина копания 0.74 футы 226.0 мм Less
Максимальный угол поворота назад, ковш на земле 47.8 градусы 47.8 градусы Less
Угол поворота ковша назад в транспортном положении 56.5 градусы 56.5 градусы Less
Просвет при максимальном подъеме/опрокидывании 12.73 футы 3879.0 мм Less
Щиток от просыпи 17.82 футы 5432.0 мм Less
Максимальная высота нижнего шарнира ковша 19.2 футы 5853.0 мм Less
Максимальный угол поворота назад при максимальном подъеме 45.0 градусы 45.0 градусы Less

Ковши

Вместимость ковша 6,4 м³-7,7 м³ 8,3 ярда³-10 ярдов³ 6,4 м³-7,7 м³ 8,3 ярда³-10 ярдов³ Less
Макс. Вместимость ковша 10.0 ярд3 7.7 м3 Less

Мосты

Вертикальный ход колеса 22.4 дюймы 568.0 мм Less
Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Балансирный: ±13° Балансирный: ±13° Less

Тормоза

Тормоза Соответствует стандарту SAE ISO 3450:1996 Соответствует стандарту SAE ISO 3450:1996 Less

Кабина

Кабина — ROPS/FOPS Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
Шумоизоляция Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Less

Рулевое управление

Рулевое управление Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
Общий угол поворота полурам 86.0 градусы 86.0 градусы Less

Гидросистема погрузчика

Расход в основной гидросистеме при частоте вращения 2010 об/мин и давлении 6900 кПа (1000 фунтов/кв. дюйм) 130.0 галл/мин 492.0 л/мин Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 5075.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Цилиндры двойного действия: подъем, внутренний диаметр и ход цилиндра 220 × 911 мм 8,7 × 35,9 дюйма 220 × 911 мм 8,7 × 35,9 дюйма Less
Цилиндр двойного действия: наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 220 × 1770 мм 8,7 × 69,7 дюйма 220 × 1770 мм 8,7 × 69,7 дюйма Less
Система управления, производительность шестеренчатого насоса при частоте вращения 2010 об/мин и давлении 2500 кПа (363 фунтов/кв. дюйм) 20.1 галл/мин 76.0 л/мин Less
Настройка предохранительного клапана (на низких оборотах холостого хода) 348.1 фунтов/кв. дюйм 2400.0 кПа Less

Производительность

Функции и характеристики, необходимые для ежедневных работ на рабочей площадке


Топливная эффективность

Управление подачей топлива


Эффективность работы

Эффективность работы оператора и выполнения работ на площадке


Надежность

Максимальная эксплуатационная готовность, долгий срок службы - именно это ожидают увидеть клиенты при подведении итоговых показателей работы


Комфорт оператора

Лучшая в своем классе рабочая среда оператора


Технологические решения

Системы и функции, обеспечивающие увеличение производительности


Ковши и оснастка для землеройных орудий

Обеспечение универсальности машины для выполнения различных типов работ


Удобство технического обслуживания

Увеличение времени полезной работы за счет сокращения продолжительности технического обслуживания


Поддержка клиентов

Вы всегда можете рассчитывать на дилеров Cat при выборе бизнес-решения


Устойчивое развитие

Защита окружающей среды


Безопасность

Безопасность и высокая производительность вашего персонала являются для нас задачей №1


988H Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, герметичные, многодисковые маслоохлаждаемые
  • Фильтры на сливной линии картера
  • Автоматический вентилятор
  • Двигатель Cat® C18 с технологией ACERT®
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Трехсекционная защита коробки передач
  • Стояночный тормоз
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Модульный радиатор нового поколения (NGMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка изменения частоты двигателя
  • Гидротрансформатор с муфтой рабочего колеса и системой регулирования тягового усилия (переключатель и шкала в кабине)
  • Автоматическая планетарная коробка передач с функцией переключения диапазонов скоростей (4 передачи переднего хода / 3 передачи заднего хода)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор (95 А)
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи (сила тока для холодного запуска двигателя 4-950 А)
  • Разъемы Deutsch
  • Электрическая система (24 В)
  • Система освещения, галогенные фонари (передние и задние), освещение лестницы кабины
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кондиционер
  • Кабина с шумоизоляцией и избыточным давлением, внутренняя 4-стоечная конструкция защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS)
  • Прикуриватель (12 В) и пепельница
  • Крючок для одежды
  • Электрогидравлический привод наклона и органы управления подъемником (на полу)
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Многослойное стекло
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Система контроля (EMS-III)
  • Система предупреждений, три категории
  • КИП, указатели
  • Комбинация приборов, предупредительные индикаторы:
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой рулевого управления
  • Блокировка системы управления наклоном и подъемом
  • Тонированное стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний)
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
  • Выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом об обязательном оборудовании. В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, готовая смесь с 50% содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания -34 °C (-29 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Автоматические ограничители наклона и подъема с электронной настройкой из кабины
  • Противовес
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Аварийный выход на платформу
  • Интервал замены моторного масла - 500 часов, масло - CI4
  • Удлиненная крыша
  • Система управления подачей топлива
  • Заправка топливом с уровня земли
  • Сгруппированные в одном месте электронная система управления давлением в муфтах и вынесенные штуцеры для измерения давления.
  • Автоматическое включение режима холостого хода
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Охладитель гидравлического масла
  • Нижняя крышка кабины
  • Глушитель (под капотом)
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Product Link
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Рулевое управление с функцией измерения нагрузки
  • Рекуперация энергии в контуре наклона
  • Ограждение
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури

988H Дополнительное оборудование

Система автоматической смазки

Маслоохладители мостов

Конфигурация для погрузки блоков (по заказу)

Ковши

Конфигурация для погрузки сыпучих материалов (по заказу)

Указатели поворота

Тормоз-замедлитель

Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -50 °С (-58 °F)

Конфигурация для лесозаготовительных работ (по заказу)

Быстрая заправка топливом

Быстрая заправка топливом и нагреватель

Защита

Картер двигателя

Цилиндры рулевого управления

Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В

Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 220 В

Комплектация системы охлаждения для работы при высоких температурах

Три гидрораспределителя

Фонари, ксеноновые

Рычажный механизм 4,25 м

Блокировочная муфта

Охлаждение до средней температуры окружающей среды

Самоблокирующийся задний дифференциал

Система быстрой замены масла

Система контроля полезной нагрузки (PCS)

Product Link

Зазор задней цепи

Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования

Крылья для движения машины по автотрассе, передние и задние

Удлиненная крыша

Вспомогательное рулевое управление

Шумоизоляция наружная

Конфигурация для сталелитейного производства (по заказу)

Шины