< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Конфигурация Cat® 988H для погрузки блоков спроектирована с учетом жестких и тяжелых условий эксплуатации, связанных с погрузкой блоков. Конфигурация для перевозки блоков оснащается специальным рычажным механизмом, увеличенными гидроцилиндрами подъема и наклона, дополнительным противовесом и силовой передачей, которая обеспечивает повышенное тяговое усилие. Брошюра по погрузчикам 988H для перевозки блоков содержит дополнительную информацию о производительности, топливной экономичности, удобстве обслуживания, надежности и универсальности этих погрузчиков.

Полезная мощность 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Полная мощность 555.0 л.с. 414.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полная мощность — ISO 3046-2 520.0 л.с. 388.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.5 дюйм3 18.1 Н Less
Мощность на маховике 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 532.0 л.с. 397.0 кВт Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 126272.0 фунты 57276.0 кг Less
Тип навесного оборудования Устройство для быстрой смены навесного оборудования Cat и вилы Устройство для быстрой смены навесного оборудования Cat и вилы Less
Высота оси шарнира, без груза 16.11 футы 4909.0 мм Less
Габаритная длина 39.87 футы 12152.0 мм Less
Опрокидывающая нагрузка — полурамы повернуты на 37° 73826.0 фунты 33487.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка — в прямом положении 84038.0 фунты 38119.0 кг Less
Радиус поворота в транспортном положении по SAE 30.93 футы 9426.0 мм Less

Коробка передач

Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 3.75 миль/ч 6.04 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 6.71 миль/ч 10.8 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача переднего хода 11.95 миль/ч 19.23 км/ч Less
Привод конвертера — 4-я передача переднего хода 21.1 миль/ч 33.96 км/ч Less
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 4.29 миль/ч 6.9 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 7.67 миль/ч 12.3 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача заднего хода 13.66 миль/ч 21.98 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 6.72 миль/ч 10.81 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 11.96 миль/ч 19.24 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 21.11 миль/ч 33.97 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.29 миль/ч 6.9 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 7.68 миль/ч 12.4 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 13.67 миль/ч 22.0 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 188.0 галл. США 712.0 Н Less
Система охлаждения 27.2 галл. США 103.0 Н Less
Картер двигателя 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач 18.5 галл. США 70.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 124.2 галл. США 470.0 Н Less
Гидросистема (только гидробак) 70.5 галл. США 267.0 Н Less

Мосты

Вертикальный ход колеса 22.4 дюймы 568.0 мм Less
Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Балансирный: ±13° Балансирный: ±13° Less

Тормоза

Тормоза Соответствует стандарту SAE ISO 3450:1996 Соответствует стандарту SAE ISO 3450:1996 Less

Рулевое управление

Рулевое управление Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
Общий угол поворота полурам 74.0 градусы 74.0 градусы Less

Кабина

Кабина — ROPS/FOPS Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
Шумоизоляция Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Less

Гидросистема погрузчика

Давление срабатывания предохранительного клапана 5075.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Цилиндры двойного действия: подъем, внутренний диаметр и ход цилиндра 235 × 911 мм (9,3 × 35,9 дюйма) 235 × 911 мм (9,3 × 35,9 дюйма) Less
Настройка предохранительного клапана (на низких оборотах холостого хода) 348.1 фунтов/кв. дюйм 2400.0 кПа Less
Цилиндры двойного действия: наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 235 × 1556 мм (9,3 × 61,3 дюйма) 235 × 1556 мм (9,3 × 61,3 дюйма) Less
Расход в основной гидросистеме погрузчика при частоте вращения 2010 об/мин и давлении 6900 кПа (1000 фунтов на кв. дюйм) 130.0 галл/мин 492.0 л/мин Less
Система управления, производительность шестеренчатого насоса при частоте вращения 2010 об/мин и давлении 2500 кПа (363 фунтов на кв. дюйм) 20.1 галл/мин 76.0 л/мин Less

Производительность

Повышение вашей прибыли


Топливная эффективность

Снижение затрат


Надежность

Максимальная эксплуатационная готовность, долгий срок службы — именно это ожидают увидеть клиенты при подведении итоговых показателей работы


Безопасность

Создано для вашей безопасности


Удобство технического обслуживания

Простота технического обслуживания. Удобство технического обслуживания.


Универсальность

Навесное оборудование для выполнения работ по перевозке блоков