988H, конфигурация для складов лесоматериалов

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

В тяжелых условиях работы на складах лесоматериалов требуется специализированный колесный погрузчик. С 1963 года колесные погрузчики Cat® большой мощности стали наиболее популярными моделями по сравнению с машинами других производителей в этом размерном классе колесных погрузчиков. В этой брошюре приведена подробная информация о производительности, топливной эффективности, удобстве обслуживания, надежности и универсальности погрузчиков бревен Cat.

Полезная мощность 532.0 л.с. 393.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Полная мощность 555.0 л.с. 414.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полная мощность — ISO 3046-2 520.0 л.с. 388.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.5 дюйм3 18.1 Н Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 532.0 л.с. 393.0 кВт Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 128328.0 фунты 58330.0 кг Less
Тип навесного оборудования Вилы для бревен Cat Вилы для бревен Cat Less
Высота оси шарнира, без груза 16.11 футы 4909.0 мм Less
Габаритная длина 40.9 футы 12465.0 мм Less
Опрокидывающая нагрузка — полурамы повернуты на 37° 65740.0 фунты 29819.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка — в прямом положении 75702.0 фунты 34338.0 кг Less
Радиус поворота в транспортном положении по SAE 30.36 футы 9253.0 мм Less

Коробка передач

Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 4.2 миль/ч 6.7 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 7.3 миль/ч 11.8 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача переднего хода 12.9 миль/ч 20.8 км/ч Less
Привод конвертера — 4-я передача переднего хода 22.3 миль/ч 36.0 км/ч Less
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 4.7 миль/ч 7.6 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 8.4 миль/ч 13.5 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача заднего хода 14.7 миль/ч 23.7 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 7.7 миль/ч 12.3 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 13.6 миль/ч 21.9 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 24.0 миль/ч 38.6 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.9 миль/ч 7.9 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.8 миль/ч 14.1 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.6 миль/ч 25.1 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 188.0 галл. США 712.0 Н Less
Система охлаждения 27.2 галл. США 103.0 Н Less
Картер двигателя 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач 18.5 галл. США 70.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 124.2 галл. США 470.0 Н Less
Гидросистема (только гидробак) 70.5 галл. США 267.0 Н Less

Мосты

Вертикальный ход колеса 22.4 дюймы 568.0 мм Less
Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Балансирный: ±13° Балансирный: ±13° Less

Тормоза

Тормоза Соответствует стандарту SAE/ISO 3450:1996 Соответствует стандарту SAE/ISO 3450:1996 Less

Кабина

Кабина — ROPS/FOPS Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
Шумоизоляция Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Less

Рулевое управление

Рулевое управление Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
Общий угол поворота полурам 74.0 градусы 74.0 градусы Less

Производительность

Повышение вашей прибыли


Топливная эффективность

Снижение затрат


Надежность

Максимальная эксплуатационная готовность, долгий срок службы — именно этого ожидают клиенты от колесного погрузчика Cat


Безопасность

Создано для вашей безопасности


Удобство технического обслуживания

Простота технического обслуживания. Удобство технического обслуживания.


Комфорт оператора

Лучшая в своем классе рабочая среда оператора


Универсальность

Навесное оборудования для любых работ


Поддержка клиентов

Вы всегда можете рассчитывать на дилеров Cat при выборе бизнес-решения