988H, конфигурация для сталелитейного производства

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

В тяжелых условиях работы на сталелитейном производстве требуется специализированный колесный погрузчик. По этой причине все колесные погрузчики Cat® большой мощности имеют особую конструкцию, в которую входят стандартные и дополнительные защитные устройства основных компонентов и систем. Далее приведена более подробная информация о том, как с помощью таких колесных погрузчиков на сталелитейном производстве обеспечивается устойчивое развитие, достигается топливная эффективность, удобство технического обслуживания, эргономика рабочего места и комфорт оператора.

Полезная мощность 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Полная мощность 555.0 л.с. 414.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полная мощность — ISO 3046-2 520.0 л.с. 388.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.5 дюйм3 18.1 Н Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 501.0 л.с. 373.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 532.0 л.с. 393.0 кВт Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 128328.0 фунты 58330.0 кг Less
Тип навесного оборудования Скальный ковш, 9 ярдов3 Скальный ковш, 9 ярдов3 Less
Усилие отрыва — по SAE (рычажный механизм, 3,88 м) 45977.0 фунты 49062.0 кг Less
Усилие отрыва — по SAE (рычажный механизм, 4,25 м) 116780.0 фунты 52971.0 кг Less
Высота оси шарнира, без груза 16.11 футы 4909.0 мм Less
Габаритная длина 40.75 футы 12410.0 мм Less
Опрокидывающая нагрузка — полурамы повернуты на 43° 66602.0 фунты 30210.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка — в прямом положении 74651.0 фунты 33861.0 кг Less
Радиус поворота в транспортном положении по SAE 28.75 футы 8762.0 мм Less

Коробка передач

Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 4.2 миль/ч 6.7 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 7.3 миль/ч 11.8 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача переднего хода 12.9 миль/ч 20.8 км/ч Less
Привод конвертера — 4-я передача переднего хода 22.3 миль/ч 36.0 км/ч Less
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 4.7 миль/ч 7.6 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 8.4 миль/ч 13.5 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача заднего хода 14.7 миль/ч 23.7 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 7.7 миль/ч 12.3 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 13.6 миль/ч 21.9 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 24.0 миль/ч 38.6 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.9 миль/ч 7.9 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.8 миль/ч 14.1 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.6 миль/ч 25.1 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 188.0 галл. США 712.0 Н Less
Система охлаждения 27.2 галл. США 103.0 Н Less
Картер двигателя 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач 18.5 галл. США 70.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 124.2 галл. США 470.0 Н Less
Гидросистема (только гидробак) 70.5 галл. США 267.0 Н Less

Ковши

Вместимость ковша 6,4—7,7 м3 (8,3—10 ярдов3) 6,4—7,7 м3 (8,3—10 ярдов3) Less

Мосты

Вертикальный ход колеса 22.4 дюймы 568.0 мм Less
Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Балансирный: ±13° Балансирный: ±13° Less

Тормоза

Тормоза Соответствует стандарту SAE/ISO 3450:1996 Соответствует стандарту SAE/ISO 3450:1996 Less

Кабина

Кабина — ROPS/FOPS Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
Шумоизоляция Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Less

Рулевое управление

Рулевое управление Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less
Общий угол поворота полурам 74.0 градусы 74.0 градусы Less

Гидросистема погрузчика

Расход в основной гидросистеме при частоте вращения 2010 об/мин и давлении 6900 кПа (1000 фунтов/кв. дюйм) 130.0 галл/мин 492.0 л/мин Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 5075.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Цилиндры двойного действия: подъем, внутренний диаметр и ход цилиндра 220 × 911 мм (8,7 × 35,9 дюйма) 220 × 911 мм (8,7 × 35,9 дюйма) Less
Цилиндр двойного действия: наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 220 × 1770 мм (8,7 × 69,7 дюйма) 220 × 1770 мм (8,7 × 69,7 дюйма) Less
Система управления, производительность шестеренчатого насоса при частоте вращения 2010 об/мин и давлении 2500 кПа (363 фунтов/кв. дюйм) 20.1 галл/мин 76.0 л/мин Less
Настройка предохранительного клапана (на низких оборотах холостого хода) 348.1 фунтов/кв. дюйм 2400.0 кПа Less

Масса

Эксплуатационная масса 128328.0 фунты 58330.0 кг Less

Надежность

Максимальная эксплуатационная готовность, долгий срок службы — именно этого ожидают клиенты от колесного погрузчика Cat.


Особые характеристики для эксплуатации в сталелитейном производстве

Защита оператора и критически важных компонентов машины.


Производительность

Оборудование обладает всеми функциями, необходимыми ежедневно при работе на площадке.


Комфорт оператора

Лучшая в своем классе рабочая среда оператора


Удобство технического обслуживания

Простота технического обслуживания. Удобство сервиса.


Безопасность

Создан для вашей безопасности