< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar впервые представила модель 992 в 1968 г. С тех пор этот большой колесный погрузчик лидирует на мировом рынке, заработав репутацию безопасного в эксплуатации, надежного фронтального погрузчика с высокой производительностью. С началом выпуска серии K мы смогли увеличить эффективность и безопасность операторов и персонала, работающего на машине и рядом с ней. Как в стандартной конфигурации, так и в конфигурации с увеличенной высотой подъема эта машина подходит для работы с самосвалами моделей 775 и 777. Если 992 используется в качестве погрузочной машины, модель 992K обладает всеми качествами, необходимыми для Вашего предприятия, в число которых входят безопасность, производительность, снижение затрат и комфорт для персонала.

Полезная мощность 814.0 л.с. 607.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Полная мощность 907.0 л.с. 676.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 6.4 дюймы 162.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 8.5 галл. США 32.1 Н Less
Выбросы Соответствие требованиям США Tier 2 (эквивалент) Соответствие требованиям США Tier 2 (эквивалент) Less
Полная мощность согласно SAE J1995 907.0 л.с. 676.0 кВт Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 218864.0 фунты 99275.0 кг Less
Эксплуатационная масса - модификация с высоким подъемом** 220621.0 фунты 100072.0 кг Less
Эксплуатационная масса - стандартный подъем* 218864.0 фунты 99275.0 кг Less
Номинальная полезная нагрузка — модификация с высоким подъемом 21.0 амер. тонн 19.1 тонн Less
Номинальная полезная нагрузка — стандартный подъем 24.0 амер. тонн 21.7 тонн Less

Коробка передач

Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 7.4 миль/ч 11.9 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача переднего хода 12.6 миль/ч 20.3 км/ч Less
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 4.7 миль/ч 7.6 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 8.1 миль/ч 13.1 км/ч Less
Привод конвертера — 3-я передача заднего хода 13.8 миль/ч 22.2 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8.0 миль/ч 12.9 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 14.2 миль/ч 22.8 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.9 миль/ч 7.9 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.8 миль/ч 14.2 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.4 миль/ч 24.8 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 77.0 галл. США 290.0 Н Less
Картер двигателя 32.0 галл. США 120.0 Н Less
Коробка передач 45.0 галл. США 169.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 95.0 галл. США 360.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 91.0 галл. США 345.0 Н Less
Топливный бак — стандартный 413.0 галл. США 1562.0 Н Less
Гидробак — навесное оборудование 86.0 галл. США 326.0 Н Less
Гидробак — рулевое управление/тормоза 42.0 галл. США 159.0 Н Less
Стеклоомыватель 4.9 галл. США 18.6 Н Less

Ковши

Вместимость ковша 10,7-12,3 м3 (14-16 ярдов3) 10,7-12,3 м3 (14-16 ярдов3) Less

Тормоза

Тормоза Соответствие стандартам SAE J1473, OCT90 и ISO 3450:1992 Соответствие стандартам SAE J1473, OCT90 и ISO 3450:1992 Less

Кабина

ROPS/FOPS Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less

Шины

Шины Разнообразный выбор шин для различных областей применения. Разнообразный выбор шин для различных областей применения. Less

Гидросистема погрузчика

Давление срабатывания предохранительного клапана 4500.0 фунтов/кв. дюйм 31000.0 кПа Less
Гидроцилиндры подъема, двустороннего действия: внутренний диаметр 11.0 дюймы 279.4 мм Less
Гидроцилиндры подъема, двустороннего действия: ход поршня 45.2 дюймы 1148.0 мм Less
Гидроцилиндры наклона, двустороннего действия: диаметр 10.5 дюймы 266.7 мм Less
Гидроцилиндр наклона, двустороннего действия: ход поршня 80.9 дюймы 2055.0 мм Less

Масса

Эксплуатационная масса — модификация с высоким подъемом** 220621.0 фунты 100072.0 кг Less
Эксплуатационная масса — модификация со стандартным подъемом* 218864.0 фунты 99275.0 кг Less

Цикл работы гидросистемы

Разгрузка* 1.8 Секунды 1.8 Секунды Less
Опускание пустого ковша под действием собственного веса 3.7 Секунды 3.7 Секунды Less
Подъем* 9.4 Секунды 9.4 Секунды Less
Общая продолжительность цикла работы гидросистемы 14.9 Секунды 14.9 Секунды Less

Модель

Префикс серийного номера ZMX ZMX Less

Эксплуатационные характеристики — модификация со стандартным подъемом*

Усилие отрыва 123439.0 фунты 55991.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка при повороте полурам на 35° 121302.0 фунты 55022.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики — модификация с высоким подъемом*

Усилие отрыва 127813.0 фунты 57975.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка при повороте на 35° 114105.0 фунты 51757.0 кг Less

Шумоизоляция

Производительность Производительность Производительность Less

Надежность

Проверенные конструкции и компоненты обеспечат несколько жизненных циклов машины.


Производительность

Обеспечивает оптимальную производительность для вашей области применения


Комфорт оператора

Лучшие дизайн и эргономика в отрасли


Технологические решения

Интеграция электронных систем обеспечивает увеличение производительности погрузчика 992K


Безопасность

Наш безусловный приоритет - безопасность


Техническое обслуживание стало проще

Продуманное размещение сокращает расходы


Качество

Ключ к более совершенной конструкции машин


Устойчивое развитие

Защита окружающей среды


Ковши

Возможности сокращения затрат на тонну продукции


Оснастка ковшей для землеройных орудий

Защитите свои инвестиции


992K Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор (150 А)
  • Аккумуляторы, требующие минимального технического обслуживания
  • Разъемы Deutsch и Amp Seal
  • Диагностический разъем ЭБУ
  • Выключатель "массы", доступный с уровня земли
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника, доступная с уровня земли
  • Система освещения с галогенными фонарями (передние и задние)
  • Освещение лестницы кабины
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Система пуска двигателя и зарядки аккумуляторов (24 В)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Дисплей системы Advisor
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель с автоматическим климат-контролем
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением; конструкция защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS); комплект для подключения радиоприемника с антенной, динамиками и преобразователем 1 x 12 В (24 В, 10 А) для зарядки мобильного телефона или портативного компьютера.
  • Прикуриватель и пепельница
  • Крючок для одежды
  • Замки электрогидравлического привода наклона и органов управления подъемником
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Блокировка органов управления рабочим оборудованием и системы рулевого управления
  • Система контроля VIMS 3G
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой для сидений оператора и инструктора, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Система управления STIC
  • Тонированное стекло
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний, задний и угловой), стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Автоматическое включение режима холостого хода
  • Маслоохладители мостов (передний и задний)
  • Герметичные, маслоохлаждаемые многодисковые рабочие тормоза с полным гидравлическим приводом и сухой стояночный/вспомогательный тормоз
  • Фильтры на сливной линии картера
  • Функция отсроченного останова двигателя
  • Автоматический вентилятор
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Двигатель Cat® C32 ACERT
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Топливный бак с системой быстрой заправки, доступной с уровня земли
  • Выключатель блокировки коробки передач, доступный с уровня земли
  • Блокировка пуска двигателя, доступная с уровня земли
  • Остановка двигателя на холостых оборотах
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Модульный радиатор нового поколения (NGMR)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка изменения частоты двигателя
  • Коробка передач, 533 мм (21 дюйм), планетарная, с переключением под нагрузкой, 3F (ПХ) - 3R (ЗХ), с электронным управлением
  • Выхлопные трубы типа Вентури

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Система автоматической смазки
  • Автоматические ограничители наклона и подъема ковша с электронной настройкой из кабины
  • Расположенный на бампере узел технического обслуживания
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Аварийный выход на платформу
  • Крылья стальные, передние и задние
  • Сгруппированные порты гидросистемы
  • Защита картера и силовой передачи
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • РВД, Cat XT и XT-ES
  • Охладитель гидравлического масла
  • Муфта крыльчатки
  • Экологически безопасные сливные краны рабочей гидросистемы и рулевого управления
  • Глушители, под капотом
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Сливные фильтры картера поршневого насоса
  • Рабочая гидросистема Positive Flow Control (Регулирование положительного потока)
  • Product Link
  • Центр обслуживания с точкой обслуживания электрооборудования и точкой замены рабочих жидкостей, доступными с уровня земли
  • Визуальные указатели:
  • Переключатель блокировки стартера, бампер
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Рекуперация энергии в контуре наклона
  • Ограждение
  • Выключатель блокировки коробки передач, бампер
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Площадки для очистки ветрового стекла

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
  • Выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом об обязательном оборудовании. В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин

АНТИФРИЗ
  • Готовая смесь с 50%-ным содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -34 °C (-29 °F)

992K Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Конвертер питания 10 А
  • Ксеноновые фонари
  • Компонент Object Detection
  • Камера заднего вида
  • Предупреждающие мигающие светодиоды

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3
  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Радиоприемник Sirius/USB/Bluetooth
  • Солнцезащитный козырек

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ
  • Комплект для подключения компьютерной системы управления землеройными работами (CAES)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Антифриз для крайне низких температур (Arctic) с эксплуатационной температурой до –50 °C (–58 °F)
  • Линии диагностики
  • Крылья для движения по дороге