< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Колесные погрузчики Cat большой мощности отличаются комплексной прочностью, обеспечивающей максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить производительность и безопасность работ по перемещению материала при меньших удельных затратах на тонну. Конструкция новой модели 986H вобрала в себя лучшие решения по надежности, производительности, безопасности, комфорту оператора, удобству обслуживания и экологичности.

Полезная мощность 409.0 л.с. 305.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Ход поршня 6.75 дюймы 171.5 мм Less
Рабочий объем двигателя 927.0 дюйм3 15.2 Н Less
Запас крутящего момента 37.0 % 37.0 % Less
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин Less
Полная мощность — ISO 14396 441.0 л.с. 329.0 кВт Less
Полная мощность — SAE J1995 449.0 л.с. 335.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 409.0 л.с. 305.0 кВт Less
Максимальное значение крутящего момента при 1200 об/мин 1711.0 фунто-фут 2320.0 Н·м Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 96379.0 фунты 43717.0 кг Less
Диапазон емкости ковша 5–10,3 м3 (6,5–13,5 ярда3) 5–10,3 м3 (6,5–13,5 ярда3) Less
Совместимость с самосвалами Cat — стандартная комплектация 770 770 Less
Совместимость с самосвалами Cat — модификация с высоким подъемом 772 772 Less
Номинальная полезная нагрузка — сыпучие материалы (высокий подъем) 12.1 амер. тонн 11.0 тонн Less
Номинальная полезная нагрузка — сыпучие материалы (стандартная) 14.0 амер. тонн 12.7 тонн Less
Номинальная полезная нагрузка — разработка забоев карьеров 11.0 амер. тонн 10.0 тонн Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Less
1-я передача переднего хода 5.0 миль/ч 7.3 км/ч Less
2-я передача переднего хода 8.0 миль/ч 12.2 км/ч Less
1-я передача заднего хода 5.0 миль/ч 7.6 км/ч Less
2-я передача заднего хода 8.0 миль/ч 13.6 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8.0 миль/ч 12.7 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 14.0 миль/ч 22.0 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 24.0 миль/ч 39.0 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 9.0 миль/ч 14.1 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 16.0 миль/ч 25.0 км/ч Less

Гидросистема — подъем/наклон

Максимальный расход при 2165 об/мин 123.0 галл/мин 470.0 л/мин Less
Система подъема/наклона — контур Регулировка по нагрузке Регулировка по нагрузке Less
Насосы системы подъема/наклона 2 × 110 куб. см, переменный рабочий объем 2 × 110 куб. см, переменный рабочий объем Less
Настройка предохранительного клапана давления — подъем/наклон 4050.0 фунтов/кв. дюйм 27900.0 кПа Less
Гидроцилиндр подъема — диаметр цилиндра 7.5 дюймы 190.0 мм Less
Гидроцилиндр подъема — ход поршня 45.0 дюймы 1138.0 мм Less
Гидроцилиндр наклона — диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Гидроцилиндр наклона — ход поршня 28.4 дюймы 722.0 мм Less

Продолжительность гидравлического цикла

Запрокидывание ковша 4.5 Секунды 4.5 Секунды Less
Подъем 9.0 Секунды 9.0 Секунды Less
Разгрузка 3.5 Секунды 3.5 Секунды Less
Общая продолжительность цикла работы гидросистемы 21.3 Секунды 21.3 Секунды Less
Опускание 5.2 Секунды 5.2 Секунды Less
Опускание под действием собственного веса 4.3 Секунды 4.3 Секунды Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 159.0 галл. США 600.0 Н Less
Картер двигателя 9.0 галл. США 34.0 Н Less
Коробка передач 20.0 галл. США 75.0 Н Less
Гидросистема (только гидробак) 33.0 галл. США 125.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.0 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 45.0 галл. США 170.0 Н Less
Масло моста 94.0 галл. США 356.0 Н Less
Системы охлаждения 24.0 галл. США 90.0 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 87.0 галл. США 330.0 Н Less

Ковши

Вместимость ковша 5–10,3 м3 (6,5–13,5 ярда3) 5–10,3 м3 (6,5–13,5 ярда3) Less

Мосты

Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Цапфа Цапфа Less
Угол качания ±12,5° ±12,5° Less

Тормоза

Тормоза SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Гидросистема — рулевое управление

Система рулевого управления — контур Регулировка по нагрузке Регулировка по нагрузке Less
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности Less
Максимальный расход при 2284 об/мин 52.0 галл/мин 200.0 л/мин Less
Давление отсечки рулевого управления 4000.0 фунтов/кв. дюйм 27600.0 кПа Less
Общий угол поворота полурам 70.0 градусы 70.0 градусы Less

Несущие конструкции

Лучшая конструкция для самых сложных условий.


Силовая передача

Более эффективное перемещение материала благодаря увеличению мощности и лучшей управляемости.


Гидравлика

Производительность, позволяющая достигать большего.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Технологические решения

Увеличение производительности благодаря встроенным электронным системам.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Дилеры Cat знают, как обеспечить производительность горнодобывающих машин.


Устойчивое развитие

На страже экологии.


Эффективная совместимость систем

Важно правильно подобрать комбинацию погрузочного/транспортировочного оборудования.


Оснастка ковшей для землеройных орудий

Защитите свои инвестиции.


986H Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 115 А
  • Аккумуляторные батареи, сухого типа
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Система освещения (галогенные фонари рабочего освещения)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кондиционер
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Прикуриватель и пепельница
  • Рычаги управления подъемом стрелы и наклоном ковша
  • Отопитель, оттаиватель
  • Звуковой сигнал
  • Контрольно-измерительные приборы, указатели: – температура охлаждающей жидкости – счетчик продолжительности работы двигателя - температура гидравлического масла – температура масла силовой передачи
  • Освещение кабины, потолочный фонарь
  • Держатели для контейнера с едой, подстаканники
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневмоподвеске, шесть регулируемых положений
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Тонированное стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний): – Стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Тормоза многодисковые, маслоохлаждаемые, рабочие/вспомогательные
  • Стояночный тормоз на приводном валу
  • Дизельный двигатель C15 ACERT с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя (над капотом)
  • Радиатор
  • Гидротрансформатор с системой регулирования тягового усилия (LUC)
  • Коробка передач, планетарное переключение, 4ПХ/3ЗХ электронное управление

ПРОЧЕЕ
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Топливный бак
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлика, система фильтрации контура рулевого управления и тормозного контура
  • Глушители
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Готовая смесь с 50-процентным содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания –34 °C (–29 °F)
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке

986H Дополнительное оборудование

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аккумуляторные батареи — дополнительные

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Радиоприемник AM/FM с проигрывателем компакт-дисков
  • Камера заднего вида (WAVS)
  • Светодиодный предупреждающий проблесковый маячок или мигающий фонарь
  • Комплект для подключения радиоприемника