< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочность является неотъемлемым качеством колесных погрузчиков Cat® большой мощности, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить производительность и безопасность работ по перемещению материала при меньших удельных затратах на тонну. Впервые представленная в 1963 г. модель 988 занимает ведущие позиции на мировом рынке в своем классе на протяжении 50 лет. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 988K создана на основе традиционных преимуществ нашей техники, таких как надежность, производительность, безопасность, комфорт оператора, удобство технического обслуживания и эффективность.

Полезная мощность 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1105.0 дюйм3 18.1 Н Less
Запас крутящего момента 58.0 % 58.0 % Less
Номинальная частота вращения 1700 об/мин 1700 об/мин Less
Полезная мощность — SAE J1349 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Выбросы Соответствие требованиям на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС ИЛИ стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA ИЛИ Tier 2/Stage II Соответствие требованиям на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС ИЛИ стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA ИЛИ Tier 2/Stage II Less
Полная мощность (ISO 14396) 580.0 л.с. 432.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности 1500 об/мин 1500 об/мин Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об./мин: полная — ISO 14396 580.0 л.с. 432.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об./мин: полная — SAE J1995 588.0 л.с. 439.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об./мин: полезная мощность — SAE J1349 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Максимальное значение крутящего момента при 1200 об/мин 2104.0 фунто-фут 2852.0 Н·м Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 112574.0 фунты 51062.0 кг Less
Диапазон емкости ковша 4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3) 4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3) Less
Номинальная полезная нагрузка — разработка забоев карьеров 12.5 амер. тонн 11.3 тонн Less
Номинальная полезная нагрузка — сыпучие материалы 16.0 амер. тонн 14.5 тонн Less
Совместимость с самосвалами Cat — стандартная комплектация 770-772 770-772 Less
Совместимость с самосвалами Cat — модификация с высоким подъемом 773–775 773–775 Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Less
1-я передача переднего хода 4.0 миль/ч 6.5 км/ч Less
2-я передача переднего хода 7.2 миль/ч 11.6 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.7 миль/ч 20.4 км/ч Less
4-я передача переднего хода 21.6 миль/ч 34.7 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.7 миль/ч 7.5 км/ч Less
2-я передача заднего хода 8.3 миль/ч 13.3 км/ч Less
3-я передача заднего хода 14.4 миль/ч 23.2 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 7.8 миль/ч 12.5 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 13.9 миль/ч 22.3 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 24.4 миль/ч 39.3 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.9 миль/ч 14.3 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.8 миль/ч 25.5 км/ч Less

Гидросистема — подъем/наклон

Цилиндры двойного действия: подъем, внутренний диаметр и ход цилиндра 210 × 1050 мм (8,7 × 41,3 дюйма) 210 × 1050 мм (8,7 × 41,3 дюйма) Less
Цилиндры двойного действия: наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 269 × 685 мм (8,7 × 27 дюймов) 269 × 685 мм (8,7 × 27 дюймов) Less
Система подъема/наклона Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Максимальный расход 13.7 галл/мин 52.0 л/мин Less
Максимальный расход при 1400–1860 об/мин 153.0 галл/мин 580.0 л/мин Less
Система управления Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 551.0 фунтов/кв. дюйм 3800.0 кПа Less
Система подъема/наклона — контур Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков Less
Настройка предохранительного клапана давления — подъем/наклон 4757.0 фунтов/кв. дюйм 32800.0 кПа Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 188.0 галл. США 712.0 Н Less
Система охлаждения 31.7 галл. США 120.0 Н Less
Картер двигателя 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач 31.7 галл. США 120.0 Н Less
Гидросистема (только гидробак) 63.4 галл. США 240.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.1 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 49.1 галл. США 186.0 Н Less
Бак жидкости для очистки дизельных выхлопных газов(только для стандартов Tier 4 Final/Stage IV) 8.7 галл. США 33.0 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 125.5 галл. США 475.0 Н Less
Охлаждающая жидкость (проверка по объему заполнения испытательной камеры) 33.0 галл. США 125.0 Н Less
Коробка передач (проверка по объему заполнения испытательной камеры) 29.0 галл. США 110.0 Н Less

Ковши

Вместимость ковша 4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3) 4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3) Less

Мосты

Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Цапфа Цапфа Less
Угол качания 13° 13° Less

Тормоза

Тормоза SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Гидросистема — рулевое управление

Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке Less
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности Less
Настройка предохранительного клапана — рулевое управление 4351.0 фунтов/кв. дюйм 30000.0 кПа Less
Максимальный расход 71.3 галл/мин 270.0 л/мин Less
Время цикла рулевого управления (высокая частота вращения холостого хода) 3.4 сек. 3.4 сек. Less
Время цикла рулевого управления (низкая частота вращения холостого хода) 5.6 сек. 5.6 сек. Less
Общий угол поворота полурам 86° 86° Less

Продолжительность цикла работы гидросистемы (1400–1860 об/мин)

Разгрузка 2.2 Секунды 2.2 Секунды Less
Опускание под действием собственного веса 3.5 Секунды 3.5 Секунды Less
Запрокидывание ковша 4.5 Секунды 4.5 Секунды Less
Подъем 8.0 Секунды 8.0 Секунды Less
Общая продолжительность цикла работы гидросистемы (пустой ковш) 18.2 Секунды 18.2 Секунды Less

Шумоизоляция — Tier 4 Final/Stage IV: стандартн.

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) 111.0 дБ(А) 111.0 дБ(А) Less

Шумоизоляция — Tier 4 Final/Stage IV: шумоподавление

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) 109.0 дБ(А) 109.0 дБ(А) Less

Шумоизоляция — эквивалент Tier 2/Stage II: стандартн.

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 73.0 дБ(А) 73.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) 112.0 дБ(А) 112.0 дБ(А) Less

Шумоизоляция — эквивалент Tier 2/Stage II: шумоподавление

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) 110.0 дБ(А) 110.0 дБ(А) Less

Эффективность

Обеспечение необходимой вам топливной эффективности благодаря встроенным системам машины.


Несущие конструкции

Лучшая конструкция для самых сложных условий.


Силовая передача

Более эффективное перемещение материала благодаря увеличению мощности и лучшей управляемости.


Гидравлика

Производительность, позволяющая достигать большего.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Технологические решения

Увеличение производительности благодаря встроенным электронным системам.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Устойчивое развитие

На страже экологии.


Эффективная совместимость систем

Важно правильно подобрать комбинацию погрузочного/транспортировочного оборудования.


Оснастка ковшей для землеройных орудий

Защитите свои инвестиции.


Эксплуатационные расходы

Экономия времени и средств за счет оптимизированных методов работы.


988K Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, одиночный, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, сухого типа
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Система освещения, (галогенные фонари, рабочее освещение, освещение подъемной платформы и площадки обслуживания)
  • Система пуска и зарядки, 24 В
  • Разъем для аварийного запуска двигателя от внешнего источника
  • Переключатель блокировки стартера в бампере
  • Выключатель блокировки коробки передач в бампере

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Дисплей графической информации отображает эксплуатационные данные в режиме реального времени, позволяет выполнять калибровки и изменения личных настроек оператора
  • Кондиционер
  • Система обнаружения Cat Detect Vision, камера заднего вида
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, со встроенными конструкциями защиты при опрокидывании/защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS), с комплектом для подключения радиоприемника с антенной, динамиками, преобразователем (12В, 5 А) и электрической розеткой.
  • Рычаги управления подъемом стрелы и наклоном ковша
  • Отопитель, оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Контрольно-измерительные приборы, указатели: – температура охлаждающей жидкости – счетчик продолжительности работы двигателя - температура гидравлического масла – температура масла силовой передачи
  • Освещение кабины, потолочный фонарь
  • Держатели для контейнера с едой, подстаканники
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Система регулирования тягового усилия
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневмоподвеске, шесть регулируемых положений
  • Устройство управления ремнем безопасности
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC
  • Ультрафиолетовое стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS) с графическим информационным дисплеем, внешним портом данных, настраиваемыми профилями оператора, таймером циклов и встроенной системой управления полезной нагрузкой
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний): – Стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Тормоза многодисковые, маслоохлаждаемые, рабочие/вспомогательные
  • Фильтры слива картера
  • Защитное ограждение картера
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Дизельный двигатель C18 ACERT MEUI, турбонаддув/промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Фильтр предварительной очистки воздуха для турбины, воздухозаборник двигателя
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка дроссельной заслонки, электронная
  • Гидротрансформатор, муфта крыльчатки (ICTC) с муфтой блокировки (LUC), система регулирования тягового усилия
  • Коробка передач, планетарное переключение, 4ПХ/3ЗХ электронное управление
  • Ручной выключатель и автоматическая подкачка топлива
  • Комплект для подключения системы измерения производительности Cat Production Measurement

ПРОЧЕЕ
  • Автоматическое отключение подъема ковша на заданной высоте/позиционирующие устройства подъема ковша
  • В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, гидробака
  • Топливный бак, 731 л (188 галлонов)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлика, система фильтрации контура рулевого управления и тормозного контура
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Готовая смесь с 50-процентным содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания –34 °C (–29 °F)
  • Задний лючок в кабину и площадка обслуживания
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Особо прочные запирающиеся крышки

988K Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Антифриз, –50 °C (–58 °F)
  • Устройство быстрой замены моторного масла (Wiggins)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 или 240 В
  • Комплектация системы охлаждения для работы при высоких температурах — программное обеспечение
  • Система Cat Production Measurement

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3
  • Радиоприемник Satellite Sirius с системой Bluetooth
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Комплект для подключения радиоприемника CB
  • Опускающийся оконный козырек
  • Зеркала, установленные на поручнях

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Передние и задние крылья для движения по дорогам
  • Система быстрой заправки топливом (Shaw-Aero)
  • Оборудование для облегчения пуска двигателя при низких температурах (дополнительный стартер и две аккумуляторные батареи)
  • Погрузчик сыпучих материалов