988K, конфигурация для складов лесоматериалов

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Впервые представленная в 1963 г. модель 988 занимает ведущие позиции на мировом рынке в своем классе на протяжении 50 лет. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 988K создана на основе традиционных преимуществ нашей техники, таких как надежность, производительность, безопасность, комфорт оператора, удобство технического обслуживания и эффективность. Конфигурация 988K для складов лесоматериалов спроектирована специально для использования на таких складах. Характеристики модели 988K для складов лесоматериала позволяют этой прочной и надежной машине полностью соответствовать вашим потребностям при работе на современных складах лесоматериалов.

Полезная мощность 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1105.0 дюйм3 18.1 Н Less
Запас крутящего момента 58.0 % 58.0 % Less
Номинальная частота вращения 1700 об/мин 1700 об/мин Less
Выбросы Соответствие требованиям Технология, соответствующая стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС, или эквивалентам стандарта Tier 2 Соответствие требованиям Технология, соответствующая стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС, или эквивалентам стандарта Tier 2 Less
Полная мощность (ISO 14396) 580.0 л.с. 432.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности 1500 об/мин 1500 об/мин Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об/мин: полная — ISO 14396 580.0 л.с. 432.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об/мин: полная — SAE J1995 588.0 л.с. 439.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об/мин: полезная мощность — SAE J1349 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Максимальное значение крутящего момента при 1200 об/мин 2104.0 фунто-фут 2852.0 Н·м Less

Вилы

Площадь зубьев вил 69.0 фут2 6.4 m2 Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 139920.0 фунты 63600.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка — полурамы повернуты на 37° 68005.0 фунты 30910.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка — в прямом положении 78115.0 фунты 35500.0 кг Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Less
1-я передача переднего хода 4.0 миль/ч 6.5 км/ч Less
2-я передача переднего хода 7.2 миль/ч 11.6 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.7 миль/ч 20.4 км/ч Less
4-я передача переднего хода 21.6 миль/ч 34.7 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.7 миль/ч 7.5 км/ч Less
2-я передача заднего хода 8.3 миль/ч 13.3 км/ч Less
3-я передача заднего хода 14.4 миль/ч 23.2 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 7.8 миль/ч 12.5 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 13.9 миль/ч 22.3 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 24.4 миль/ч 39.3 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.9 миль/ч 14.3 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.8 миль/ч 25.5 км/ч Less

Гидросистема — подъем/наклон

Цилиндры двойного действия: подъем, внутренний диаметр и ход цилиндра 235 × 976 мм (9,25 × 38,4 дюйма) 235 × 976 мм (9,25 × 38,4 дюйма) Less
Цилиндры двойного действия: наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 292 × 671 мм (11,5 × 26,4 дюйма) 292 × 671 мм (11,5 × 26,4 дюйма) Less
Система подъема/наклона Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Максимальный расход 13.7 галл/мин 52.0 л/мин Less
Максимальный расход при 1400–1860 об/мин 153.0 галл/мин 580.0 л/мин Less
Система управления Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 580.0 фунтов/кв. дюйм 4000.0 кПа Less
Система подъема/наклона — контур Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков Less
Настройка предохранительного клапана — подъем/наклон 4641.0 фунтов/кв. дюйм 32000.0 кПа Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 188.0 галл. США 712.0 Н Less
Система охлаждения 31.7 галл. США 120.0 Н Less
Картер двигателя 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач 31.7 галл. США 120.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.1 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 49.1 галл. США 186.0 Н Less
Гидросистема (только гидробак) 63.4 галл. США 240.0 Н Less
Бак для жидкости, удерживающей вредные вещества, образованные от сгорания дизельного топлива 8.7 галл. США 33.0 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 125.5 галл. США 475.0 Н Less

Размеры — рычажный механизм для работы на складах

Угол разгрузки при максимальном подъеме 39.4 градусы 39.4 градусы Less
Высота вил при максимальном подъеме 15.3 футы 4660.0 мм Less
Высота вил с подъемными рычагами 8.1 футы 2468.0 мм Less
Ширина раскрытия вил с верхним зажимом 12.3 футы 3741.0 мм Less
Расстояние от средней линии переднего моста до края вил 15.6 футы 4765.0 мм Less
Дорожный просвет до бампера 3.1 футы 933.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до центра переднего моста 3.2 футы 978.0 мм Less
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 1.9 футы 568.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верха выпускной трубы 13.8 футы 4214.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 10.9 футы 3334.0 мм Less
Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 13.8 футы 4221.0 мм Less
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 16.1 футы 4918.0 мм Less
Максимальная габаритная длина 41.0 футы 12502.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до бампера 10.5 футы 3187.0 мм Less
Колесная база 14.9 футы 4550.0 мм Less

Мосты

Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Цапфа Цапфа Less
Угол качания 13° 13° Less

Тормоза

Тормоза SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Гидросистема — рулевое управление

Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке Less
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности Less
Давление срабатывания предохранительного клапана — рулевое управление 4351.0 фунтов/кв. дюйм 30000.0 кПа Less
Максимальный расход 71.3 галл/мин 270.0 л/мин Less
Время цикла рулевого управления (высокая частота вращения холостого хода) 3.4 Секунды 3.4 Секунды Less
Время цикла рулевого управления (низкая частота вращения холостого хода) 5.6 Секунды 5.6 Секунды Less
Общий угол поворота полурам 74.0 градусы 74.0 градусы Less

Шумоизоляция — стандартная

Уровень шума машины (ISO 6395) 111.0 дБ(А) 111.0 дБ(А) Less
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 71.0 дБ(А) 71.0 дБ(А) Less

Шумоизоляция — герметизация

Уровень шума машины (ISO 6395) 109.0 дБ(А) 109.0 дБ(А) Less
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 70.0 дБ(А) 70.0 дБ(А) Less

Эффективность

Обеспечение необходимой вам топливной эффективности благодаря встроенным системам машины.


Несущие конструкции

Лучшая конструкция для самых сложных условий.


Силовая передача

Более эффективное перемещение материала благодаря увеличению мощности и лучшей управляемости.


Гидравлика

Производительность, позволяющая достигать большего.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Технологические решения

Увеличение производительности благодаря встроенным электронным системам.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Устойчивое развитие

Создание устойчивого прогресса


Универсальность

Навесное оборудование для любых работ.


988K, конфигурация для складов лесоматериалов Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, одиночный, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, сухого типа
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Система освещения, (галогенные фонари, рабочее освещение, освещение подъемной платформы и площадки обслуживания)
  • Система пуска и зарядки, 24 В
  • Разъем для аварийного запуска двигателя от внешнего источника
  • Переключатель блокировки стартера в бампере
  • Выключатель блокировки коробки передач в бампере

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Дисплей графической информации отображает эксплуатационные данные в режиме реального времени, позволяет выполнять калибровки и изменения личных настроек оператора
  • Кондиционер
  • Система обнаружения Cat Detect Vision, камера заднего вида
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, со встроенными конструкциями защиты при опрокидывании/защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS), с комплектом для подключения радиоприемника с антенной, динамиками, преобразователем (12В, 5 А) и электрической розеткой.
  • Рычаги управления подъемом стрелы и наклоном ковша
  • Отопитель, оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Контрольно-измерительные приборы, указатели: - температура охлаждающей жидкости; - счетчик моточасов двигателя; - температура гидравлического масла; - температура масла в силовой передаче.
  • Освещение кабины, потолочный фонарь
  • Держатели для контейнера с едой, подстаканники
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Система регулирования тягового усилия
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневмоподвеске, шесть регулируемых положений
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC
  • Ультрафиолетовое стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS) с графическим информационным дисплеем, внешним портом данных, настраиваемыми профилями оператора, таймером циклов и встроенной системой управления полезной нагрузкой
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний): – стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Откидная система радиатора с сердцевинами, 6 ребер на дюйм
  • Вентилятор с автоматическим реверсом с регулируемыми элементами управления и ручным циклом
  • Перфорированные боковые двери на петлях
  • Тормоза многодисковые, маслоохлаждаемые, рабочие/вспомогательные
  • Фильтры слива картера
  • Защитное ограждение картера
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Дизельный двигатель C18 MEUI, турбонаддув/промежуточное охлаждение наддувного воздуха
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Фильтр предварительной очистки воздуха для турбины, воздухозаборник двигателя
  • Модульный радиатор нового поколения (NGMR)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка дроссельной заслонки, электронная
  • Гидротрансформатор, муфта крыльчатки (ICTC) с муфтой блокировки (LUC), система регулирования тягового усилия
  • Коробка передач, планетарное переключение, 4ПХ/3ЗХ электронное управление

ПРОЧЕЕ
  • Автоматическое отключение подъема ковша на заданной высоте/позиционирующие устройства подъема ковша
  • В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, гидробака
  • Топливный бак, 731 л (188 галлонов)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлика, система фильтрации контура рулевого управления и тормозного контура
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Готовая смесь с 50% содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания -34 °C (-29 °F)
  • Задний лючок в кабину и площадка обслуживания
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Особо прочные запирающиеся крышки

988K, конфигурация для складов лесоматериалов Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Антифриз, -50 °C (-58 °F)
  • Устройство быстрой замены моторного масла (Wiggins)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 или 240 В
  • Система охлаждения для работы при высоких температурах — программное обеспечение

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3
  • Радиоприемник Satellite Sirius с системой Bluetooth
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Комплект для подключения радиоприемника CB
  • Опускающийся оконный козырек

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Передние и задние крылья для движения по дорогам
  • Система быстрой заправки топливом (Shaw-Aero)