988K, конфигурация для сталелитейного производства

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Колесные погрузчики Cat большой мощности отличаются комплексной прочностью, обеспечивающей максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить производительность и безопасность работ по перемещению материала при меньших удельных затратах на тонну. Впервые представленная в 1963 г. модель 988 занимает ведущие позиции на мировом рынке в своем классе на протяжении 50 лет. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 988K создана на основе традиционных преимуществ нашей техники, таких как надежность, производительность, безопасность, комфорт оператора, удобство технического обслуживания и эффективность.

Полезная мощность 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1105.0 дюйм3 18.1 Н Less
Запас крутящего момента 58.0 % 58.0 % Less
Номинальная частота вращения 1700 об/мин 1700 об/мин Less
Выбросы Соответствие требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС, эквивалентов стандарта Tier 2 Соответствие требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС, эквивалентов стандарта Tier 2 Less
Полная мощность (ISO 14396) 580.0 л.с. 432.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности 1500 об/мин 1500 об/мин Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об/мин: полная — ISO 14396 580.0 л.с. 432.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об/мин: полная — SAE J1995 588.0 л.с. 439.0 кВт Less
Частота вращения при максимальной мощности при 1500 об/мин: полезная мощность — SAE J1349 541.0 л.с. 403.0 кВт Less
Максимальное значение крутящего момента при 1200 об/мин 2104.0 фунто-фут 2852.0 Н·м Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 112574.0 фунты 51062.0 кг Less
Номинальная полезная нагрузка 12.5 амер. тонн 11.3 тонн Less
Номинальная полезная нагрузка — стандартная 12.5 амер. тонн 11.3 тонн Less
Диапазон емкости ковша 6,4-7,6 м3 (8,3-10 ярдов3) 6,4-7,6 м3 (8,3-10 ярдов3) Less
Совместимость с самосвалами Cat — стандартная комплектация 770-772 770-772 Less
Совместимость с самосвалами Cat — модификация с высоким подъемом 773–775 773–775 Less
Номинальная полезная нагрузка — модификация с высоким подъемом 12.5 амер. тонн 11.3 тонн Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Less
1-я передача переднего хода 4.0 миль/ч 6.5 км/ч Less
2-я передача переднего хода 7.2 миль/ч 11.6 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.7 миль/ч 20.4 км/ч Less
4-я передача переднего хода 21.6 миль/ч 34.7 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.7 миль/ч 7.5 км/ч Less
2-я передача заднего хода 8.3 миль/ч 13.3 км/ч Less
3-я передача заднего хода 14.4 миль/ч 23.2 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 7.8 миль/ч 12.5 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 13.9 миль/ч 22.3 км/ч Less
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 24.4 миль/ч 39.3 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.9 миль/ч 14.3 км/ч Less
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.8 миль/ч 25.5 км/ч Less

Гидросистема — подъем/наклон

Цилиндры двойного действия: подъем, внутренний диаметр и ход цилиндра 210 × 1050 мм (8,3 × 41,3 дюйма) 210 × 1050 мм (8,3 × 41,3 дюйма) Less
Цилиндры двойного действия: наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 267 × 685 мм (10,5 × 27,0 дюйма) 267 × 685 мм (10,5 × 27,0 дюйма) Less
Система подъема/наклона Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Максимальный расход 13.7 галл/мин 52.0 л/мин Less
Максимальный расход при 1400–1860 об/мин 153.0 галл/мин 580.0 л/мин Less
Система управления Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 551.0 фунтов/кв. дюйм 3800.0 кПа Less
Система подъема/наклона — контур Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков Less
Настройка предохранительного клапана — подъем/наклон 4757.0 фунтов/кв. дюйм 32800.0 кПа Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 181.0 галл. США 686.0 Н Less
Система охлаждения 31.7 галл. США 120.0 Н Less
Картер двигателя 15.9 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач 31.7 галл. США 120.0 Н Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.1 галл. США 186.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 49.1 галл. США 186.0 Н Less
Гидросистема (только гидробак) 63.4 галл. США 240.0 Н Less
Бак для жидкости, удерживающей вредные вещества, образованные от сгорания дизельного топлива (Tier 4) 8.7 галл. США 33.0 Н Less
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 125.5 галл. США 475.0 Н Less

Ковши

Вместимость ковша 5,4–6,3 м3 (7,0–8,3 ярда3) 5,4–6,3 м3 (7,0–8,3 ярда3) Less

Мосты

Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задняя ось Цапфа Цапфа Less
Угол качания ±6° ±6° Less

Тормоза

Тормоза SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Гидросистема — рулевое управление

Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке Less
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности Less
Давление срабатывания предохранительного клапана — рулевое управление 4351.0 фунтов/кв. дюйм 30000.0 кПа Less
Максимальный расход 71.3 галл/мин 270.0 л/мин Less
Время цикла рулевого управления (высокая частота вращения холостого хода) 3.4 Секунды 3.4 Секунды Less
Время цикла рулевого управления (низкая частота вращения холостого хода) 5.6 Секунды 5.6 Секунды Less
Общий угол поворота полурам 80.0 градусы 80.0 градусы Less

Продолжительность цикла работы гидросистемы (1400–1860 об/мин)

Разгрузка 2.2 Секунды 2.2 Секунды Less
Опускание под действием собственного веса 3.5 Секунды 3.5 Секунды Less
Запрокидывание ковша 4.5 Секунды 4.5 Секунды Less
Подъем 8.0 Секунды 8.0 Секунды Less
Общая продолжительность цикла работы гидросистемы (пустой ковш) 18.2 Секунды 18.2 Секунды Less

Шумоизоляция — стандартная

Уровень шума машины (ISO 6395) 111.0 дБ(А) 111.0 дБ(А) Less
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 71.0 дБ(А) 71.0 дБ(А) Less

Шумоизоляция — герметизация

Уровень шума машины (ISO 6395) 109.0 дБ(А) 109.0 дБ(А) Less
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 70.0 дБ(А) 70.0 дБ(А) Less

Эффективность

Обеспечение необходимой вам топливной эффективности благодаря встроенным системам машины.


Несущие конструкции

Лучшая конструкция для самых сложных условий.


Силовая передача

Более эффективное перемещение материала благодаря увеличению мощности и лучшей управляемости.


Гидравлика

Производительность, позволяющая достигать большего.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Технологические решения

Увеличение производительности благодаря встроенным электронным системам.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Особенности сталелитейного производства

Работа в самых сложных условиях.


Ковши и оснастка для землеройных орудий

Защитите свои инвестиции.


Эксплуатационные расходы

Экономия времени и средств за счет оптимизированных методов работы.


988K, конфигурация для сталелитейного производства Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, одиночный, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, сухого типа
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Система освещения, (галогенные фонари, рабочее освещение, освещение подъемной платформы и площадки обслуживания)
  • Система пуска и зарядки, 24 В
  • Разъем для аварийного запуска двигателя от внешнего источника
  • Блокировка стартера
  • Блокировка коробки передач

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Дисплей графической информации отображает эксплуатационные данные в режиме реального времени, позволяет выполнять калибровки и изменения личных настроек оператора
  • Кондиционер
  • Система обнаружения Cat Detect Vision, камера заднего вида
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, со встроенными конструкциями защиты при опрокидывании/защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS), с комплектом для подключения радиоприемника с антенной, динамиками, преобразователем (12В, 5 А) и электрической розеткой.
  • Рычаги управления подъемом стрелы и наклоном ковша
  • Отопитель, оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Контрольно-измерительные приборы, указатели: - температура охлаждающей жидкости; - счетчик моточасов двигателя; - температура гидравлического масла; - температура масла в силовой передаче.
  • Освещение кабины, потолочный фонарь
  • Держатели для контейнера с едой, подстаканники
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Система регулирования тягового усилия
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневмоподвеске, шесть регулируемых положений
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC
  • Ультрафиолетовое стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS) с графическим информационным дисплеем, внешним портом данных, настраиваемыми профилями оператора, таймером циклов и встроенной системой управления полезной нагрузкой
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний): – стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Тормоза многодисковые, маслоохлаждаемые, рабочие/вспомогательные
  • Фильтры слива картера
  • Защитное ограждение картера
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Дизельный двигатель C18 MEUI, турбонаддув/промежуточное охлаждение наддувного воздуха
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Фильтр предварительной очистки воздуха для турбины, воздухозаборник двигателя
  • Модульный радиатор нового поколения (NGMR)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка дроссельной заслонки, электронная
  • Гидротрансформатор, муфта крыльчатки (ICTC) с муфтой блокировки (LUC), система регулирования тягового усилия
  • Коробка передач, планетарное переключение, 4ПХ/3ЗХ электронное управление

ПРОЧЕЕ
  • Автоматическое отключение подъема ковша на заданной высоте/позиционирующие устройства подъема ковша
  • В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, гидробака
  • Топливный бак, 731 л (188 галлонов)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги Cat XT
  • Гидравлика, система фильтрации контура рулевого управления и тормозного контура
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Готовая смесь с 50% содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания -34 °C (-29 °F)
  • Задний лючок в кабину и площадка обслуживания
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Особо прочные запирающиеся крышки

988K, конфигурация для сталелитейного производства Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Антифриз -50 °C (-58 °F)
  • Устройство быстрой замены моторного масла (Wiggins)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 или 240 В
  • Система охлаждения для работы при высоких температурах — программное обеспечение
  • Система контроля полезной нагрузки (PCS)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3
  • Радиоприемник Satellite Sirius с системой Bluetooth
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Комплект для подключения радиоприемника CB
  • Опускающийся оконный козырек

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Передние и задние крылья для движения по дорогам