< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

В новом колесном погрузчике 966L последовательно и систематично используются проверенные технологии для соответствия высоким требованиям клиентов к производительности, топливной эффективности, надежности и сроку службы. Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage III (Китай) и стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 281.0 л.с. 207.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Рабочий объем двигателя 568.0 куб. дюймы 9.3 L Less
Максимальная полная мощность при 1 700 об/мин — ISO 14396 (метрические единицы) 309.0 л.с. 227.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность при 1700 об/мин — ISO 9249 (метрические единицы) 281.0 л.с. 207.0 кВт Less
Пиковый полный крутящий момент (1200 об/мин) — ISO 14396 1166.0 фунто-футы 1581.0 Н·м Less
Максимальный полезный крутящий момент (1000 об/мин) 1112.0 фунто-футы 1507.0 Н·м Less

Звукозащищенная

Примечание * На расстоянии 15 м, при движении машины вперед на второй передаче. * На расстоянии 15 м, при движении машины вперед на второй передаче. Less
При 70% от максимального значения скорости вращения вентилятора системы охлаждения: ** уровень звукового давления на оператора (ISO 6396:2008) 69.0 дБ(А) 69.0 дБ(А) Less
При 70% от максимального значения скорости вращения вентилятора системы охлаждения: ** уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 108 LWA*** 108 LWA*** Less
Примечание **Для машин, поставляемых в страны, в которых действуют Директивы ЕС. **Для машин, поставляемых в страны, в которых действуют Директивы ЕС. Less
Максимальное значение скорости вращения вентилятора системы охлаждения: уровень звукового давления на оператора (ISO 6396:2008) 72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less
Максимальное значение скорости вращения вентилятора системы охлаждения: уровень внешней звуковой мощности (ISO 6395:2008) 109.0 дБ(А) 109.0 дБ(А) Less
Максимальное значение скорости вращения вентилятора системы охлаждения: уровень внешнего звукового давления (SAE J88:2013) 76 дБ (А)* 76 дБ (А)* Less
Примечание ***Директива Европейского союза 2000/14/EC, дополненная редакцией 2005/88/EC. ***Директива Европейского союза 2000/14/EC, дополненная редакцией 2005/88/EC. Less

Весовые характеристики

Эксплуатационная масса 51176.0 фунты 23220.0 кг Less
Примечание Масса приведена для машины с учетом массы радиальных шин Michelin 26.5R25 XHA2 L3, жидкостей, оператора, стандартного противовеса, устройства облегчения холодного пуска, крыльев, системы Product Link™, мостов с ручной блокировкой/разблокировкой дифференциала (передний/задний), кожуха силовой передачи, вспомогательной системы рулевого управления, шумоизоляции и ковша общего назначения объемом 4,2 куб. м с болтовым креплением режущей кромки. Масса приведена для машины с учетом массы радиальных шин Michelin 26.5R25 XHA2 L3, жидкостей, оператора, стандартного противовеса, устройства облегчения холодного пуска, крыльев, системы Product Link™, мостов с ручной блокировкой/разблокировкой дифференциала (передний/задний), кожуха силовой передачи, вспомогательной системы рулевого управления, шумоизоляции и ковша общего назначения объемом 4,2 куб. м с болтовым креплением режущей кромки. Less

Ковши

Вместимость ковша 3,20–7,40 м³ (4,19–9,68 ярд3) 3,20–7,40 м³ (4,19–9,68 ярд3) Less

Эксплуатационные характеристики

Усилие отрыва 38984.0 фунт-сил 173.0 кН Less
Статическая опрокидывающая нагрузка — при полном повороте 37° — с деформацией шин 32377.0 фунты 14686.0 кг Less
Статическая опрокидывающая нагрузка — при полном повороте 37° — без деформации шин 34873.0 фунты 15822.0 кг Less
Примечание Для конфигурации машины в соответствии с определением «масса». Для конфигурации машины в соответствии с определением «масса». Less
Примечание Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 143971:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 143971:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 4.0 миль/ч 6.5 км/ч Less
2-я передача переднего хода 8.1 миль/ч 13.1 км/ч Less
3-я передача переднего хода 14.6 миль/ч 23.5 км/ч Less
4-я передача переднего хода 24.5 миль/ч 39.5 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.4 миль/ч 7.1 км/ч Less
2-я передача заднего хода 8.9 миль/ч 14.4 км/ч Less
3-я передача заднего хода 16.1 миль/ч 25.9 км/ч Less
4-я передача заднего хода 24.5 миль/ч 39.5 км/ч Less
Примечание Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 826 мм. Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 826 мм. Less

Гидросистема

Тип насоса рабочего оборудования Поршневой насос с переменной производительностью Поршневой насос с переменной производительностью Less
Система рабочего оборудования: максимальная производительность насоса (2200 об/мин) 95.0 галл/мин 360.0 л/мин Less
Система рабочего оборудования: максимальное рабочее давление 4496.0 фунтов/кв. дюйм 31000.0 кПа Less
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 10.1 Секунды 10.1 Секунды Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 18.9 галл. 71.6 L Less
Картер двигателя 6.5 галл. 24.5 L Less
Коробка передач 15.5 галл. 58.5 L Less
Гидробак 33.0 галл. 125.0 L Less
Топливный бак 80.0 галл. 303.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 15.1 галл. 57.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 15.1 галл. 57.0 L Less

Габаритные размеры — стандартная высота подъема

Высота до верха капота 9.25 футы 2818.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 11.58 футы 3522.0 мм Less
Высота до верха устройства защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS) 12.66 футы 3859.0 мм Less
Дорожный просвет 1.42 футы 434.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до края противовеса 7.39 футы 2251.0 мм Less
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 5.83 футы 1775.0 мм Less
Колесная база 11.67 футы 3550.0 мм Less
Габаритная длина (без ковша) 24.15 футы 7362.0 мм Less
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 13.92 футы 4235.0 мм Less
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.08 футы 630.0 мм Less
Зазор стрелы при максимальном подъеме 11.92 футы 3643.0 мм Less
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 62 градусов 62 градусов Less
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 градусов 50 градусов Less
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 42 градусов 42 градусов Less
Максимальная габаритная ширина по шинам 9.92 футы 3009.0 мм Less
Ширина колеи 7.33 футы 2230.0 мм Less
Примечание Все размеры указаны приблизительно, с учетом использования шин L3 XHA2. Все размеры указаны приблизительно, с учетом использования шин L3 XHA2. Less

Габаритные размеры — высокий подъем

Высота до верха капота 9.25 футы 2818.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 11.58 футы 3522.0 мм Less
Высота до верха устройства защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS) 12.66 футы 3859.0 мм Less
Дорожный просвет 1.42 футы 434.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до края противовеса 8.17 футы 2500.0 мм Less
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 5.83 футы 1775.0 мм Less
Колесная база 11.67 футы 3550.0 мм Less
Габаритная длина (без ковша) 26.61 футы 8111.0 мм Less
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 15.75 футы 4793.0 мм Less
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.58 футы 778.0 мм Less
Зазор стрелы при максимальном подъеме 13.5 футы 4140.0 мм Less
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 71 градусов 71 градусов Less
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 градусов 49 градусов Less
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 39 градусов 39 градусов Less
Максимальная габаритная ширина по шинам 9.92 футы 3009.0 мм Less
Ширина колеи 7.33 футы 2230.0 мм Less
Примечание Все размеры указаны приблизительно, с учетом использования шин L3 XHA2. Все размеры указаны приблизительно, с учетом использования шин L3 XHA2. Less

Вместимость ковша

Вместимость ковша 3,20–7,40 м³ (4,19–9,68 ярд3) 3,20–7,40 м³ (4,19–9,68 ярд3) Less

Основные характеристики

Преимущества, позволяющие эффективно выполнять работу

Надежность

  • Двигатель Cat® C9.3 ACERT™ обеспечивает увеличенную плотность мощности, а также оснащен рядом проверенных компонентов электронной, топливной, воздушной систем.
  • Благодаря компонентам, разработанным для тяжелых условий эксплуатации, и испытаниям машины обеспечивается непревзойденная надежность, прочность и высокая эксплуатационная готовность.

Прочность

  • Коробка передач с промежуточным валом и переключением под нагрузкой и мосты предназначены для эксплуатации в самых тяжелых условиях.
  • Улучшенная схема расположения гидравлических шлангов уменьшает износ шлангов.
  • Полнопоточная система фильтрации гидравлического масла с дополнительной фильтрацией контура повышает надежность гидросистемы и срок службы.

Производительность

  • Мощность двигателя, увеличенная примерно на 10%, обеспечивает улучшенную производительность машины и реакцию (по сравнении с серией H).
  • Гидротрансформатор с блокирующей муфтой в сочетании с переключением от упора до упора обеспечивает плавное переключение, быстрое ускорение и высокую скорость на подъемах.
  • Гидротрансформатор увеличенной вместимости обеспечивает улучшенную эффективность при выемке грунта.
  • Z-образный рычажный механизм обеспечивает высокое усилие отрыва на уровне земли.
  • Дополнительный рычажный механизм высокого подъема обеспечивает увеличенную высоту оси шарнира для упрощенного захвата груза в большинстве областей применения.
  • Высокопроизводительные ковши для легкой погрузки оснащены широким ковшом и изогнутыми боковыми пластинами, которые улучшают удержание материала (коэффициент заполнения) и сокращают продолжительность рабочих циклов.
  • Дополнительная полностью автоматическая система регулирования тяги (блокировка дифференциала) улучшает производительность при работе на отвалах и на рыхлых грунтах, при этом уменьшая износ.
  • Дополнительная конфигурация погрузчика сыпучих материалов обеспечивает более высокую полезную нагрузку для перегрузки рыхлых заполнителей.*
*Дополнительная конфигурация и оборудование могут отличаться от региона к региону. Они должны соответствовать методам определения полезной нагрузки Caterpillar. Подробную информацию можно получить у дилера или представителя Caterpillar.

Топливная эффективность

  • Сниженный на 15% расход топлива по сравнению с серией H.**
  • Двигатель ACERT с более высокой плотностью мощности потребляет меньше топлива, обеспечивая высокую мощность и крутящий момент, когда это необходимо.
  • Серия высокопроизводительных ковшей имеет увеличенную длину днища, что обеспечивает более легкое врезание в отвал, гарантируя уменьшенный расход топлива.
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке обеспечивает пропорциональный расход для рабочего оборудования и рулевого управления по запросу.
  • Стандартный экономичный режим обеспечивает максимальную экономию топлива при минимальном снижении производительности.
* Фактические показатели могут варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как конструкция машины, работа оператора, применение машины, климат и т. д.

Простота эксплуатации

  • Новое рабочее место оператора отличается непревзойденным комфортом, превосходной обзорностью и эффективностью.
  • Эргономичные и интуитивно понятные органы управления позволяют оператору сконцентрироваться на работе.
  • Новая дополнительная система регулирования плавности хода оснащена двумя аккумуляторами для превосходного комфорта и понижения вибраций в кабине.

Безопасность

  • Превосходный доступ из кабины благодаря широкой двери и ступенькам.
  • Ветровое стекло от пола до потолка, большие зеркала со встроенными точечными зеркалами и камера заднего вида обеспечивают прекрасный круговой обзор.
  • Прочные поручни обеспечивают безопасный доступ к платформам машины.

Удобство технического обслуживания

  • Цельный откидной капот с боковой и задней дверцами; узлы технического обслуживания гидравлической и электрической систем обеспечивают быстрый и удобный доступ.
  • Безопасный доступ с уровня земли к наливному отверстию топливного бака и другим компонентам, требующим ежедневного технического обслуживания, позволяет сократить время, необходимое на техническое обслуживание.

Технология Cat Connect

  • Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.
  • Технология Cat LINK: VisionLink® обеспечивает беспроводной доступ к данным о состоянии, эксплуатации и расположении машины. В сочетании с технологией полезной нагрузки Cat также можно отслеживать производительность и эффективность работы машины.
  • Технологии Cat DETECT: встроенная камера заднего вида улучшает обзор позади машины для безопасной работы оператора.
  • Технологии Cat PAYLOAD: дополнительная система Cat Production Measurement обеспечивает простое и точное определение полезной нагрузки в процессе работы, благодаря чему операторы точно знают, когда будет достигнута номинальная полезная нагрузка, что повышает эффективность работы.