637K (TIER 4 FINAL/STAGE IV)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Мощность на маховике: трактор/скрепер 425 кВт (570 л.с.) / 216 кВт (290 л.с.) 425 кВт (570 л.с.) / 216 кВт (290 л.с.) Less

Эксплуатационные характеристики

Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" 50.0 ярд3 38.0 м3 Less
Максимальная скорость (с грузом) 34.7 миль/ч 55.8 км/ч Less

Общие сведения

Вместимость топливного бака: скрепер 370.0 галл. 1400.0 L Less
Габаритная ширина 12.93 футы 3.94 м Less
Габаритная транспортная высота 13.62 футы 4.15 м Less
Вместимость ковша скрепера: геометрическая 41.0 ярд3 31.0 м3 Less
Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" 50.0 ярд3 38.0 м3 Less
Номинальная грузоподъемность 34472 кг (76000 фунтов) 34,20 тонн (38 амер. тонн) 34472 кг (76000 фунтов) 34,20 тонн (38 амер. тонн) Less
Ширина реза 11.5 футы 3.51 м Less
Максимальная глубина резания 17.7 дюймы 450.0 мм Less
Максимальная глубина отсыпки 21.1 дюймы 535.0 мм Less
Максимальная скорость (с грузом) 34.7 миль/ч 55.8 км/ч Less
Ширина разворота на 180° по колее 42.59 футы 12.98 м Less
Шины: бульдозер 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Шины: скрепер 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
эксплуатационная масса (без груза) 117782.0 фунты 52425.0 кг Less
Габаритная длина 609.5 дюймы 15480.0 мм Less
Модель двигателя: трактор Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Модель двигателя: скрепер Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин: трактор 1900.0 об/мин 1900.0 об/мин Less
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин: скрепер 2150.0 об/мин 2150.0 об/мин Less
Мощность на маховике: трактор 570.0 л.с. 425.0 кВт Less
Мощность на маховике: скрепер 290.0 л.с. 216.0 кВт Less
Выбросы Двигатели Cat C9.3 ACERT и Cat C18 ACERT соответствуют требованиям на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС. Двигатели Cat C9.3 ACERT и Cat C18 ACERT соответствуют требованиям на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС. Less

Кабина

ROPS/FOPS Соответствие стандартам ISO Соответствие стандартам ISO Less
Уровень внешней звуковой мощности Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393:2008) составляет 118 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393:2008) составляет 118 дБ(A). Less

Стандарты соответствия требованиям к безопасности

Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 21282 кг (46919 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 21282 кг (46919 фунтов) Less
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Ремень безопасности SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less

Скорость движения (биение)

Ступень коробки передач: первая 3.4 миль/ч 5.5 км/ч Less
Ступень коробки передач: вторая 6.2 миль/ч 10.0 км/ч Less
Ступень коробки передач: третья 7.7 миль/ч 12.4 км/ч Less
Ступень коробки передач: четвертая 10.5 миль/ч 16.9 км/ч Less
Ступень коробки передач: пятая 14.1 миль/ч 22.7 км/ч Less
Ступень коробки передач: шестая 19.0 миль/ч 30.6 км/ч Less
Ступень коробки передач: седьмая 25.7 миль/ч 41.95 км/ч Less
Ступень коробки передач: восьмая 34.7 миль/ч 55.8 км/ч Less
Ступень коробки передач: задний ход 6.2 миль/ч 9.9 км/ч Less

Продолжительность цикла рабочего оборудования

Подъем ковша 3.5 секунды 3.5 секунды Less
Опускание ковша 3.5 секунды 3.5 секунды Less
Подъем фартука 4.0 секунды 4.0 секунды Less
Опускание фартука 3.8 секунды 3.8 секунды Less
Выдвижение выталкивателя 8.5 секунды 8.5 секунды Less
Втягивание выталкивателя 8.5 секунды 8.5 секунды Less
Подъем дуги 1.5 секунды 1.5 секунды Less
Опускание дуги 2.1 секунды 2.1 секунды Less

Вместимость заправочных емкостей

Картер: бульдозер 13.7 галл. 52.0 L Less
Картер: скрепер 6.5 галл. 24.5 L Less
Коробка передач: бульдозер 29.0 галл. 110.0 L Less
Коробка передач: скрепер 12.9 галл. 49.0 L Less
Система охлаждения: бульдозер 19.8 галл. 75.0 L Less
Система охлаждения: скрепер 16.1 галл. 61.0 L Less
Топливный бак 370.0 галл. 1400.0 L Less
Гидросистема 37.5 галл. 142.0 L Less
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: бульдозер 8.0 галл. 30.5 L Less
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: скрепер 5.8 галл. 22.0 L Less

Размеры

Габаритная ширина машины 155.0 дюймы 3937.0 мм Less
Ширина - трактор 137.8 дюймы 3499.0 мм Less
Ширина - по центру задних шин 96.9 дюймы 2462.0 мм Less
Внутренняя ширина ковша 134.0 дюймы 3404.0 мм Less
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 143.2 дюймы 3636.0 мм Less
Высота - габаритная транспортировочная 163.0 дюймы 4140.0 мм Less
Высота — до верха кабины 147.0 дюймы 3733.0 мм Less
Дорожный просвет — трактор 26.1 дюймы 664.0 мм Less
Расстояние от передней части трактора до передней оси 142.2 дюймы 3612.0 мм Less
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 20.0 дюймы 509.0 мм Less
Высота - максимальная высота отвала скрепера 21.2 дюймы 538.0 мм Less
Габаритная длина машины 609.5 дюймы 15480.0 мм Less
Расстояние от задней оси до задней части машины 95.4 дюймы 2424.0 мм Less
Колесная база 377.0 дюймы 9576.0 мм Less

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Большой угольный ковш скрепера — угольные ковши обычно длиннее и больше по сравнению со стандартными ковшами, что позволяет колесным бульдозерам-скреперам перевозить рыхлый уголь малой плотности на расстояние 38 м (50 ярдов). Ковши предназначены для насыпи рыхлого угля и накопления угольных отвалов в системе подачи.
  • Уплотнение — скреперы с угольным ковшом эффективны при уплотнении угольных насыпей, что снижает риск самовозгорания угля в кучах за счет уменьшения объема воздушных промежутков.
  • Повышение удобства технического обслуживания бульдозера — заливные горловины для заправки топлива, воды и моторного масла перенесены на правую сторону машины и доступны с уровня земли.
  • Тормоза — пневматическая барабанная колодочная тормозная система была заменена гидравлическими дисковыми тормозами мокрого типа бульдозера и сухими тормозными суппортами скрепера.
  • Сокращение степени пробуксовки — эта функция помогает машине контролировать только проскальзывание шин трактора. Если включена функция сокращения степени пробуксовки, машина контролирует пробуксовку колес бульдозера. Оптимальный показатель проскальзывания шин сохраняется за счет нагрузки и регулировки частоты оборотов двигателя без дополнительного участия оператора.
  • Защита от заброса оборотов двигателя — в случае превышения допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя компрессионный тормоз или тормозная система включатся автоматически без вмешательства оператора. Машина определяет превышение на основании данных об увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя и автоматически включает компрессионный тормоз.
  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка — с технологией, аналогичной программному обеспечению Cat® Advanced Ride Management, используемому в подвеске сиденья, которое позволяет амортизатору-сцепке предотвращать рывки за счет возможности прогнозирования рывков и управления скоростью демпфирования. Благодаря этому сокращается необходимость технического обслуживания сцепного устройства и повышается комфорт оператора в условиях неровной дорожной поверхности.
  • Рулевое управление высокого давления — конструкция системы рулевого управления моделей серии K требует значительно меньших усилий со стороны оператора. Снижение усилий со стороны оператора позволяют уменьшить усталость и повысить эффективность эксплуатации, что обеспечивает высокие темпы производительности рабочего цикла.
  • Автоматическая трансформация крутящего момента — при низких температурах машина использует функцию автоматической трансформации крутящего момента для более быстрого прогрева масла коробки передач. Благодаря этому обеспечивается более быстрое переключение привода гидротрансформатора на 2-ю передачу в сравнении с предыдущими моделями.
  • Защита блокировки дифференциала — эта стандартная функция позволяет машине предотвращать блокировку дифференциала оператором, если это может привести к повреждению.
  • Улучшенная кабина — интерьер кабины машин серии K позволяет повысить комфорт оператора и обзорность. Общая площадь салона на 21% больше, чем в кабинах серии G.
  • Ограничение скорости движения машины — эта функция разработана вместо функции выбора высшей передачи. Если требуется ограничить максимальную скорость движения машины, оператор может выбрать значение максимальной скорости на дисплее или установить в ET. Это позволит машине найти оптимальную передачу для двигателя и коробки передач. В большинстве случаев выбор двигателем и коробкой передач правильной передачи приводит к более низкому коэффициенту нагрузки двигателя и расхода топлива в сравнении с использованием функции выбора высшей передачи, при которой машине требуется работать при частоте вращения коленчатого вала на уровне близком к высоким оборотам холостого хода.
  • Управление скоростью движения — функция управления скоростью движения позволяет оператору устанавливать желаемую скорость, если условия на рабочей площадке или ограничения скорости на конкретном участке дороги требуют двигаться со скоростью ниже максимальной. Функция ограничения скорости машины предназначена для ограничения максимальной скорости на длительный отрезок времени, в то время как функция управления скоростью движения используется, когда максимальную скорость необходимо ограничить на коротких участках дороги или в течение непродолжительных отрезков времени. Оператор может установить желаемую максимальную скорость, и машина найдет оптимальную передачу, лучше всего подходящую для двигателя и коробки передач. В большинстве случаев выбор двигателем и коробкой передач правильной передачи приводит к более низкому коэффициенту нагрузки двигателя и расхода топлива в сравнении с функцией выбора высшей передачи.
  • Режим экономии топлива — функция, работа которой состоит из двух стадий. При включении данного режима на первой стадии происходит понижение значений точек переключения передач, что обеспечивает возможность переключения передач на более низких оборотах двигателя и, соответственно, дополнительную экономию топлива. Вторая стадия данного режима позволяет машине автоматически изменять распределение мощности между бульдозером и скрепером при работе на оборотах двигателя ниже максимальных. Таким образом, машина использует более эффективную силовую передачу по сравнению с постоянной силовой передачей с гидротрансформатором скрепера.
  • Sequence Assist (дополнительное оборудование) — данная опция использует датчики положения цилиндра для автоматизации процесса управления ковшом, заслоном и дальнейшего контроля рабочего оборудования на протяжении четырех ключевых рабочих циклов: резание, перемещение, разгрузка и возврат. При использовании этой функции количество подаваемых оператором команд можно сократить до 14 за цикл. Функция Sequence Assist упрощает процесс управления рабочим оборудованием, позволяет меньше использовать джойстик, автоматически регулирует работу амортизатора-сцепки, эжектора и контролирует фиксацию коробки передач.

637K (TIER 4 FINAL/STAGE IV) Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – ТРАКТОР
  • Двигатель Cat C18 ACERT с MEUI™
  • Компрессионный тормоз-замедлитель
  • Электрический стартер, 24 В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Защита картера
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система:
    • первичная и вторичная, маслоохлаждаемые дисковые тормоза, гидравлическая
    • Стояночный, с гидравлическим отключением и пружинным включением
    • Фиксатор дроссельной заслонки
    • Коробка передач:
      • 8-ступенчатая планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой
      • Управление ECPC
      • Программное обеспечение APECS
      • Программируемый выбор высшей передачи
      • Удержание коробки передач
      • Блокировка дифференциала
      • Защитное ограждение, силовая передача
      • Стандартное снижение пробуксовки шин
      • Управление скоростью движения
      • Ограничение скорости движения машины
      • Защита блокировки дифференциала

    СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – СКРЕПЕР
    • Двигатель Cat C9.3 ACERT
      • Топливная система с общей топливораспределительной рампой высокого давления
      • Постоянный подъемный тормоз-замедлитель
    • Электрический стартер, 24 В
    • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
    • Вентилятор, с механическим приводом
    • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
    • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
    • Система облегчения пуска двигателя, с впрыском эфира
    • Тормозная система:
      • Первичная и вторичная, тормоза с суппортом сухого типа, гидравлическая
    • Коробка передач:
      • 4-х скоростная (привод гидротрансформатора)
      • Планетарная коробка передач

    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – ТРАКТОР
    • Генератор, 150 А
    • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
    • Электрическая система, 24 В
    • Система освещения:
      • Светодиодные фары
      • Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные прожекторы, для режущей кромки (2), для ковша (1), боковые галогенные (2)
    • Розетка для пуска/зарядки

    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР
    • Звуковой сигнал заднего хода
    • Аккумуляторные батареи (4) 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
    • Генератор, 65 А
    • Электрическая система, 24 В
    • Система освещения:
      • Светодиодные стоп-сигналы
      • Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные

    РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА – ТРАКТОР
    • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
    • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Крючок для одежды
    • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
    • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
    • Разъемы питания 12 В (2)
    • Блокировка дифференциала (1)
    • Плафон с автоматическим включением лампы при открывании двери
    • Электрический звуковой сигнал
    • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
    • Зеркало заднего вида
    • Комплект для подключения радиоприемника
    • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
    • Клавишные переключатели:
      • Дроссельной заслонки
      • Стеклоочистителей/стеклоомывателей
      • Аварийной световой сигнализации
      • Выбора уровня замедления
      • Вкл., выкл. рабочего освещения
      • Информационного режима дисплея системы Messenger
    • Предохранительные кулисные переключатели
    • Ремень безопасности, фиксированный, составной
    • Сиденье, с подвеской Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
    • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
    • Окна, аварийный выход справа
    • Окна, сдвижные
    • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
    • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
    • Замок двери
    • Дисплей системы Messenger.
    • Указатели и предупреждения включают следующие сообщения:
      • Температура охлаждающей жидкости
      • Температура моторного масла
      • Температура гидравлического масла
      • Уровень топлива
      • Стояночный тормоз
      • Блокировка навесного оборудования
      • Тормозная система
      • Дроссельная заслонка
      • Системное напряжение
      • Вспомогательное рулевое управление
      • Опускание черпака
      • Автоматический режим эжектора
      • Блокировка дифференциала
      • Плавающее положение фартука
      • Удержание коробки передач
      • Амортизатор-сцепка
      • Фары дальнего света
      • Сигнальная лампа
      • Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин
      • Выбор передачи

    ЖИДКОСТИ
    • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37°С (–34°F)

    ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ТРАКТОР
    • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
    • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
    • Устройство для быстрой замены масла
    • Крылья, неметаллические
    • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
    • Обода (2)
    • Передние буксировочные крюки
    • Замки для защиты от вандализма
    • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
    • Блокировка рулевого управления

    ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - СКРЕПЕР
    • Угольный ковш
      • 31 м3 (41 ярд3), геометрическая
      • 38 м3 (50 ярдов3), с "шапкой"
    • Замки для защиты от вандализма
    • Крылья скрепера
    • Устройство для быстрой замены масла
    • Обода (2)
    • Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

637K (TIER 4 FINAL/STAGE IV) Дополнительное оборудование

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
  • Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Функция Sequence Assist
  • Усовершенствованная система сокращения степени пробуксовки шин

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Камера — WAVS
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Группа проводов

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
  • Расположение пленки — США (ANSI)
  • Расположение пленки — международные стандарты (ISO)